メカニカル部品技術窓口

■ストレート(ノック回り止め)
■ストレート(一面落とし)
[ ! ]1
[ ! ]2

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||||
| ノック回り止め | 一面落とし | ||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| W | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | ||||||||
| SL-KJBSCS | SL-KJBHSCS | SL-KJBSCDS | SL-KJBHSCDS | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSCS | SH-KJBHSCS | SH-KJBSCDS | SH-KJBHSCDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-KJBSCS | SHD-KJBHSCS | SHD-KJBSCDS | SHD-KJBHSCDS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-KJBSCC | SL-KJBHSCC | - | - | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSCC | SH-KJBHSCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | P | − | W | − | L | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SH-KJBSCDS | 12 | − | P9.50 | − | W4.50 | − | L15 | |
| P,W | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜27.00 | +0.021 0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | W 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | R | ||||||
| Type | D | |||||||||
| ストレート | ||||||||||
| ノック回り止め | 一面落とし | |||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||
| W | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | |||||||
| SL-KJBSCS SH-KJBSCS SHD-KJBSCS SL-KJBSCC SH-KJBSCC | SL-KJBHSCS SH-KJBHSCS SHD-KJBHSCS SL-KJBHSCC SH-KJBHSCC | SL-KJBSCDS SH-KJBSCDS SHD-KJBSCDS | SL-KJBHSCDS SH-KJBHSCDS SHD-KJBHSCDS | 10 | 4.00~ 8.00 | P>W (W≧3.00) | 5〜20 | 2.0 | ||
| 12 | 4.00~10.00 | |||||||||
| 16 | 6.00~14.00 | |||||||||
| 20 | 10.00~18.00 | |||||||||
| 25 | 14.00~22.00 | |||||||||
| 型式 | P | − | W | − | L | − | (FC・NC…etc.) | |
| SH-KJBHSCS20 | − | P15.00 | − | W12.00 | − | L20 | − | NC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートの場合L≧8、 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートの場合L≧8、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.1以下)にします。 | -100 |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します。 [ ! ]L≦19の場合のみ適用 | 400 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
穴形状が長円になっている検査冶具用ブッシュです。2軸の公差が異なる場合等にお使い頂けます。
| D | ¥基準単価 | ||||||||||
| ノック回り止め | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||
| W | +0.03 +0.01 | ||||||||||
| SL-KJBSCS | SH-KJBSCS | SHD-KJBSCS | SL-KJBSCC | SH-KJBSCC | SL-KJBHSCS | SH-KJBHSCS | SHD-KJBHSCS | SL-KJBHSCC | SH-KJBHSCC | ||
| 10 | 8,510 | 9,140 | 9,740 | 8,170 | 8,470 | 8,850 | 9,460 | 10,060 | 8,500 | 8,800 | |
| 12 | 8,950 | 9,550 | 10,150 | 8,650 | 8,950 | 9,290 | 9,870 | 10,470 | 8,980 | 9,280 | |
| 16 | 10,100 | 10,640 | 11,240 | 9,940 | 10,240 | 10,440 | 10,960 | 11,560 | 10,270 | 10,570 | |
| 20 | 11,410 | 11,870 | 12,470 | 11,390 | 11,690 | 11,750 | 12,190 | 12,790 | 11,730 | 12,030 | |
| 25 | 13,730 | 14,060 | 14,660 | 13,980 | 14,280 | 14,060 | 14,370 | 14,970 | 14,310 | 14,610 | |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| 一面落とし | |||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||
| W | +0.03 +0.01 | ||||||
| SL-KJBSCDS | SH-KJBSCDS | SHD-KJBSCDS | SL-KJBHSCDS | SH-KJBHSCDS | SHD-KJBHSCDS | ||
| 10 | 9,100 | 9,690 | 10,290 | 9,420 | 10,000 | 10,600 | |
| 12 | 9,180 | 9,770 | 10,370 | 9,520 | 10,090 | 10,690 | |
| 16 | 10,430 | 10,950 | 11,550 | 10,760 | 11,260 | 11,860 | |
| 20 | 11,650 | 12,100 | 12,700 | 11,990 | 12,420 | 13,020 | |
| 25 | 13,830 | 14,160 | 14,760 | 14,170 | 14,480 | 15,080 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付ストレート
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査冶具用ブッシュ 樹脂パネル用
4
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用 ツバ付
4.7