メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| p6 | m6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JBPES | SL-JBES | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBPES | SH-JBES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JBPES | SHD-JBES | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JBPEM | SL-JBEM | SKS3相当 | 無電解ニッケルメッキ | 56〜60HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBPEM | SH-JBEM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | W | − | L |
| SL-JBPES20 | − | P13.0 | − | W3.22 | − | L20 |
| SH-JBES10 | − | P6.8 | − | W4.8 | − | L15 |
| 型式 | PH7 | WH7 | L | T | H | |||
| Type | D | D許容差 | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | |||
| p6 | m6 | |||||||
| (p6) SL-JBPES SH-JBPES SHD-JBPES SL-JBPEM SH-JBPEM (m6) SL-JBES SH-JBES SHD-JBES SL-JBEM SH-JBEM | 10 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 4.00〜8.00 | 3.00≦W<P | 8〜40 L+T≦P×3 | 3 | 14 |
| 12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 4.00〜10.00 | 16 | ||||
| 16 | 8.00〜14.00 | 20 | ||||||
| 20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 10.00〜18.00 | 26 | ||||
| 25 | 13.00〜22.00 | 5 | 30 | |||||
| 30 | 16.00〜25.00 | 35 | ||||||
| 35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 18.0〜25.00 | 40 | ||||

[ ! ]D部取り付け穴とノックピン穴φ4の位置が
重ならないよう、使用例のように段付きピンや
大頭形状ピンのご使用をご検討ください。
| 位置決めピン | 治具ブッシュ | ||
| カテゴリページ | 位置決めピン | 治具ブッシュ | |
| 代表商品 | 位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ- | 位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入- | 位置決めピン用ブシュ 抜け止め切欠きタイプ |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
位置決め用穴が長円形状のブッシュです。
ノックピン用の切り欠き加工が回り止めのために施されています。
【新商品情報】
新たに防錆に長けたSUS304の規格が追加されました。
【関連商品】位置決めピン用ブシュ 長円タイプ 二面フランジ/ 二面フランジエコノミー
| D | ¥基準単価 | ||||
| SL-JBPES | SH-JBPES | SHD-JBPES | SL-JBPEM | SH-JBPEM | |
| SL-JBES | SH-JBES | SHD-JBES | SL-JBEM | SH-JBEM | |
| 10 | 6,390 | 6,520 | 6,790 | 5,390 | 5,690 |
| 12 | 7,180 | 7,270 | 7,540 | 5,630 | 5,930 |
| 16 | 7,260 | 7,350 | 7,620 | 6,400 | 6,700 |
| 20 | 8,160 | 8,190 | 8,460 | 7,740 | 8,040 |
| 25 | 10,290 | 10,200 | 10,470 | 8,550 | 8,850 |
| 30 | 10,940 | 10,820 | 11,090 | 8,630 | 8,930 |
| 35 | 12,180 | 11,990 | 12,260 | 9,390 | 9,690 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ツバ付タイプ-
5