メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| フラット | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| おねじ | インロー付おねじ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-STPASU | SL-STPDSU | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STPASU | SH-STPDSU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-STPASU | SHD-STPDSU | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-STPAR | SL-STPDR | S45C相当 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STPAR | SH-STPDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-STPAHR | SL-STPDHR | 焼入硬度 45〜50HRC メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-STPAHR | SH-STPDHR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-STPAC | SL-STPDC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STPAC | SH-STPDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-STPASU10 | − | L20.03 |
| M(並目) | 締付トルク N・cm |
| M3 | 98 |
| M4 | 225 |
| M5 | 461 |
| M6 | 784 |
| M8 | 1911 |
| M10 | 3783 |
| M12 | 6605 |
| M16 | 16366 |
| M20 | 32928 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | M1 (並目) | d | M4 (並目) | F | W | ℓ | ||
| Type | D | ||||||||
| おねじ SL-STPASU SH-STPASU SHD-STPASU SL-STPAR SH-STPAR SL-STPAHR SH-STPAHR SL-STPAC SH-STPAC | インロー SL-STPDSU SH-STPDSU SHD-STPDSU SL-STPDR SH-STPDR SL-STPDHR SH-STPDHR SL-STPDC SH-STPDC | 6 | 10.00〜50.00 | M3 | 3 | M3 | 1.5 | 5 | 8 |
| 8 | M5 | 5 | M5 | 2 | 7 | 8 | |||
| 10 | 20.00〜80.00 | M5 | 6 | M6 | 3 | 8 | 8 | ||
| 12 | M5 | 8 | M8 | 4 | 10 | 10 | |||
| 15 | M8 | 10 | M10 | 5 | 13 | 10 | |||
| 20 | M8 | 12 | M12 | 5 | 17 | 10 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 おねじ | ||||||||
| SUS304 | S45C相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 焼入 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-STPASU | SH-STPASU | SHD-STPASU | SL-STPAR | SH-STPAR | SL-STPAHR | SH-STPAHR | SL-STPAC | SH-STPAC | |
| 6 | 1,910 | 2,360 | 2,630 | 1,500 | 1,700 | 1,670 | 1,870 | 1,820 | 2,020 |
| 8 | 1,940 | 2,390 | 2,660 | 1,520 | 1,720 | 1,700 | 1,900 | 1,850 | 2,050 |
| 10 | 1,960 | 2,410 | 2,680 | 1,550 | 1,750 | 1,730 | 1,930 | 1,880 | 2,080 |
| 12 | 1,990 | 2,440 | 2,710 | 1,580 | 1,780 | 1,760 | 1,960 | 1,920 | 2,120 |
| 15 | 2,040 | 2,490 | 2,760 | 1,640 | 1,840 | 1,820 | 2,020 | 1,960 | 2,160 |
| 20 | 2,140 | 2,590 | 2,860 | 1,720 | 1,920 | 1,890 | 2,090 | 2,060 | 2,260 |
| D | ¥基準単価 インロー付おねじ | ||||||||
| SUS304 | S45C相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 焼入 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-STPDSU | SH-STPDSU | SHD-STPDSU | SL-STPDR | SH-STPDR | SL-STPDHR | SH-STPDHR | SL-STPDC | SH-STPDC | |
| 6 | 2,080 | 2,530 | 2,800 | 1,620 | 1,820 | 1,830 | 2,030 | 2,050 | 2,250 |
| 8 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 1,650 | 1,850 | 1,860 | 2,060 | 2,090 | 2,290 |
| 10 | 2,140 | 2,590 | 2,860 | 1,680 | 1,880 | 1,890 | 2,090 | 2,130 | 2,330 |
| 12 | 2,170 | 2,620 | 2,890 | 1,720 | 1,920 | 1,930 | 2,130 | 2,160 | 2,360 |
| 15 | 2,220 | 2,670 | 2,940 | 1,790 | 1,990 | 2,000 | 2,200 | 2,220 | 2,420 |
| 20 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 1,880 | 2,080 | 2,090 | 2,290 | 2,350 | 2,550 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
支柱ピン 先端形状選択タイプ -めねじ-
4.6
ミスミ
支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-
5
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5