メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SSHFN | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSHFN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SSHFN | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GSHFN | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GSHFN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CSHFN | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CSHFN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | Q | − | K | − | L | − | B |
| SL-SSHFN5 | − | P6.0 | − | Q4.50 | − | K5 | − | L30.55 | − | B3.2 |
| D | M (並目) | m |
| 3 | M3 | 1 |
| 4 | M4 | 1 |
| 5 | M5 | 1 |
| 6 | M6 | 2 |
| 8 | M8 | 2 |
| 10 | M10 | 3 |
| 12 | M12 | 3 |
| M(並目) | 締付トルク |
| N・cm | |
| M3 | 98 |
| M4 | 225 |
| M5 | 461 |
| M6 | 784 |
| M8 | 1911 |
| M10 | 3783 |
| M12 | 6605 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | Q 指定0.01mm単位 | K 指定1mm単位 | L 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | m | |
| Type | D | |||||||
| SL-SSHFN SH-SSHFN SHD-SSHFN SL-GSHFN SH-GSHFN SL-CSHFN SH-CSHFN | 3 | 3.5〜6.0 | 2.00〜5.00 | 0〜6 | 10.00〜60.00 | 2.0〜5.0 | M3 | 1 |
| 4 | 4.5〜7.0 | 2.00〜6.00 | 0〜8 | 10.00〜60.00 | 2.0〜10.0 | M4 | 1 | |
| 5 | 5.5〜8.0 | 2.00〜7.00 | 0〜10 | 10.00〜60.00 | 2.0〜10.0 | M5 | 1 | |
| 6 | 6.5〜10.0 | 4.00〜9.00 | 0〜12 | 10.00〜80.00 | 2.0〜12.0 | M6 | 2 | |
| 8 | 9.0〜13.0 | 4.00〜12.00 | 0〜16 | 10.00〜80.00 | 2.0〜15.0 | M8 | 2 | |
| 10 | 11.0〜15.0 | 5.00〜14.00 | 0〜20 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 | M10 | 3 | |
| 12 | 13.0〜16.0 | 5.00〜15.00 | 0〜24 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 | M12 | 3 | |
| 型式 | − | P | − | Q | − | K | − | L | − | B | − | (SC・HC・DRC・NNC) |
| SH-SSHFN5 | − | P6.0 | − | Q4.50 | − | K5 | − | L30.55 | − | B3.2 | − | SC6 |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 2面幅追加工 | ドライバー溝追加工 | ねじ元ニゲ加工 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Code | SC | DRC | NNC |
| Spec. | SC=指定1mm単位 SC>D D<SC<P-1 指定方法 SC8 | 幅0.8mm深さ1mm 指定方法 DRC | ねじ元にニゲを加工します。 指定方法 NNC [ ! ]K=0の場合に適用 |
| ¥/1Code | 500 | 100 | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。
| D | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SSHFN | SH-SSHFN | SHD-SSHFN | SL-GSHFN | SH-GSHFN | SL-CSHFN | SH-CSHFN | |
| 3 | 2,100 | 2,550 | 2,820 | 1,940 | 2,140 | 2,030 | 2,230 |
| 4 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 1,960 | 2,160 | 2,040 | 2,240 |
| 5 | 2,220 | 2,670 | 2,940 | 2,070 | 2,270 | 2,170 | 2,370 |
| 6 | 2,310 | 2,760 | 3,030 | 2,160 | 2,360 | 2,260 | 2,460 |
| 8 | 2,500 | 2,950 | 3,220 | 2,360 | 2,560 | 2,470 | 2,670 |
| 10 | 2,750 | 3,200 | 3,470 | 2,550 | 2,750 | 2,730 | 2,930 |
| 12 | 2,790 | 3,240 | 3,510 | 2,550 | 2,750 | 2,790 | 2,990 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-
5
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -めねじ-
4.7
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5