メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 丸 | ダイヤ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| SL-SHPASU | SL-SDPASU | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHPASU | SH-SDPASU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHPASU | SHD-SDPASU | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHPAR | SL-SDPAR | S45C相当 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHPAR | SH-SDPAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHPAHR | − | 焼入硬度 45〜50HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-SHPAHR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-SHPAC | SL-SDPAC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHPAC | SH-SDPAC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | P | − | B |
| SH-SDPASU20 | − | L50.00 | − | P8.00 | − | B3 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 選択 | m | M (並目) | *締付トルク N・cm | W1 | (W) | ℓ2 | ||
| Type | D | ||||||||||
| <丸> SL-SHPASU SH-SHPASU SHD-SHPASU SL-SHPAR SH-SHPAR SL-SHPAHR SH-SHPAHR SL-SHPAC SH-SHPAC | <ダイヤ> SL-SDPASU SH-SDPASU SHD-SDPASU SL-SDPAR SH-SDPAR SL-SDPAC SH-SDPAC | 6 | 10.00〜50.00 | 3.00〜4.00 | 2 3 4 5 | 1 | M3 | 98 | 5 | 1.0 | 8 |
| 8 | 3.00〜6.00 | 7 | 1.5 | ||||||||
| 10 | 20.00〜80.00 | 2 | 8 | 1.5 | |||||||
| 12 | 4.00〜8.00 | M5 | 461 | 10 | 1.8 | 10 | |||||
| 15 | 4.00〜10.00 | 3 | 13 | 2.2 | |||||||
| 20 | 5.00〜10.00 | M8 | 1911 | 17 | 2.5 | ||||||
| 25 | 8.00〜15.00 | M10 | 3783 | 20 | 3 | ||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
高さの指定範囲が広く、水平方向での丸とダイヤでの位置決めと高さ調整が可能な位置決めピンです。
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | S45C相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 焼入 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SHPASU | SH-SHPASU | SHD-SHPASU | SL-SHPAR | SH-SHPAR | SL-SHPAHR | SH-SHPAHR | SL-SHPAC | SH-SHPAC | |
| 6 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 1,810 | 2,010 | 2,060 | 2,260 | 2,280 | 2,480 |
| 8 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 1,810 | 2,010 | 2,060 | 2,260 | 2,280 | 2,480 |
| 10 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 1,810 | 2,010 | 2,060 | 2,260 | 2,280 | 2,480 |
| 12 | 2,490 | 2,940 | 3,210 | 1,990 | 2,190 | 2,270 | 2,470 | 2,440 | 2,640 |
| 15 | 2,490 | 2,940 | 3,210 | 1,990 | 2,190 | 2,270 | 2,470 | 2,440 | 2,640 |
| 20 | 2,490 | 2,940 | 3,210 | 1,990 | 2,190 | 2,270 | 2,470 | 2,440 | 2,640 |
| 25 | 2,650 | 3,100 | 3,370 | 2,020 | 2,220 | 2,340 | 2,540 | 2,910 | 3,110 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SDPASU | SH-SDPASU | SHD-SDPASU | SL-SDPAR | SH-SDPAR | SL-SDPAC | SH-SDPAC | |
| 6 | 2,530 | 2,980 | 3,250 | 1,950 | 2,150 | 2,470 | 2,670 |
| 8 | 2,530 | 2,980 | 3,250 | 1,950 | 2,150 | 2,470 | 2,670 |
| 10 | 2,530 | 2,980 | 3,250 | 1,950 | 2,150 | 2,470 | 2,670 |
| 12 | 2,700 | 3,150 | 3,420 | 2,160 | 2,360 | 2,650 | 2,850 |
| 15 | 2,700 | 3,150 | 3,420 | 2,160 | 2,360 | 2,650 | 2,850 |
| 20 | 2,700 | 3,150 | 3,420 | 2,160 | 2,360 | 2,650 | 2,850 |
| 25 | 2,980 | 3,430 | 3,700 | 2,420 | 2,620 | 3,020 | 3,220 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
支柱ピン 先端形状選択タイプ -めねじ-
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 めねじタイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー
4.6