メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| B寸固定 F寸固定 | B寸固定 F寸指定 | B寸選択 F寸固定 | |||||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||||
| SL-SJPRA | SL-SJPRAM | SL-SJPRFA | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPRA | SH-SJPRAM | SH-SJPRFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPRA | SHD-SJPRAM | SHD-SJPRFA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HJPRA | SL-HJPRAM | SL-HJPRFA | SCM435 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度46〜50HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HJPRA | SH-HJPRAM | SH-HJPRFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CJPRA | SL-CJPRAM | SL-CJPRFA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPRA | SH-CJPRAM | SH-CJPRFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | B | − | F | |
| (六角・B寸・F寸固定) | SL-SJPRA4 | − | 10 | ||||
| (六角・B寸固定・F寸指定) | SH-SJPRAM8 | − | L15.00 | − | F12 | ||
| (六角・B寸選択・F寸固定) | SHD-SJPRFA6 | − | 20 | − | 8 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | B | F | ||
| Type | M(並目) | *締付トルク N・cm | |||
| SL-SJPRA SH-SJPRA SHD-SJPRA SL-HJPRA SH-HJPRA SL-CJPRA SH-CJPRA | 3 | 98 | 2.00〜10.00 | 6 | 5 |
| 4 | 225 | 7 | 6 | ||
| 5 | 461 | 8 | 8 | ||
| 6 | 784 | 5.00〜30.00 | 10 | ||
| 8 | 1911 | 13 | 10 | ||
| 10 | 3783 | 10.00〜50.00 | 17 | 12 | |
| 12 | 6605 | 19 | 15 | ||
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | B | F 指定1mm単位 | ||
| Type | M(並目) | *締付トルク N・cm | |||
| SL-SJPRAM SH-SJPRAM SHD-SJPRAM SL-HJPRAM SH-HJPRAM SL-CJPRAM SH-CJPRAM | 3 | 98 | 2.00〜10.00 | 6 | 3〜36 (M≦F≦M×3) |
| 4 | 225 | 7 | |||
| 5 | 461 | 8 | |||
| 6 | 784 | 5.00〜30.00 | 10 | ||
| 8 | 1911 | 13 | |||
| 10 | 3783 | 10.00〜50.00 | 17 | ||
| 12 | 6605 | 19 | |||
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | B 選択 | F | ||||
| Type | M(並目) | *締付トルク N・cm | |||||
| SL-SJPRFA SH-SJPRFA SHD-SJPRFA SL-HJPRFA SH-HJPRFA SL-CJPRFA SH-CJPRFA | 3 | 98 | 2.00〜10.00 | 5 | 5 | ||
| 4 | 225 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 461 | 7 | 8 | ||||
| 6 | 784 | 5.00〜30.00 | 8 | ||||
| 8 | 1911 | 10 | 12 | 10 | |||
| 10 | 3783 | 10.00〜50.00 | 12 | 13 | 14 | 12 | |
| 12 | 6605 | 14 | 17 | 15 | |||
| 型式 | − | L | − | B | − | F | − | (CRC・EAT) |
| SL-SJPRA10 | − | 20.5 | − | CRC | ||||
| SH-SJPRAM10 | − | L15.00 | − | F18 | − | EAT |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 端面R加工 | 着座確認用穴加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | CRC | EAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
高さ方向の寸法公差が高精度と中精度があり、高さ調整に最適な位置決めピンです。取付はおねじで、高さはフリーでご指定いただけます。
| M (並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SCM435 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPRA | SH-SJPRA | SHD-SJPRA | SL-HJPRA | SH-HJPRA | SL-CJPRA | SH-CJPRA | |
| 3 | 2,000 | 2,450 | 2,720 | 1,730 | 1,930 | 1,990 | 2,190 |
| 4 | 2,020 | 2,470 | 2,740 | 1,750 | 1,950 | 2,030 | 2,230 |
| 5 | 2,130 | 2,580 | 2,850 | 1,850 | 2,050 | 2,140 | 2,340 |
| 6 | 2,240 | 2,690 | 2,960 | 1,970 | 2,170 | 2,270 | 2,470 |
| 8 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 2,030 | 2,230 | 2,380 | 2,580 |
| 10 | 2,490 | 2,940 | 3,210 | 2,180 | 2,380 | 2,570 | 2,770 |
| 12 | 2,700 | 3,150 | 3,420 | 2,360 | 2,560 | 2,790 | 2,990 |
| M (並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SCM435 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPRAM | SH-SJPRAM | SHD-SJPRAM | SL-HJPRAM | SH-HJPRAM | SL-CJPRAM | SH-CJPRAM | |
| 3 | 2,140 | 2,590 | 2,860 | 1,790 | 1,990 | 2,150 | 2,350 |
| 4 | 2,170 | 2,620 | 2,890 | 1,820 | 2,020 | 2,190 | 2,390 |
| 5 | 2,280 | 2,730 | 3,000 | 1,890 | 2,090 | 2,310 | 2,510 |
| 6 | 2,410 | 2,860 | 3,130 | 2,090 | 2,290 | 2,460 | 2,660 |
| 8 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,170 | 2,370 | 2,580 | 2,780 |
| 10 | 2,690 | 3,140 | 3,410 | 2,270 | 2,470 | 2,790 | 2,990 |
| 12 | 2,920 | 3,370 | 3,640 | 2,550 | 2,750 | 3,040 | 3,240 |
| M (並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SCM435 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPRFA | SH-SJPRFA | SHD-SJPRFA | SL-HJPRFA | SH-HJPRFA | SL-CJPRFA | SH-CJPRFA | |
| 3 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,210 | 2,410 | 3,150 | 3,350 |
| 4 | 2,570 | 3,020 | 3,290 | 2,250 | 2,450 | 3,220 | 3,420 |
| 5 | 2,740 | 3,190 | 3,460 | 2,400 | 2,600 | 3,470 | 3,670 |
| 6 | 2,930 | 3,380 | 3,650 | 2,580 | 2,780 | 3,760 | 3,960 |
| 8 | 3,040 | 3,490 | 3,760 | 2,670 | 2,870 | 3,910 | 4,110 |
| 10 | 3,270 | 3,720 | 3,990 | 2,880 | 3,080 | 4,260 | 4,460 |
| 12 | 3,590 | 4,040 | 4,310 | 3,170 | 3,370 | 4,730 | 4,930 |
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 めねじタイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -インロー-
4
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5