メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
・D8~15
・D16~50
■丸フランジ
■角フランジ
■二面フランジ
・D3~15
・D16~50

| タイプ | 取付穴キリ穴 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ガイドロング | SL-SSTHRL | SL-SSTHSL | SL-SSTHCL | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHRL | SH-SSTHSL | SH-SSTHCL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SSTHRL | SHD-SSTHSL | SHD-SSTHCL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-ATHRL | SL-ATHSL | SL-ATHCL | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-ATHRL | SH-ATHSL | SH-ATHCL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-STHRL | SL-STHSL | SL-STHCL | 一般構造用鋼 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-STHRL | SH-STHSL | SH-STHCL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SSTHRL12 |
| 型式 | ホールド部 肉厚(N) | L1 | D1 | H | T | ℓ1 | M (並目) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||
| Type | DH7 | ||||||||||||||||
| 丸フランジ SL-SSTHRL SH-SSTHRL SHD-SSTHRL SL-ATHRL SH-ATHRL SL-STHRL SH-STHRL | 角フランジ SL-SSTHSL SH-SSTHSL SHD-SSTHSL SL-ATHSL SH-ATHSL SL-STHSL SH-STHSL | 二面フランジ SL-SSTHCL SH-SSTHCL SHD-SSTHCL SL-ATHCL SH-ATHCL SL-STHCL SH-STHCL | 8 | +0.018 0 | 2 | 24 | 12 | 28 | 5 | 10 | M3 | 20 | 22 | 16 | 20 | − | 3.5 |
| 10 | 28 | 14 | 30 | 13 | 22 | 23 | 18 | 22 | |||||||||
| 12 | +0.021 0 | 30 | 16 | 36 | 6 | 15 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | |||||
| 15 | 2.5 | 48 | 20 | 40 | 16 | 30 | 32 | 24 | 30 | ||||||||
| 16 | 3 | 48 | 22 | 42 | 16 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | |||||||
| 20 | +0.021 | 4 | 48 | 28 | 50 | 8 | 16 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | |||
| 25 | 0 | 57 | 33 | 55 | 8 | 19 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||
| 30 | 38 | 66 | 10 | 19 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | ||||||
| 35 | +0.025 0 | 5 | 70 | 45 | 80 | 10 | 23 | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 | ||||
| 40 | 10 | 75 | 60 | 90 | 10 | 25 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | ||||||
| 50 | 80 | 70 | 100 | 10 | 26 | 85 | 90 | 75 | 74 | 43 | |||||||
| 型式 | ー | (MB) |
| SL-SSTHRL10 | ー | MB |
| SH-SSTHRL20 | ー | MB |
| 7 | 日目出荷 |
| Alterations | 六角穴付止めねじ付属 | ||||||||||
| Code | MB | ||||||||||
| Spec. | 六角穴付止めねじを付属します。 外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。 [ ! ]ガイドロングタイプの付属止めねじは4本となります。
| ||||||||||
| ¥/1Code | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | |||||||
| SL-SSTHRL | SH-SSTHRL | SHD-SSTHRL | SL-SSTHSL | SH-SSTHSL | SHD-SSTHSL | SL-SSTHCL | SH-SSTHCL | SHD-SSTHCL | |
| 8 | 3,370 | 3,970 | 4,330 | 3,630 | 4,230 | 4,590 | 3,560 | 4,160 | 4,520 |
| 10 | 3,410 | 4,010 | 4,370 | 3,980 | 4,580 | 4,940 | 3,880 | 4,480 | 4,840 |
| 12 | 3,450 | 4,050 | 4,410 | 4,040 | 4,640 | 5,000 | 3,930 | 4,530 | 4,890 |
| 15 | 4,770 | 5,370 | 5,730 | 5,390 | 5,990 | 6,350 | 5,240 | 5,840 | 6,200 |
| 16 | 4,770 | 5,370 | 5,730 | 5,390 | 5,990 | 6,350 | 5,240 | 5,840 | 6,200 |
| 20 | 6,120 | 6,720 | 7,080 | 6,700 | 7,300 | 7,660 | 6,560 | 7,160 | 7,520 |
| 25 | 6,900 | 7,500 | 7,860 | 7,890 | 8,490 | 8,850 | 7,680 | 8,280 | 8,640 |
| 30 | 7,740 | 8,340 | 8,700 | 8,530 | 9,130 | 9,490 | 8,320 | 8,920 | 9,280 |
| 35 | 9,000 | 9,600 | 9,960 | 9,880 | 10,480 | 10,840 | 9,590 | 10,190 | 10,550 |
| 40 | 11,340 | 11,940 | 12,300 | 12,680 | 13,280 | 13,640 | 12,180 | 12,780 | 13,140 |
| 50 | 13,860 | 14,460 | 14,820 | 15,480 | 16,080 | 16,440 | 14,790 | 15,390 | 15,750 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | ||||
| SL-ATHRL | SH-ATHRL | SL-ATHSL | SH-ATHSL | SL-ATHCL | SH-ATHCL | |
| 8 | 2,710 | 3,310 | 2,990 | 3,590 | 2,880 | 3,480 |
| 10 | 2,840 | 3,440 | 3,060 | 3,660 | 3,020 | 3,620 |
| 12 | 2,940 | 3,540 | 3,140 | 3,740 | 3,120 | 3,720 |
| 15 | 3,520 | 4,120 | 3,880 | 4,480 | 3,770 | 4,370 |
| 16 | 3,520 | 4,120 | 3,880 | 4,480 | 3,770 | 4,370 |
| 20 | 3,770 | 4,370 | 4,120 | 4,720 | 4,060 | 4,660 |
| 25 | 3,930 | 4,530 | 4,300 | 4,900 | 4,260 | 4,860 |
| 30 | 4,310 | 4,910 | 4,770 | 5,370 | 4,720 | 5,320 |
| 35 | 4,700 | 5,300 | 5,420 | 6,020 | 5,210 | 5,810 |
| 40 | 5,050 | 5,650 | 5,820 | 6,420 | 5,720 | 6,320 |
| 50 | 5,930 | 6,530 | 6,650 | 7,250 | 6,450 | 7,050 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | ||||
| SL-STHRL | SH-STHRL | SL-STHSL | SH-STHSL | SL-STHCL | SH-STHCL | |
| 8 | 2,820 | 3,420 | 3,010 | 3,610 | 2,950 | 3,550 |
| 10 | 3,010 | 3,610 | 3,220 | 3,820 | 3,150 | 3,750 |
| 12 | 3,070 | 3,670 | 3,280 | 3,880 | 3,240 | 3,840 |
| 15 | 3,660 | 4,260 | 4,050 | 4,650 | 3,970 | 4,570 |
| 16 | 3,660 | 4,260 | 4,050 | 4,650 | 3,970 | 4,570 |
| 20 | 4,010 | 4,610 | 4,340 | 4,940 | 4,250 | 4,850 |
| 25 | 4,290 | 4,890 | 4,650 | 5,250 | 4,560 | 5,160 |
| 30 | 4,680 | 5,280 | 5,190 | 5,790 | 5,100 | 5,700 |
| 35 | 5,330 | 5,930 | 5,800 | 6,400 | 5,660 | 6,260 |
| 40 | 5,800 | 6,400 | 6,320 | 6,920 | 6,180 | 6,780 |
| 50 | 6,350 | 6,950 | 6,920 | 7,520 | 6,770 | 7,370 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 コンパクト スタンダード/ガイドロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~