メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認*D寸3・4・5はスリットが
4mm程深くなります。

| 高さH選択 | 高さH指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||
| タイプ | タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SHKSS | SL-SHKSSH | SUS304 | - | 六角穴付ボルト1本 (SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHKSS | SH-SHKSSH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHKSS | SHD-SHKSSH | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHKSA | SL-SHKSAH | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHKSA | SH-SHKSAH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHKSD | - | 黒アルマイト | 六角穴付ボルト1本 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHKSD | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHKSM | SL-SHKSMH | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 六角穴付ボルト1本 (SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHKSM | SH-SHKSMH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H |
| SL-SHKSS8 | − | 25 |
| SH-SHKSSH8 | − | 25.6 |
| 型式 | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | 締付ボルト M | d2 | d1 | ℓ | C | |||||||
| Type | D | 高さH選択タイプ | 高さH指定タイプ 0.1mm単位 | |||||||||||||||||||
| 高さH選択 タイプ SL-SHKSS SH-SHKSS SHD-SHKSS SL-SHKSA SH-SHKSA SL-SHKSD SH-SHKSD SL-SHKSM SH-SHKSM | 高さH指定 タイプ SL-SHKSSH SH-SHKSSH SHD-SHKSSH SL-SHKSAH SH-SHKSAH SL-SHKSMH SH-SHKSMH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0〜30.0 | 20 | H+11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 12 | 3.5 | 7 | M3深6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | ||
| 4 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 15.0〜35.0 | H+12 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0〜50.0 | 25 | H+16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 15 | 4.5 | 11 | M4深8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0〜50.0 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+18 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | H+20 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0〜60.0 | 40 | H+26 | 16 | 8 | 32 | 24 | 24 | 6.6 | 18 | M6深12 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0〜60.0 | H+28 | 21 | |||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0〜60.0 | 50 | H+33 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 9 | 24 | M8深16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 40.0〜60.0 | H+36 | 27 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0〜80.0 | H+38 | 29 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 80 | 50.0〜80.0 | 65 | H+51 | 25 | 15 | 50 | 38 | 40 | 14 | 38 | M12深24 | 14 | 20 | 13 | |||||
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高さH選択タイプ | |||||||||
| SL-SHKSS | SH-SHKSS | SHD-SHKSS | SL-SHKSA | SH-SHKSA | SL-SHKSD | SH-SHKSD | SL-SHKSM | SH-SHKSM | |
| 3 | 3,330 | 3,930 | 4,290 | 2,320 | 2,920 | 2,480 | 3,080 | 2,760 | 3,360 |
| 4 | 3,330 | 3,930 | 4,290 | 2,360 | 2,960 | 2,900 | 3,500 | 2,780 | 3,380 |
| 5 | 3,390 | 3,990 | 4,350 | 2,380 | 2,980 | 3,340 | 3,940 | 2,820 | 3,420 |
| 6 | 3,390 | 3,990 | 4,350 | 2,390 | 2,990 | 3,670 | 4,270 | 2,860 | 3,460 |
| 8 | 4,510 | 5,110 | 5,470 | 2,490 | 3,090 | 4,390 | 4,990 | 2,940 | 3,540 |
| 10 | 4,510 | 5,110 | 5,470 | 2,490 | 3,090 | 4,710 | 5,310 | 2,940 | 3,540 |
| 12 | 4,730 | 5,330 | 5,690 | 2,520 | 3,120 | 5,010 | 5,610 | 3,010 | 3,610 |
| 13 | 4,730 | 5,330 | 5,690 | 2,540 | 3,140 | 5,320 | 5,920 | 3,010 | 3,610 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3,150 | 3,750 |
| 16 | 4,810 | 5,410 | 5,770 | 2,690 | 3,290 | 5,630 | 6,230 | 3,150 | 3,750 |
| 20 | 6,430 | 7,030 | 7,390 | 3,290 | 3,890 | 5,960 | 6,560 | 3,840 | 4,440 |
| 25 | 6,570 | 7,170 | 7,530 | 3,470 | 4,070 | 6,280 | 6,880 | 4,000 | 4,600 |
| 30 | 7,940 | 8,540 | 8,900 | 4,080 | 4,680 | 6,590 | 7,190 | 4,430 | 5,030 |
| 35 | 9,080 | 9,680 | 10,040 | 4,410 | 5,010 | 6,900 | 7,500 | 4,740 | 5,340 |
| 40 | 10,020 | 10,620 | 10,980 | 5,120 | 5,720 | 7,220 | 7,820 | 5,620 | 6,220 |
| 50 | 12,470 | 13,070 | 13,430 | 6,990 | 7,590 | 7,530 | 8,130 | 7,320 | 7,920 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| 高さH指定タイプ | |||||||
| SL-SHKSSH | SH-SHKSSH | SHD-SHKSSH | SL-SHKSAH | SH-SHKSAH | SL-SHKSMH | SH-SHKSMH | |
| 3 | 5,220 | 5,820 | 6,180 | 3,500 | 4,100 | 4,410 | 5,010 |
| 4 | 5,220 | 5,820 | 6,180 | 3,550 | 4,150 | 4,410 | 5,010 |
| 5 | 5,350 | 5,950 | 6,310 | 3,590 | 4,190 | 4,500 | 5,100 |
| 6 | 5,350 | 5,950 | 6,310 | 3,640 | 4,240 | 4,590 | 5,190 |
| 8 | 7,450 | 8,050 | 8,410 | 3,850 | 4,450 | 4,760 | 5,360 |
| 10 | 7,450 | 8,050 | 8,410 | 3,850 | 4,450 | 4,760 | 5,360 |
| 12 | 7,860 | 8,460 | 8,820 | 3,900 | 4,500 | 4,900 | 5,500 |
| 13 | 7,860 | 8,460 | 8,820 | 3,940 | 4,540 | 4,900 | 5,500 |
| 15 | - | - | - | - | - | 5,190 | 5,790 |
| 16 | 8,030 | 8,630 | 8,990 | 4,250 | 4,850 | 5,190 | 5,790 |
| 20 | 11,070 | 11,670 | 12,030 | 5,450 | 6,050 | 6,590 | 7,190 |
| 25 | 11,340 | 11,940 | 12,300 | 5,840 | 6,440 | 6,930 | 7,530 |
| 30 | 13,930 | 14,530 | 14,890 | 7,060 | 7,660 | 7,790 | 8,390 |
| 35 | 16,070 | 16,670 | 17,030 | 7,750 | 8,350 | 8,400 | 9,000 |
| 40 | 17,850 | 18,450 | 18,810 | 9,190 | 9,790 | 10,230 | 10,830 |
| 50 | 22,480 | 23,080 | 23,440 | 13,000 | 13,600 | 13,700 | 14,300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 インロータイプ
4.7通常価格(税別):950円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) 止めねじタイプ-
4.4通常価格(税別):870円~