メカニカル部品技術窓口

■丸フランジ
■二面フランジ

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SSTHWIR | SL-SSTHWIC | SUS304 | - | 六角穴付ボルト 1本(SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHWIR | SH-SSTHWIC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SSTHWIR | SHD-SSTHWIC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-STHWIR | SL-STHWIC | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-STHWIR | SH-STHWIC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SSTHWIR10 |
| 型式 | ホールド部 肉厚(N) | L1 | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | S | S1 | X | Y | d1 | d2 | M | 付属ボルト M×長さ | ||
| Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
| 丸フランジ SL-SSTHWIR SH-SSTHWIR SHD-SSTHWIR SL-STHWIR SH-STHWIR 二面フランジ SL-SSTHWIC SH-SSTHWIC SHD-SSTHWIC SL-STHWIC SH-STHWIC | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 23 | 25 | 39 | 5 | 10 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4×10 |
| 8M | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | 30 | 49 | 40 | 32 | 33 | 23 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5×10 | |||||||
| 12 | +0.018 0 | 28 | 32 | 52 | 6 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5×12 | |||||||||
| 15 | 10 | 33 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | |||||||||
| 16 | 9.5 | 36 | 35 | 56 | 46 | 37 | 37 | 27 | |||||||||||||
| 20 | +0.021 0 | 10 | 40 | 40 | 64 | 8 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 2 | 14 | 6 | M5×16 | ||||||
| 25 | 46 | 45 | 69 | 15 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | ||||||||||||
| 30 | 12.5 | 50 | 55 | 79 | 10 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | ||||||
| 35 | +0.025 0 | 58 | 60 | 94 | 77 | 66 | 58 | 50 | 9 | 23 | 12 | ||||||||||
| 40 | 15 | 67 | 70 | 104 | 12 | 18 | 87 | 76 | 67 | 55 | 26 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 | |||||
| 50 | 17.5 | 77 | 85 | 119 | 22 | 102 | 91 | 82 | 60 | 32 | 16 | 18 | 11 | M10 | M10×32 | ||||||
| 型式 | − | (MB) |
| SL-SSTHWIR6 | − | MB |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 六角穴付止めね | |||||||||||
| Code | MB | |||||||||||
| Spec. | 六角穴付止めねじを付属します。 外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。 [ ! ]四三酸化鉄皮膜品・黒アルマイト品の 付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜) |
| ||||||||||
| [ ! ]上記以外はSUS品 [ ! ] ガイドロングタイプは付属止めねじは4本、 それ以外は2本となります。 | ||||||||||||
| ¥/1Code | スタンダートタイプ・インロータイプ・ノック穴付タイプ・ガイドロングタイプ:無料 | |||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||||||||
| SL-SSTHWIR | SH-SSTHWIR | SHD-SSTHWIR | SL-STHWIR | SH-STHWIR | SL-SSTHWIC | SH-SSTHWIC | SHD-SSTHWIC | SL-STHWIC | SH-STHWIC | |
| 8 | 3,420 | 4,020 | 4,380 | 3,140 | 3,740 | 3,700 | 4,300 | 4,660 | 3,270 | 3,870 |
| 8M | 3,420 | 4,020 | 4,380 | - | - | 3,700 | 4,300 | 4,660 | 3,270 | 3,870 |
| 10 | 4,070 | 4,670 | 5,030 | 3,450 | 4,050 | 4,330 | 4,930 | 5,290 | 3,570 | 4,170 |
| 12 | 4,500 | 5,100 | 5,460 | 3,670 | 4,270 | 4,730 | 5,330 | 5,690 | 3,850 | 4,450 |
| 15 | 5,190 | 5,790 | 6,150 | 4,190 | 4,790 | 5,490 | 6,090 | 6,450 | 4,430 | 5,030 |
| 16 | 5,200 | 5,800 | 6,160 | 4,200 | 4,800 | 5,510 | 6,110 | 6,470 | 4,440 | 5,040 |
| 20 | 6,140 | 6,740 | 7,100 | 4,550 | 5,150 | 6,480 | 7,080 | 7,440 | 4,770 | 5,370 |
| 25 | 7,020 | 7,620 | 7,980 | 4,900 | 5,500 | 7,520 | 8,120 | 8,480 | 5,160 | 5,760 |
| 30 | 8,420 | 9,020 | 9,380 | 5,650 | 6,250 | 8,880 | 9,480 | 9,840 | 5,960 | 6,560 |
| 35 | - | - | - | 6,710 | 7,310 | - | - | - | 6,830 | 7,430 |
| 40 | - | - | - | 8,340 | 8,940 | - | - | - | 9,290 | 9,890 |
| 50 | - | - | - | 14,770 | 15,370 | - | - | - | 15,770 | 16,370 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
・インローの使用方法
取付プレート側に精度穴(H7)を加工し、シャフトホルダの
インロー部を利用して位置決めする方法。
こちらのインロータイプも参照ください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~