メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
■丸フランジ
■角フランジ
■二面フランジ
| タイプ | 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||||
| スタンダード | SL-SSTHWR | SL-SSTHWS | SL-SSTHWC | SUS304 | − | 六角穴付ボルト 1本(SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHWR | SH-SSTHWS | SH-SSTHWC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSTHWR | SHD-SSTHWS | SHD-SSTHWC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-STHWR | SL-STHWS | SL-STHWC | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-STHWR | SH-STHWS | SH-STHWC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SSTHWR10 |
| 型式 | ホールド部 肉厚(N) | L | D1 | H | T | B | P | K | W | P1 | F | d | S | S1 | X | Y | d1 | d2 | M | 付属ボルト M×長さ | ||||
| Type | DH7 | |||||||||||||||||||||||
| 丸フランジ SL-SSTHWR SH-SSTHWR SHD-SSTHWR SL-STHWR SH-STHWR | 角フランジ SL-SSTHWS SH-SSTHWS SHD-SSTHWS SL-STHWS SH-STHWS | 二面フランジ SL-SSTHWC SH-SSTHWC SHD-SSTHWC SL-STHWC SH-STHWC | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 18 | 25 | 39 | 5 | 10 | 32 | 30 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4×10 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 49 | 40 | 38 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5×10 | ||||||||
| 12 | +0.018 0 | 22 | 32 | 52 | 6 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5×12 | |||||||||||
| 13 | 9.5 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 27 | 35 | 56 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 16 | 9.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | +0.021 0 | 10 | 32 | 40 | 64 | 8 | 52 | 50 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 2 | 14 | 6 | M5×16 | ||||||||
| 25 | 38 | 45 | 69 | 15 | 57 | 54 | 47 | 46 | 34 | 17 | ||||||||||||||
| 30 | 12.5 | 40 | 55 | 79 | 10 | 67 | 60 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | ||||||||
| 35 | +0.025 0 | 48 | 60 | 94 | 77 | 71 | 66 | 58 | 50 | 9 | 23 | 12 | ||||||||||||
| 40 | 15 | 55 | 70 | 104 | 12 | 18 | 87 | 81 | 76 | 67 | 55 | 26 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 | |||||||
| 50 | 17.5 | 65 | 85 | 119 | 22 | 102 | 94 | 91 | 82 | 60 | 32 | 16 | 18 | 11 | M10 | M10×32 | ||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | |||||||||||||
| SL-SSTHWR | SH-SSTHWR | SHD-SSTHWR | SL-STHWR | SH-STHWR | SL-SSTHWS | SH-SSTHWS | SHD-SSTHWS | SL-STHWS | SH-STHWS | SL-SSTHWC | SH-SSTHWC | SHD-SSTHWC | SL-STHWC | SH-STHWC | |
| 8 | 3,300 | 3,900 | 4,260 | 3,010 | 3,610 | 4,040 | 4,640 | 5,000 | 3,220 | 3,820 | 3,570 | 4,170 | 4,530 | 3,140 | 3,740 |
| 10 | 3,980 | 4,580 | 4,940 | 3,300 | 3,900 | 4,560 | 5,160 | 5,520 | 3,520 | 4,120 | 4,220 | 4,820 | 5,180 | 3,430 | 4,030 |
| 12 | 4,340 | 4,940 | 5,300 | 3,470 | 4,070 | 4,860 | 5,460 | 5,820 | 3,730 | 4,330 | 4,560 | 5,160 | 5,520 | 3,660 | 4,260 |
| 13 | 4,600 | 5,200 | 5,560 | 3,660 | 4,260 | 5,170 | 5,770 | 6,130 | 3,940 | 4,540 | 4,840 | 5,440 | 5,800 | 3,870 | 4,470 |
| 15 | 4,810 | 5,410 | 5,770 | 3,790 | 4,390 | 5,400 | 6,000 | 6,360 | 4,120 | 4,720 | 5,150 | 5,750 | 6,110 | 4,040 | 4,640 |
| 16 | 5,050 | 5,650 | 6,010 | 3,960 | 4,560 | 5,680 | 6,280 | 6,640 | 4,320 | 4,920 | 5,410 | 6,010 | 6,370 | 4,220 | 4,820 |
| 20 | 5,960 | 6,560 | 6,920 | 4,250 | 4,850 | 6,570 | 7,170 | 7,530 | 4,600 | 5,200 | 6,350 | 6,950 | 7,310 | 4,480 | 5,080 |
| 25 | 7,800 | 8,400 | 8,760 | 4,560 | 5,160 | 7,610 | 8,210 | 8,570 | 4,920 | 5,520 | 7,250 | 7,850 | 8,210 | 4,810 | 5,410 |
| 30 | 7,960 | 8,560 | 8,920 | 5,060 | 5,660 | 8,760 | 9,360 | 9,720 | 5,480 | 6,080 | 8,460 | 9,060 | 9,420 | 5,350 | 5,950 |
| 35 | 10,160 | 10,760 | 11,120 | 6,320 | 6,920 | 11,260 | 11,860 | 12,220 | 7,160 | 7,760 | 10,890 | 11,490 | 11,850 | 7,030 | 7,630 |
| 40 | 14,620 | 15,220 | 15,580 | 7,720 | 8,320 | 15,190 | 15,790 | 16,150 | 8,780 | 9,380 | 15,000 | 15,600 | 15,960 | 8,580 | 9,180 |
| 50 | 15,890 | 16,490 | 16,850 | 9,370 | 9,970 | − | − | − | 10,510 | 11,110 | 16,120 | 16,720 | 17,080 | 10,080 | 10,680 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~