メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SHZS | SUS304 | - | 六角穴付ボルト2本 (SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHZS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHZA | A6063 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHZM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHZM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H |
| SL-SHZS10 | − | 25 |
| SH-SHZS16 | − | 30 |
| 型式 | H 選択 | L | H1 | H2 | T | L1 | d | 締付ボルト M | d2 | d1 | ℓ | C | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | SL-SHZS | SH-SHZS | SHD-SHZS | SL-SHZA | SH-SHZA | SL-SHZM | SH-SHZM | ||||||||||||||||
| SL-SHZS SH-SHZS SHD-SHZS SL-SHZA SH-SHZA SL-SHZM SH-SHZM | 8 | 25 | 30 | 26 | H+10 | 5 | 12 | 16 | 4.5 | M4深8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 5,120 | 5,720 | 6,080 | 3,140 | 3,740 | 3,300 | 3,900 | |||
| 10 | 25 | 30 | 32 | 20 | 5,140 | 5,740 | 6,100 | 3,300 | 3,900 | 3,460 | 4,060 | |||||||||||||
| 12 | 25 | 30 | 5,980 | 6,580 | 6,940 | 3,430 | 4,030 | 3,580 | 4,180 | |||||||||||||||
| 13 | 25 | 30 | 21 | 6,060 | 6,660 | 7,020 | 3,560 | 4,160 | 3,700 | 4,300 | ||||||||||||||
| 15 | 25 | 30 | 40 | 34 | H+12 | 23 | 6,770 | 7,370 | 7,730 | 3,770 | 4,370 | 3,930 | 4,530 | |||||||||||
| 16 | 25 | 30 | 40 | 6,770 | 7,370 | 7,730 | 3,770 | 4,370 | 3,930 | 4,530 | ||||||||||||||
| 18 | 30 | 40 | 50 | 44 | H+17 | 7 | 16 | 28 | 6.6 | M6深12 | 6.6 | 11 | 6.5 | 8,660 | 9,260 | 9,620 | 4,640 | 5,240 | 4,800 | 5,400 | ||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | (15) | 34 | 8,660 | 9,260 | 9,620 | 4,640 | 5,240 | 4,800 | 5,400 | |||||||||||
| 25 | 30 | 40 | 50 | H+20 | 36 | 8,810 | 9,410 | 9,770 | 4,760 | 5,360 | 5,010 | 5,610 | ||||||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | H+30 | 10 | 22 | 48 | 9 | M8深16 | 9 | 14 | 9 | 3 | 10,390 | 10,990 | 11,350 | 5,950 | 6,550 | 6,140 | 6,740 | |||
| 35 | 40 | 50 | 60 | (20) | 10,860 | 11,460 | 11,820 | 6,270 | 6,870 | 6,610 | 7,210 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | 76 | 56 | 12,020 | 12,620 | 12,980 | 6,770 | 7,370 | 7,130 | 7,730 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 97 | H+38 | 15 | 25 | 72 | 14 | M12深24 | 14 | 20 | 13 | − | − | − | − | − | 8,270 | 8,870 | |||||
| 型式 | − | HC |
| SH-SHZS25 | − | HC31.5 |
| SL-SHZS16 | − | HC35.6 |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
取付高さ変更![]() | HC | 取付高さHを変更します。 高さHをHCに変えて指定します。 [ ! ]HC=指定0.1mm単位 [ ! ]指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. 指定方法 HC35.6 | 800 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) 止めねじタイプ-
4.4通常価格(税別):870円~