メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
ノック穴無し
ノック穴付
| Type | [ M ] 材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ノック穴無し | ノック穴付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SH-SHMPS | SH-SHMPSK | SUS304 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
| SHD-SHMPS | SHD-SHMPSK | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-SHMPM | SL-SHMPMK | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHMPM | SH-SHMPMK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H |
| SH-SHMPS8 SHD-SHMPSK40 | − − | 10 30 |
| 型式 | H 選択 | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | Q | P | ℓ1 | C | ¥基準単価 | |||||||||||||
| ノック穴無し | ノック穴付き | |||||||||||||||||||||||||
| Type | D | SH-SHMPS | SHD-SHMPS | SL-SHMPM | SH-SHMPM | SH-SHMPSK | SHD-SHMPSK | SL-SHMPMK | SH-SHMPMK | |||||||||||||||||
| (ノック穴無し) SH-SHMPS SHD-SHMPS SL-SHMPM SH-SHMPM (ノック穴付) SH-SHMPSK SHD-SHMPSK SL-SHMPMK SH-SHMPMK | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 24 | H+7 | 10 | 14 | 4.5 | 8 | 4.5 | − | 5 | − | 2 | 5,670 | 6,030 | 3,270 | 3,870 | − | − | − | − | ||
| 8 | (10) | 15 | 20 | 25 | 26 | H+10 | 12 | 16 | 3 | 5 | 5,700 | 6,060 | 3,290 | 3,890 | 6,530 | 6,890 | 3,930 | 4,530 | ||||||||
| 10 | (10) | 15 | 20 | 25 | 32 | 20 | 8 | 5,720 | 6,080 | 3,450 | 4,050 | 6,550 | 6,910 | 4,090 | 4,690 | |||||||||||
| 12 | (10) | 15 | 20 | 25 | 6,560 | 6,920 | 3,570 | 4,170 | 7,390 | 7,750 | 4,210 | 4,810 | ||||||||||||||
| 15 | (15) | 20 | 25 | 34 | H+12 | 23 | 9 | 7,340 | 7,700 | 3,920 | 4,520 | 8,170 | 8,530 | 4,730 | 5,330 | |||||||||||
| 16 | (15) | 20 | 25 | 7,340 | 7,700 | 3,920 | 4,520 | 8,170 | 8,530 | 4,730 | 5,330 | |||||||||||||||
| 20 | (15) | 20 | 25 | 30 | 50 | H+15 | 16 | 34 | 6.6 | 11 | 6.5 | 4 | 16 | 7 | 9,220 | 9,580 | 4,780 | 5,380 | 10,240 | 10,600 | 5,610 | 6,210 | ||||
| 25 | (20) | 25 | 30 | H+20 | 36 | 20 | 9,380 | 9,740 | 4,990 | 5,590 | 10,400 | 10,760 | 5,820 | 6,420 | ||||||||||||
| 30 | (20) | 25 | 30 | 35 | 70 | 22 | 48 | 9 | 14 | 9 | 5 | 28 | 8 | 3 | 10,960 | 11,320 | 6,110 | 6,710 | 11,970 | 12,330 | 7,130 | 7,730 | ||||
| 35 | (25) | 30 | 35 | H+25 | 11,420 | 11,780 | 6,590 | 7,190 | 12,440 | 12,800 | 7,610 | 8,210 | ||||||||||||||
| 40 | (25) | 30 | 35 | 76 | 56 | 34 | 12,550 | 12,910 | 7,100 | 7,700 | 13,570 | 13,930 | 8,120 | 8,720 | ||||||||||||
| 50 | (30) | 35 | 40 | 84 | H+30 | 25 | 66 | 40 | − | − | 8,230 | 8,830 | − | − | 9,450 | 10,050 | ||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) 側方スリットタイプ-
4.6
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~