メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認| ノック穴無し | ノック穴付 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 高さH選択 | 高さH指定 | 高さH選択 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SHTS | SL-SHTSH | SL-SHTSK | SUS304 | - | 六角穴付止めネジ1本(SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHTS | SH-SHTSH | SH-SHTSK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHTS | SHD-SHTSH | SHD-SHTSK | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHTA | SL-SHTAH | - | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHTA | SH-SHTAH | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHTM | SL-SHTMH | SL-SHTMK | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHTM | SH-SHTMH | SH-SHTMK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H |
| SL-SHTS8 | − | 25 |
| SH-SHTSH15 | − | 25.6 |
| SHD-SHTSK35 | − | 50 |
| 型式 | H | L | H1 | T | S | W | 止めネジ M | L1 | d | Q | ℓ1 | |||
| Type | D | 高さH選択タイプ | 高さH指定タイプ 0.1mm単位 | |||||||||||
| ノック穴無し | 3 | 10 15 20 | 10.0〜30.0 | 26 | H+5 | 8 | 4 | 10 | M3 | 18 | 3.5 | − | − | |
| 高さH選択 | 高さH指定 | 4 | H+6 | |||||||||||
| SL-SHTS SH-SHTS SHD-SHTS SL-SHTA SH-SHTA SL-SHTM SH-SHTM | SL-SHTSH SH-SHTSH SHD-SHTSH SL-SHTAH SH-SHTAH SL-SHTMH SH-SHTMH | 5 | 15 20 25 | 10.0〜35.0 | H+7 | |||||||||
| 6 | H+8 | |||||||||||||
| 8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0〜50.0 | 42 | H+9 | 10 | 6 | 18 | M4 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | ||
| 10 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0〜50.0 | H+10 | |||||||||||
| 12 | H+11 | |||||||||||||
| 13 | 20 25 30 | H+12 | ||||||||||||
| 15 | (15) 20 25 30 40 | 15.0〜50.0 | 54 | H+15 | 30 | 42 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| ノック穴付(8≦D≦40) | 18 | 25 30 40 50 60 | 20.0〜60.0 | 67 | H+18 | 16 | 8 | 35 | M6 | 50 | 6.6 | 5 | 7 | |
| SL-SHTSK SH-SHTSK SHD-SHTSK SL-SHTMK SH-SHTMK | 20 | (15) 20 25 30 40 50 60 | 20.0〜60.0 | |||||||||||
| 25 | (20) 25 30 40 50 60 | 25.0〜60.0 | H+20 | |||||||||||
| 30 | 85 | H+23 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | |||||||
| 35 | (25) 30 50 60 | 30.0〜60.0 | H+25 | |||||||||||
| 40 | (25) 30 40 60 80 | 30.0〜80.0 | 100 | H+30 | 60 | 80 | ||||||||
| 50 | 40 50 60 80 | 40.0〜80.0 | 125 | H+38 | 15 | 75 | 100 | 14 | ||||||
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| ノック穴無し | ||||||||||||||
| 高さH選択タイプ | 高さH指定タイプ | |||||||||||||
| SL−SHTS | SH−SHTS | SHD−SHTS | SL−SHTA | SH−SHTA | SL−SHTM | SH−SHTM | SL−SHTSH | SH−SHTSH | SHD−SHTSH | SL−SHTAH | SH−SHTAH | SL−SHTMH | SH−SHTMH | |
| 3 | 2,930 | 3,530 | 3,890 | 2,070 | 2,670 | 2,190 | 2,790 | 4,470 | 5,070 | 5,430 | 2,910 | 3,510 | 3,210 | 3,810 |
| 4 | 2,930 | 3,530 | 3,890 | 2,090 | 2,690 | 2,200 | 2,800 | 4,470 | 5,070 | 5,430 | 2,910 | 3,510 | 3,250 | 3,850 |
| 5 | 3,000 | 3,600 | 3,960 | 2,180 | 2,780 | 2,270 | 2,870 | 4,590 | 5,190 | 5,550 | 3,100 | 3,700 | 3,370 | 3,970 |
| 6 | 3,000 | 3,600 | 3,960 | 2,190 | 2,790 | 2,300 | 2,900 | 4,590 | 5,190 | 5,550 | 3,090 | 3,690 | 3,460 | 4,060 |
| 8 | 3,540 | 4,140 | 4,500 | 2,440 | 3,040 | 2,540 | 3,140 | 5,630 | 6,230 | 6,590 | 3,560 | 4,160 | 3,940 | 4,540 |
| 10 | 3,540 | 4,140 | 4,500 | 2,510 | 3,110 | 2,670 | 3,270 | 5,630 | 6,230 | 6,590 | 3,710 | 4,310 | 4,190 | 4,790 |
| 12 | 4,000 | 4,600 | 4,960 | 2,610 | 3,210 | 2,730 | 3,330 | 6,510 | 7,110 | 7,470 | 3,940 | 4,540 | 4,330 | 4,930 |
| 13 | 4,000 | 4,600 | 4,960 | 2,690 | 3,290 | 2,840 | 3,440 | 6,510 | 7,110 | 7,470 | 4,070 | 4,670 | 4,550 | 5,150 |
| 15 | 4,470 | 5,070 | 5,430 | 2,690 | 3,290 | 3,140 | 3,740 | 7,360 | 7,960 | 8,320 | 4,520 | 5,120 | 5,160 | 5,760 |
| 16 | 4,470 | 5,070 | 5,430 | 2,940 | 3,540 | 3,140 | 3,740 | 7,360 | 7,960 | 8,320 | 5,690 | 6,290 | 5,160 | 5,760 |
| 18 | 5,620 | 6,220 | 6,580 | 2,940 | 3,540 | 3,580 | 4,180 | 9,560 | 10,160 | 10,520 | 5,880 | 6,480 | 6,060 | 6,660 |
| 20 | 5,620 | 6,220 | 6,580 | 3,540 | 4,140 | 3,580 | 4,180 | 9,560 | 10,160 | 10,520 | 7,300 | 7,900 | 6,060 | 6,660 |
| 25 | 5,740 | 6,340 | 6,700 | 3,540 | 4,140 | 3,710 | 4,310 | 9,770 | 10,370 | 10,730 | 7,970 | 8,570 | 6,320 | 6,920 |
| 30 | 6,700 | 7,300 | 7,660 | 3,670 | 4,270 | 4,670 | 5,270 | 11,600 | 12,200 | 12,560 | 9,610 | 10,210 | 8,280 | 8,880 |
| 35 | 6,960 | 7,560 | 7,920 | 4,770 | 5,370 | 5,370 | 5,970 | 12,090 | 12,690 | 13,050 | 10,370 | 10,970 | 9,710 | 10,310 |
| 40 | 8,460 | 9,060 | 9,420 | 5,620 | 6,220 | 5,700 | 6,300 | 14,910 | 15,510 | 15,870 | 10,930 | 11,530 | 10,400 | 11,000 |
| 50 | − | − | − | − | − | 7,150 | 7,750 | 17,320 | 17,920 | 18,280 | 11,540 | 12,140 | 13,350 | 13,950 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| ノック穴付 | |||||
| 高さH選択タイプ | |||||
| SL−SHTSK | SH−SHTSK | SHD−SHTSK | SL−SHTMK | SH−SHTMK | |
| 8 | 5,850 | 6,450 | 6,810 | 3,490 | 4,090 |
| 10 | 5,850 | 6,450 | 6,810 | 3,620 | 4,220 |
| 12 | 6,310 | 6,910 | 7,270 | 3,680 | 4,280 |
| 13 | 6,310 | 6,910 | 7,270 | 3,780 | 4,380 |
| 15 | 6,780 | 7,380 | 7,740 | 4,090 | 4,690 |
| 16 | 6,780 | 7,380 | 7,740 | 4,090 | 4,690 |
| 18 | 8,250 | 8,850 | 9,210 | 4,740 | 5,340 |
| 20 | 8,250 | 8,850 | 9,210 | 4,740 | 5,340 |
| 25 | 8,360 | 8,960 | 9,320 | 4,860 | 5,460 |
| 30 | 9,330 | 9,930 | 10,290 | 5,820 | 6,420 |
| 35 | 9,590 | 10,190 | 10,550 | 6,520 | 7,120 |
| 40 | 11,080 | 11,680 | 12,040 | 6,860 | 7,460 |
| 50 | − | − | − | 8,310 | 8,910 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 コンパクト スタンダード/ガイドロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~