メカニカル部品技術窓口


D10~16
D20~30
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SHASSN | SUS304相当 | - | 六角穴付ボルト1本(SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHASSN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHASSN | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHAMN | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHAMN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SHASSN16 |
| SH-SHASSN20 |
| SHD-SHASSN30 |
| 型式 | H | L | H1 | T | T1 | L1 | d | L2 | S | E | C | 締付ボルト M | d1 | d2 | ℓ | 質量 g | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SL-SHASSN | SH-SHASSN | SHD-SHASSN | SL-SHAMN | SH-SHAMN | ||||||||||||||||
| SL-SHASSN SH-SHASSN SHD-SHASSN SL-SHAMN SH-SHAMN | 10 | 20 | 44 | 40 | 20 | − | 32 | 6.6 | 18 | 8 | 13 | 2 | 5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 129 | 4,580 | 5,180 | 5,540 | 3,050 | 3,650 |
| 12 | 124 | 5,140 | 5,740 | 6,100 | 3,140 | 3,740 | ||||||||||||||||
| 16 | 25 | 52 | 48 | 25 | 40 | 25 | 10 | 15 | 6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 244 | 5,780 | 6,380 | 6,740 | 4,060 | 4,660 | ||||
| 20 | 30 | 62 | 59 | 30 | 18 | 46 | 30 | 19 | 8 | 14 | 9 | 9 | 408 | 7,640 | 8,240 | 8,600 | 4,780 | 5,380 | ||||
| 25 | 66 | 61 | 35 | 20 | 50 | 35 | 22 | 526 | 7,960 | 8,560 | 8,920 | 4,910 | 5,510 | |||||||||
| 30 | 85 | 63 | 40 | 65 | 44 | 12 | 24 | 3 | 790 | 8,720 | 9,320 | 9,680 | 5,950 | 6,550 | ||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~

ミスミ
シャフトホルダ -コンパクト型(機械加工品) セパレートタイプ-
5通常価格(税別):1,820円~