メカニカル部品技術窓口


D8・10
D12~50
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SHFSSL | SUS304相当 | - | 六角穴付ボルト2本 (SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHFSSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHFSSL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHFML | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHFML | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SHFSSL16 |
| 型式 | L | T | t | H | A | L1 | d | d1 | D1 | t1 | B | C | h | G | F | 締付ボルト M | 質量 g | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SL-SHFSSL | SH-SHFSSL | SHD-SHFSSL | SL-SHFML | SH-SHFML | |||||||||||||||||
| SL-SHFSSL SH-SHFSSL SHD-SHFSSL SL-SHFML SH-SHFML | 8 | 43 | 20 | 5 | 25.5 | 20 | 32 | 5.5 | 10 | 10 | 1.5 | 18 | 2 | 10.5 | 10 | − | M5 | 51 | 3,390 | 3,990 | 4,350 | 3,410 | 4,010 |
| 10 | 12 | 47 | 3,390 | 3,990 | 4,350 | 3,410 | 4,010 | ||||||||||||||||
| 12 | 47 | 28 | 7 | 28 | 25 | 36 | 9 | 14 | 2.5 | 11 | 7 | 14 | M4 | 91 | 3,730 | 4,330 | 4,690 | 3,410 | 4,010 | ||||
| 13 | 16 | 87 | 3,730 | 4,330 | 4,690 | 3,410 | 4,010 | ||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | 8 | 31 | 28 | 40 | 20 | 2 | 12.5 | 8 | 16 | 114 | 4,060 | 4,660 | 5,020 | 3,640 | 4,240 | ||||||
| 16 | 112 | 4,060 | 4,660 | 5,020 | 3,640 | 4,240 | |||||||||||||||||
| 20 | 60 | 40 | 37 | 34 | 48 | 7 | 10 | 24 | 22 | 15 | 10 | 20 | M5 | 191 | 4,250 | 4,850 | 5,210 | 3,860 | 4,460 | ||||
| 25 | 70 | 50 | 10 | 42 | 40 | 56 | 30 | 17 | 12.5 | 25 | 300 | 4,680 | 5,280 | 5,640 | 4,500 | 5,100 | |||||||
| 30 | 80 | 60 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | 12 | 35 | 21 | 15 | 30 | M6 | 450 | 5,020 | 5,620 | 5,980 | 4,830 | 5,430 | ||||
| 35 | 92 | 70 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | 15 | 40 | 3 | 22 | 2.5 | 25.5 | 17.5 | 35 | M8 | 592 | 7,950 | 8,550 | 8,910 | 6,230 | 6,830 | |
| 40 | 102 | 80 | 16 | 67 | 56 | 80 | 18 | 45 | 30 | 20 | 40 | M10 | 831 | 10,680 | 11,280 | 11,640 | 7,980 | 8,580 | |||||
| 50 | 122 | 90 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | 20 | 55 | 38 | 22.5 | 45 | M12 | 1446 | 15,660 | 16,260 | 16,620 | 11,270 | 11,870 | ||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 スリット インロータイプ
5通常価格(税別):1,790円~