17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 45°エルボ

通常単価(税別)
1,11012,240
税込単価
1,22113,464
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
規格表
注文例型番(Type・No.)-材質
 E-SUTHEH8A-304
 
タイプ[ M ] 材質
E-SUTHEH□□-304SUS304
E-SUTHEH□□-316SUS316

■仕様
使用流体水、空気
使用温度範囲-50〜800℃
最高使用圧力12MPa

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番G(PF)L¥基準単価
TypeNo.材質
E-SUTHEH8A3041/4191,110
3161/4191,610
10A3043/8211,280
3163/8211,860
15A3041/2251,700
3161/2252,470
20A3043/4412,310
3163/4413,350
25A3041373,020
3161374,380
32A3041 1/4366,170
3161 1/4368,950
40A3041 1/2407,050
3161 1/24010,220
50A3042488,440
31624812,240
※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。
 気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SUTHEH
エコノミーシリーズ
E-SUTHEH□-304
最高使用温度800℃800℃
最高使用圧力(MPa)20.612.0
材質SUS304SUS304
接続ねじ種類Rc(PT)G(PF)
RoHS10対応対応
関連商品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
10
5個
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
2B(50A)
[ステンレス] SUS304
10
1個
2B(50A)
[ステンレス] SUS316
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
9日目〜
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
9日目〜
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
9日目〜
2,310
( 2,541 )
9日目〜
3,350
( 3,685 )
9日目〜
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,380
( 4,818 )
9日目〜
6,170
( 6,787 )
9日目〜
8,950
( 9,845 )
9日目〜
7,050
( 7,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,220
( 11,242 )
9日目〜
8,440
( 9,284 )
9日目〜
12,240
( 13,464 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 45°エルボ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 エルボ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 ソケット
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス・オス エルボ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,110-860 -490 -280 -420 -2,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状45°エルボ90°エルボソケット90°エルボ六角ニップルメス・オスエルボ
ねじの種類1G(PFめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)R(PTおねじ)R(PTおねじ)
表面処理なしなしなしなしなしなし

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング