メカニカル部品技術窓口
溶接工程に適した治具用位置決めピンです。先端角度が固定されている商品です。

| TYPE | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 |
| (丸) R-HMNLPA (ダイヤ) R-HMNLPD | SCM415 | 硬質クロムメッキ 10μm以上 | 浸炭焼入れ 58HRC~ (ねじ部硬度 20~45HRC) |
| 型式 | − | P | B | L | E | |||
| R-HMNLPA8 | − | P15 | − | B23 | − | L18 | − | E12 |
| R-HMNLPD12 | − | P22 | − | B55 | − | L10 | − | E5 |
| 型式 | P 指定 0.1mm単位 | B 指定 0.5mm単位 | L 指定 1mm単位 | E 指定 0.1mm単位 | A | M(並目) | W | ℓ1 | ||
| Type | Dh7 | |||||||||
| (丸) R-HMNLPA (ダイヤ) R-HMNLPD | 8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 20.0~60.0 | 10.0~20.0 | 3.0~15.0 | 40° | 8 | 1~2 | 12 |
| 10 | 10.0~25.0 | 10 | 2~3 | 15 | ||||||
| 12 | 0 -0.018 | 15.0~25.0 | 20.0~130.0 | 10.0~30.0 | 12 | 4 | 18 | |||
| 型式 | − | P | − | B | − | L | − | E | − | (LAC) | ||
| Type | D | |||||||||||
| R−HMNLPA | 12 | − | P19.7 | − | B55 | − | L20 | − | E8 | − | LAC7 | |
| Alteration | レンチ穴追加工 |
![]() | |
| Code | LAC |
| φ7、もしくはφ9のレンチ穴を 追加致します 指定方法 LAC7 [ ! ]φ7の場合、P≧14.0の場合適用 φ9の場合、P≧16.0の場合適用 [ ! ]丸形状のみ適用 | |
| ¥/1Code | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
溶接工程に適した治具用位置決めピンです。
先端角度が固定されている商品です。
| D | \基準単価 | |
| R-HMNLPA | R-HMNLPD | |
| 8 | 4,980 | 5,680 |
| 10 | 5,980 | 6,680 |
| 12 | 6,580 | 7,280 |
| 9 | 日目発送 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ おねじ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
4.4
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択おねじタイプ
4.3
ミスミ
治具用高さ受けピン おねじ
4.6
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ 先端形状選択切欠きタイプ
5