17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
  • 導入側外径 P(φ)

    ~mm
      [6-11.9/0.1φ単位]
    • ねじ径M(mm)

      ~mm
    • 取付部長さ L(mm)

      ~mm
        [5-20/1mm単位]
      • 位置決め部長さ B(mm)

        ~mm
          [2-50/0.5mm単位]
        • テーパ長さ E(mm)

          ~mm
            [2-10/1mm単位]
          • A(°)

            ~mm
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 9日以内

          治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパ

          治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパ
          chemSHERPA
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:9日目

          溶接工程に適した治具用位置決めピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          未確定:候補が10型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          (丸)
          (ダイヤ)

          [ ! ]両センター穴有り
          [ ! ]硬質クロムメッキ膜厚保障範囲はー・・ー・・ー部になります。
          [ ! ]硬質クロムメッキ後バフ研磨しております。
          [ ! ]防炭範囲はー・ー・ー部になります。
          [ ! ]ダイヤ加工はP寸部の根元まで施されております。
          [ ! ]E寸法はP-2Etan(A°/2)-2.8≧0.73(先端径)を満たして下さい。
            参考:tan(30°/2)≒0.267、tan(45°/2)≒0.414、tan(60°/2)≒0.577、tan(90°/2)=1
          [ ! ]ねじ部硬度はℓ部での保証となります。
          [ ! ]L・B部境界より2mm程度は硬度が58HRC以下になる可能性があります。
          [ ! ]P≦8の時R=1,P>8の時R=3になります。
          [ ! ]指示なき寸法公差はJIS B 0405 m級に準じる。ただし、おねじ長さ、角度寸法公差は除く。
          TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
          ダイヤ
          R-HLPAAR-HLPDASCM415硬質クロムメッキ
          10μm以上
          浸炭焼入れ 58HRC~
          (ねじ部硬度 20~45HRC)

          規格表

          型式P B L A E
          R-HLPAA6P6.5B12L18A30E8
          R-HLPDA10LP10B30.5L10A60E5
           
          型式P指定B指定L指定AE指定M(並目)WH
          TypeDh70.1mm単位0.5mm単位1mm単位選択1mm単位
           6 0
          -0.012
          6.0~7.9 2.0~30.0
          (B≦P×4以下)
          5~2030°
          45°
          60°
          90°
          2~10691~213
          (丸)
          R-HLPAA8 0
          -0.015
          6.0~11.98121~2
          (ダイヤ)1010151~3
          R-HLPDA8L8.0~11.930.5~50.08121~2
           10L10151~3

          追加工

          型式PBLAE(SC・MC)
           
          Type D
          R−HLPAA 8P15.0B7.5L15A30E5SC
          Alterationスパナ掛加工ねじ径変更
          CodeSCMC
           指定方法 SC
          スパナ掛を追加工します。
           H  13 
          H111
          [ ! ]丸形状のみ適用
          指定方法 MC8
          ねじ径を変更します。
          DMC
          6-
          8.8L6
          10.10L6, 8
          ¥/1Code500200

          型番リスト

          表示件数

          導入側先端形状

          取付側外径 D

          (φ)

          導入側外径 P

          (φ)

          ねじ径M

          (mm)

          取付部長さ L

          (mm)

          位置決め部長さ B

          (mm)

          テーパ長さ E

          (mm)

          A

          (°)

          RoHS?最小発注数量
          6
          6 ~ 11.9
          6
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          8
          6 ~ 11.9
          8
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          8L
          8 ~ 11.9
          8
          5 ~ 20
          30.5 ~ 50
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          10
          6 ~ 11.9
          10
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          10L
          8 ~ 11.9
          10
          5 ~ 20
          30.5 ~ 50
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          ダイヤ
          6
          6 ~ 11.9
          6
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          ダイヤ
          8
          6 ~ 11.9
          8
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          ダイヤ
          8L
          8 ~ 11.9
          8
          5 ~ 20
          30.5 ~ 50
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          ダイヤ
          10
          6 ~ 11.9
          10
          5 ~ 20
          2 ~ 30
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          ダイヤ
          10L
          8 ~ 11.9
          10
          5 ~ 20
          30.5 ~ 50
          2 ~ 10
          30 ~ 90
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目
          -
          ( - )
          9日目

          詳細情報

          基本情報

          溶接工程に適した治具用位置決めピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

          ご注意

          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          D¥基準単価
          R-HLPAAR-HLPDA
          63,5804,580
          83,5804,580
          103,5804,580
          8L3,7804,780
          10L3,7804,780
           
          ■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数量区分1~1011~
          値引率基準単価お見積り
          出荷日通常

          納期

           9 日目発送
          硬質クロム品は、ミスミ稼動日の土曜・祝日を除き9日目出荷。
          土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。
          平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパのレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパ
          治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパR
          支柱ピン-先端形状テーパ-
          支柱ピン-先端形状テーパR-
          【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
          【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 止めねじタイプ
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目6日目
          特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
          基本形状治具ピン ツバ付治具ピン ツバ付高さ受けピン高さ受けピン治具ピン ツバ付治具ピン ツバ無
          導入側先端タイプテーパ(A形状)先端R(B形状)テーパ(A形状)先端R(B形状)先端R(B形状)先端R(B形状)
          取付側形状おねじおねじおねじおねじ全周溝(止めねじ)全周溝(止めねじ)
          材質SCM415SCM415SCM415SCM415SCM435SCM435
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          溶接用位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング