メカニカル部品技術窓口
溶接工程に適した治具用位置決めピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

| TYPE | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | |
| 丸 | ダイヤ | |||
| R-HLPAB | R-HLPDB | SCM415 | 硬質クロムメッキ 10μm以上 | 浸炭焼入れ 58HRC~ (ねじ部硬度 20~45HRC) |
| 型式 | − | P | B | L | A | |||
| R-HLPAB6 | − | P6.5 | − | B12 | − | L18 | − | A30 |
| R-HLPDB10L | − | P10 | − | B40 | − | L10 | − | A60 |
| 型式 | P指定 | B指定 | L指定 | A | M(並目) | ℓ | W | H | ||
| Type | Dh7 | 0.1mm単位 | 0.5mm単位 | 1mm単位 | 選択 | |||||
| 6 | 0 -0.012 | 6.0~7.9 | 2.0~30.0 (B≦P×4) | 5~20 | 30° 45° 60° 90° | 6 | 9 | 1~2 | 13 | |
| (丸) | ||||||||||
| R-HLPAB | 8 | 0 -0.015 | 6.0~11.9 | 8 | 12 | 1~2 | ||||
| (ダイヤ) | 10 | 10 | 15 | 1~3 | ||||||
| R-HLPDB | 8L | 8.0~11.9 | 30.5~50.0 | 8 | 12 | 1~2 | ||||
| 10L | 10 | 15 | 1~3 | |||||||
| 型式 | − | P | − | B | − | L | − | A | − | (SC・MC) | ||
| Type | D | |||||||||||
| R−HLPAB | 8 | − | P15.0 | − | B7.5 | − | L15 | − | A30 | − | SC | |
| Alteration | スパナ掛加工 | ねじ径変更 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
| Code | SC | MC | ||||||||||||
| 指定方法 SC スパナ掛を追加工します。
| 指定方法 MC8 ねじ径を変更します。
| |||||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
溶接工程に適した治具用位置決めピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。
| D | ¥基準単価 | |
| R-HLPAB | R-HLPDB | |
| 6 | 3,580 | 4,280 |
| 8 | 3,580 | 4,280 |
| 10 | 3,580 | 4,280 |
| 8L | 3,780 | 4,480 |
| 10L | 3,780 | 4,480 |
| 9 | 日目発送 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
4.4
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択おねじタイプ
4.3
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ
5
ミスミ
治具用高さ受けピン おねじ
4.6
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバ付タイプ
5
ミスミ
治具用高さ受けピン 止めねじ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ 先端形状選択切欠きタイプ
5