17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径M(mm)

    ~mm
  • 外径H寸法(mm)

    ~mm
      [10-40/0.1mm単位]
    • 取付部長さ L(mm)

      ~mm
        [7-60/0.01mm単位]
      • 位置決め部長さ B(mm)

        ~mm
          [5-30/0.1mm単位]
        • 刻印なし

          ~mm
        • 刻印あり(mm)

          ~mm
        • K(mm)

          ~mm
            [10-25/1mm単位]
          • W(mm)

            ~mm
              [10-50/1mm単位]
            • P(mm)

              ~mm
                [5.8-25/0.1mm単位]
              • タイプ

              • CAD

              • 出荷日

                • すべて
                • 9日以内

              支柱ピン-先端形状テーパR-

              支柱ピン-先端形状テーパR-
              • chemSHERPA対応品あり
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:9日目

              溶接工程に適した支柱ピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              未確定:候補が8型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              外形図・規格表

              (丸)
              (ダイヤ)
              [ ! ]両センター穴有り
              [ ! ]硬質クロムメッキ膜厚保障範囲はー・・ー・・ー・・部になります。
              [ ! ]硬質クロムメッキ後 バフ研磨をしております。
              [ ! ]防炭範囲はー・ー・ー・ー部になります。
              [ ! ]ダイヤ加工はP寸部の根元まで施されております。
              [ ! ]平面部に刻印できない場合、H寸部に刻印されます。
              [ ! ]P≦8の時 R=1
                e=P/2÷tan(60°/2)+1-(1÷sin(60°/2))
                      参考:tan(60°/2)≒0.577
                      sin(60°/2)=0.5

              [ ! ]ねじ部硬度はℓ1部での保証となります。
              [ ! ]K・L部境界より2mm程度は硬度が58HRC以下になる可能性があります。
              [ ! ]刻印不要の場合にはNを指定下さい。
              [ ! ]P>8の時 R=3
                e=P/2÷tan(60°/2)+3- (3÷sin(60°/2))
                      参考:tan(60°/2)≒0.577
              刻印形状詳細
              [ ! ]指示なき寸法公差はJIS B 0405 m級に準じる。ただし、おねじ長さ、角度寸法公差は除く。
              TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
              (丸)(ダイヤ)
              R-HASPABR-HASPDBSCM415硬質クロムメッキ
              10μm以上
              浸炭焼入 58HRC~
              (ねじ部硬度20~45HRC)

              規格表

              型式H P W K L B 刻印
              R-HASPAB8H15P6W13K13L34B70
              R-HASPDB12H23P17W20K20L13B111
               
              型式H
              指定
              0.1mm単位
              P
              指定
              0.1mm単位
              W
              指定
              1mm単位
              ※W>D+2
              ※W>P+2
              K
              指定
              1mm単位
              L
              指定
              0.01mm単位
              B
              指定
              0.1mm単位
              ※B≦P×3
              刻印指定
              1mm単位
              M(並目)W1ℓ1
              TypeDh7
              (丸)
              R-HASPAB

              (ダイヤ)
              R-HASPDB
              8 0
              -0.015
              10.0~20.05.8~15.010~2010~157.00~40.005.0~20.00~381~212
              N:刻印無し
              1012.0~30.06.0~15.012~3010~207.00~40.0010.0~30.00~3101~315
              N:刻印無し
              12 0
              -0.018
              20.0~35.013.0~25.020~3510~207.00~60.0010.0~25.00~312418
              N:刻印無し
              1630.0~40.013.0~25.030~4015~257.00~60.0010.0~25.00~316524
              N:刻印無し
              [ ! ]H>P   [ ! ]H>W

              追加工

              型式HPWKLB刻印(MC・RC)
               
              Type D
              R−HASPAB 8H15.0P7.8W13K12L30B150RC90
              Alterationねじ径変更先端部角度変更
              CodeMCRC
               指定方法 MC
              ねじ径を変更します。
              変更後のねじ径は下表になります。
               D  MC 
              86
              108
              1210
              1612
              指定方法 RC90
              先端角度を変更します。
              選択 30, 90
              ¥/1Code200200

              型番リスト

              表示件数

              導入側先端形状

              取付側外径 D

              (φ)

              ねじ径M

              (mm)

              外径H寸法

              (mm)

              取付部長さ L

              (mm)

              位置決め部長さ B

              (mm)

              刻印なし

              刻印あり

              (mm)

              K

              (mm)

              W

              (mm)

              P

              (mm)

              RoHS?最小発注数量
              8
              8
              10 ~ 20
              7 ~ 40
              5 ~ 20
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 15
              10 ~ 20
              5.8 ~ 15
              10
              1個
              10
              10
              10 ~ 30
              7 ~ 40
              6 ~ 30
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 20
              10 ~ 40
              6 ~ 18
              10
              1個
              12
              12
              20 ~ 35
              7 ~ 60
              6 ~ 25
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 20
              20 ~ 50
              13 ~ 25
              10
              1個
              16
              16
              30 ~ 40
              7 ~ 60
              10 ~ 25
              N
              0 ~ 3
              15 ~ 25
              30 ~ 50
              13 ~ 25
              10
              1個
              ダイヤ
              8
              8
              10 ~ 20
              7 ~ 40
              5 ~ 20
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 15
              10 ~ 20
              5.8 ~ 15
              10
              1個
              ダイヤ
              10
              10
              10 ~ 30
              7 ~ 40
              6 ~ 30
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 20
              10 ~ 40
              6 ~ 15
              10
              1個
              ダイヤ
              12
              12
              20 ~ 35
              7 ~ 60
              6 ~ 25
              N
              0 ~ 3
              10 ~ 20
              20 ~ 50
              13 ~ 25
              10
              1個
              ダイヤ
              16
              16
              30 ~ 40
              7 ~ 60
              10 ~ 25
              N
              0 ~ 3
              15 ~ 25
              30 ~ 50
              13 ~ 25
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目
              -
              ( - )
              9日目

              詳細情報

              基本情報

              溶接工程に適した支柱ピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

              ご注意

              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              納期・価格

              価格表

              ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
              ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              D\基準単価
              R-HASPABR-HASPDB
              86,0806,780
              106,3807,080
              126,6807,380
              166,9807,680
               
              ■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
              数量区分標準対応個別対応
              小口大口
              数量区分1~1011~
              値引率基準単価お見積り
              出荷日通常
              [ ! ]表示数量超えはお見積り

              納期

               9 日目発送
              硬質クロム品は、ミスミ稼動日の土曜・祝日を除き9日目出荷。
              土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。
              平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

              支柱ピン-先端形状テーパR-のレビュー
              この商品のレビューはありません

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              支柱ピン-先端形状テーパR-
              支柱ピン-先端形状テーパ-
              治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパR
              治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパ
              治具用位置決めピン ツバ無し先端角度固定タイプ -おねじ-
              治具用位置決めピン ツバ無し先端角度固定タイプ -めねじ-
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
              特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
              基本形状高さ受けピン高さ受けピン治具ピン ツバ付治具ピン ツバ付治具ピン ツバ無治具ピン ツバ無
              導入側先端タイプ先端R(B形状)テーパ(A形状)先端R(B形状)テーパ(A形状)テーパ(A形状)テーパ(A形状)
              取付側形状おねじおねじおねじおねじおねじボルト止め(めねじ)
              材質SCM415SCM415SCM415SCM415SCM415SCM415
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              溶接用位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング