17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径M(mm)

    ~mm
  • 外径H寸法(mm)

    ~mm
      [10-40/0.1mm単位]
    • 取付部長さ L(mm)

      ~mm
        [7-60/0.01mm単位]
      • 位置決め部長さ B(mm)

        ~mm
          [5-30/0.1mm単位]
        • テーパ長さ E(mm)

          ~mm
            [2-20/1mm単位]
          • P(mm)

            ~mm
              [5.8-25/0.1mm単位]
            • W(mm)

              ~mm
                [10-50/1mm単位]
              • K(mm)

                ~mm
                  [10-25/1mm単位]
                • 刻印なし

                  ~mm
                • 刻印あり(mm)

                  ~mm
                • タイプ

                • CAD

                • 出荷日

                  • すべて
                  • 9日以内

                支柱ピン-先端形状テーパ-

                支柱ピン-先端形状テーパ-
                通常単価(税別)
                -
                税込単価
                -
                通常出荷日:9日目

                溶接工程に適した支柱ピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

                • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                未確定:候補が8型番あります。
                • 単価(税別)
                  -
                • 合計(税別)
                  -
                  (税込価格:-)
                • 出荷日
                  -
                  (参考出荷日:-)
                数量:

                外形図・規格表

                (丸)
                (ダイヤ)
                [ ! ]両センター穴有り
                [ ! ]硬質クロムメッキ膜厚保障範囲はー・・ー・・ー・・部になります。
                [ ! ]硬質クロムメッキ後 バフ研磨をしております。
                [ ! ]防炭範囲はー・ー・ー・ー部になります。
                [ ! ]ダイヤ加工はP寸部の根元まで施されております。
                [ ! ]平面部に刻印できない場合、H寸部に刻印されます。
                [ ! ]P≦8の時R=1,P>8の時R=3になります。
                [ ! ]先端角度60°の場合、
                  E寸法はP-2Etan(60°/2)≧0.73(先端径)を満たして下さい。
                        参考:tan(60°/2)≒0.577

                [ ! ]ねじ部硬度はℓ1部での保証となります。
                [ ! ]K・L部境界より2mm程度は硬度が58HRC以下になる可能性があります。
                [ ! ]刻印不要の場合にはNを指定下さい。
                刻印形状詳細
                [ ! ]指示なき寸法公差はJIS B 0405 m級に準じる。ただし、おねじ長さ、角度寸法公差は除く。
                TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
                (丸)(ダイヤ)
                R-HASPAAR-HASPDASCM415硬質クロムメッキ
                10μm以上
                浸炭焼入 58HRC~
                (ねじ部硬度20~45HRC)

                規格表

                型式H P W K L B E 刻印
                R-HASPAA8H14P7W13K12L8B5E30
                R-HASPDA12H20P15W25K12L55B20E151
                 
                型式H
                指定
                0.1mm単位
                P
                指定
                0.1mm単位
                W
                指定
                1mm単位
                ※W>D+2
                ※W>P+2
                K
                指定
                1mm単位
                L
                指定
                0.01mm単位
                B
                指定
                0.1mm単位
                ※B≦P×3
                E
                指定
                1mm単位
                刻印指定
                1mm単位
                M(並目)W1ℓ1
                TypeDh7
                (丸)
                R-HASPAA

                (ダイヤ)
                R-HASPDA
                8 0
                -0.015
                10.0~20.05.8~15.010~2010~157.00~40.005.0~20.02~200~381~212
                N:刻印無し
                1012.0~30.06.0~15.012~3010~207.00~40.0010.0~30.02~200~3101~315
                N:刻印無し
                12 0
                -0.018
                20.0~35.013.0~25.020~3510~207.00~60.0010.0~25.02~200~312418
                N:刻印無し
                1630.0~40.013.0~25.030~4015~257.00~60.0010.0~25.02~200~316524
                N:刻印無し
                [ ! ]H>P   [ ! ]H>W

                追加工

                型式HPWKLBE刻印(MC・RC)
                 
                Type D
                R−HASPAA 8H15.0P7.8W13K12L30B15E20RC90
                Alterationねじ径変更先端部角度変更
                CodeMCRC
                 指定方法 MC
                ねじ径を変更します。
                変更後のねじ径は下表になります。
                 D  MC 
                86
                108
                1210
                1612
                指定方法 RC90
                先端角度を変更します。
                選択 30, 90
                ¥/1Code200200

                型番リスト

                表示件数

                導入側先端形状

                取付側外径 D

                (φ)

                ねじ径M

                (mm)

                外径H寸法

                (mm)

                取付部長さ L

                (mm)

                位置決め部長さ B

                (mm)

                テーパ長さ E

                (mm)

                P

                (mm)

                W

                (mm)

                K

                (mm)

                刻印なし

                刻印あり

                (mm)

                RoHS?最小発注数量
                8
                8
                10 ~ 20
                7 ~ 40
                5 ~ 20
                2 ~ 20
                5.8 ~ 15
                10 ~ 20
                10 ~ 15
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                10
                10
                10 ~ 30
                7 ~ 40
                10 ~ 30
                2 ~ 20
                6 ~ 15
                10 ~ 40
                10 ~ 20
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                12
                12
                20 ~ 35
                7 ~ 60
                10 ~ 25
                2 ~ 20
                13 ~ 25
                20 ~ 50
                10 ~ 20
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                16
                16
                30 ~ 40
                7 ~ 60
                10 ~ 25
                2 ~ 20
                13 ~ 25
                30 ~ 50
                15 ~ 25
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                ダイヤ
                8
                8
                10 ~ 20
                7 ~ 40
                5 ~ 20
                2 ~ 20
                5.8 ~ 15
                10 ~ 20
                10 ~ 15
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                ダイヤ
                10
                10
                10 ~ 30
                7 ~ 40
                10 ~ 30
                2 ~ 20
                6 ~ 15
                10 ~ 40
                10 ~ 20
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                ダイヤ
                12
                12
                20 ~ 35
                7 ~ 60
                10 ~ 25
                2 ~ 20
                13 ~ 25
                20 ~ 50
                10 ~ 20
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                ダイヤ
                16
                16
                30 ~ 40
                7 ~ 60
                10 ~ 25
                2 ~ 20
                13 ~ 25
                30 ~ 50
                15 ~ 25
                N
                0 ~ 3
                10
                1個
                通常単価(税別) (税込単価)
                通常出荷日
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目
                -
                ( - )
                9日目

                詳細情報

                基本情報

                溶接工程に適した支柱ピンです。研磨逃げ溝が無いタイプの為、薄板のワークが引っかかりません。

                ご注意

                • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                納期・価格

                価格表

                ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                D\基準単価
                R-HASPAAR-HASPDA
                86,0806,780
                106,3807,080
                126,5807,380
                166,9807,680
                 
                ■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
                数量区分標準対応個別対応
                小口大口
                数量区分1~1011~
                値引率基準単価お見積り
                出荷日通常
                [ ! ]表示数量超えはお見積り

                納期

                 9 日目発送
                硬質クロム品は、ミスミ稼動日の土曜・祝日を除き9日目出荷。
                土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。
                平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
                • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

                支柱ピン-先端形状テーパ-のレビュー
                この商品のレビューはありません

                この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                今見ている商品
                支柱ピン-先端形状テーパ-
                支柱ピン-先端形状テーパR-
                治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパ
                治具用位置決めピン ツバ付きタイプ先端形状テーパR
                治具用位置決めピン ツバ無し先端角度固定タイプ -おねじ-
                治具用位置決めピン ツバ無し先端角度固定タイプ -めねじ-
                メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                通常価格------
                通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
                特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
                基本形状高さ受けピン高さ受けピン治具ピン ツバ付治具ピン ツバ付治具ピン ツバ無治具ピン ツバ無
                導入側先端タイプテーパ(A形状)先端R(B形状)テーパ(A形状)先端R(B形状)テーパ(A形状)テーパ(A形状)
                取付側形状おねじおねじおねじおねじおねじボルト止め(めねじ)
                材質SCM415SCM415SCM415SCM415SCM415SCM415

                溶接用位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング