メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象










スタンド上面に、デンソーウェーブ製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さ最大8...
詳細を確認| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 塗装色 |
| YSTB | SS400相当 | 粉体塗装 | 黒(日塗工N-15) |
| YSTG | グレー(RAL7015) | ||
| YSTW | 白(RAL9003) | ||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
| 対応ロボット機種 | 取付加工 | リンク | ||||
ロボット位置 | 取付加工 | |||||
決め方式[ ! ] | ||||||
| VP-6242 | VP-5243 | VS-050 | VS-060 | 内ノック[ ! ] | DV2A | 規格表 |
| VS-068 | VS-087 | VS-6556 | VS-6577 | DV3A | 規格表 | |
| VM-6083 | VM-60B1 | 外ノック[ ! ] | DV4A | 規格表 | ||
| LPH-040 | 内ノック[ ! ] | DS2A | 規格表 | |||
| HS035A1 | HS045A1 | HS055A1 | DS3A | 規格表 | ||
| HSR048A1 | HSR055A1 | HSR065A1 | DS4A | 規格表 | ||
| HM-4060 | HM-4070 | HM-4085 | HM-40A0 | DS5A | 規格表 | |
| HM-4A60 | HM-4A70 | HM-4A85 | HM-4AA0 | |||
[ ! ]外ノック:位置決め用ピンにロボット座面を突き当てて位置決め![]() | [ ! ]内ノック:ロボット座面のノック穴を利用して位置決め![]() |
■剛性参考値(CAE解析)

| スタンド高さ(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 上面プレート | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
| 角パイプ | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
| 下面プレート | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
| モーメント荷重 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
| B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
| C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
| 最大応力 (MPa) | A | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 6.6 |
| B | 1.9 | 9.8 | 5.0 | 12.8 | |
| C | 2.7 | 14.6 | 7.4 | 19.0 | |
| 最大変位量 (mm) | A | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.007 |
| B | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.013 | |
| C | 0.004 | 0.026 | 0.009 | 0.020 | |

| スタンド高さ(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 上面プレート | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
| 角パイプ | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
| 下面プレート | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
| モーメント荷重 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
| B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
| C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
| 最大応力 (MPa) | A | 1.2 | 6.8 | 3.2 | 8.2 |
| B | 2.3 | 13.3 | 6.1 | 15.9 | |
| C | 3.4 | 19.8 | 9.0 | 23.7 | |
| 最大変位量 (mm) | A | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
| B | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 0.016 | |
| C | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.024 | |

| スタンド高さ(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 上面プレート | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
| 角パイプ | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
| 下面プレート | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
| リブ | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
| モーメント荷重 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
| B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
| C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
| 最大応力 (MPa) | A | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 4.7 |
| B | 2.0 | 8.4 | 2.5 | 9.5 | |
| C | 3.0 | 12.6 | 4.8 | 10.3 | |
| 最大変位量 (mm) | A | 0.005 | 0.029 | 0.010 | 0.019 |
| B | 0.009 | 0.057 | 0.020 | 0.038 | |
| C | 0.014 | 0.086 | 0.029 | 0.056 | |

| スタンド高さ(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 上面プレート | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
| 角パイプ | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
| 下面プレート | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
| リブ | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
| モーメント荷重 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
| B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
| C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
| 最大応力 (MPa) | A | 1.3 | 5.4 | 2.0 | 6.5 |
| B | 2.4 | 10.6 | 3.9 | 10.7 | |
| C | 3.6 | 12.6 | 5.8 | 16.0 | |
| 最大変位量 (mm) | A | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.021 |
| B | 0.009 | 0.060 | 0.021 | 0.041 | |
| C | 0.014 | 0.089 | 0.031 | 0.061 | |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ VP-6242,5243,VS-050,060(位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DV2A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,300 | 37,800 | 39,300 | 40,700 | 42,200 | 43,700 | 45,200 | 47,400 | 49,800 | 52,000 | 54,200 |
| YSTG | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,300 | 37,800 | 39,300 | 40,700 | 42,200 | 43,700 | 45,200 | 47,400 | 49,800 | 52,000 | 54,200 |
| YSTW | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,300 | 37,800 | 39,300 | 40,700 | 42,200 | 43,700 | 45,200 | 47,400 | 49,800 | 52,000 | 54,200 |
| YST | 23,800 | 24,200 | 24,800 | 25,300 | 35,100 | 36,500 | 37,900 | 39,300 | 40,600 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 48,300 | 50,200 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 500 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DV2A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ VS-068,087,6556,6577(位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DV3A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YSTG | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YSTW | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YST | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,000 | 37,600 | 39,400 | 41,300 | 43,000 | 44,900 | 46,700 | 48,600 | 50,500 | 52,300 | 54,200 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 590 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DV3A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ VM-6083,60B1(位置決め方式:外ノック) ![]() [ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DV4A | 100~800 | (H-50)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 57,300 | 59,000 | 60,800 | 62,500 | 76,800 | 79,900 | 83,100 | 86,200 | 89,300 | 92,500 | 97,100 | 101,800 | 106,500 | 111,100 |
| YSTG | 57,300 | 59,000 | 60,800 | 62,500 | 76,800 | 79,900 | 83,100 | 86,200 | 89,300 | 92,500 | 97,100 | 101,800 | 106,500 | 111,100 |
| YSTW | 57,300 | 59,000 | 60,800 | 62,500 | 76,800 | 79,900 | 83,100 | 86,200 | 89,300 | 92,500 | 97,100 | 101,800 | 106,500 | 111,100 |
| YST | 52,500 | 54,100 | 55,400 | 57,000 | 73,200 | 76,100 | 79,000 | 82,000 | 84,900 | 87,800 | 92,200 | 96,600 | 101,000 | 105,400 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | |
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | ||
| Code | TAD | PHX | |
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 840 | 500 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX) |
| YSTB | - | DV4A | - | H400 | - | TAD-PHX |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ LPH-040(位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DS2A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YSTG | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YSTW | 27,300 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 41,100 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,100 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,100 | 59,000 |
| YST | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,000 | 37,600 | 39,400 | 41,300 | 43,000 | 44,900 | 46,700 | 48,600 | 50,500 | 52,300 | 54,200 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 590 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DS2A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ HS035A1,045A1,055A1(位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DS3A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 23,700 | 24,200 | 24,800 | 25,400 | 30,000 | 31,000 | 31,800 | 32,600 | 33,500 | 34,300 | 35,300 | 36,100 | 37,000 | 37,800 |
| YSTG | 23,700 | 24,200 | 24,800 | 25,400 | 30,000 | 31,000 | 31,800 | 32,600 | 33,500 | 34,300 | 35,300 | 36,100 | 37,000 | 37,800 |
| YSTW | 23,700 | 24,200 | 24,800 | 25,400 | 30,000 | 31,000 | 31,800 | 32,600 | 33,500 | 34,300 | 35,300 | 36,100 | 37,000 | 37,800 |
| YST | 21,200 | 21,700 | 22,200 | 22,700 | 27,000 | 27,700 | 28,400 | 29,200 | 29,900 | 30,600 | 31,400 | 32,100 | 32,900 | 33,600 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 500 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DS3A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ HSR048A1,055A1,065A1(位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DS4A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YSTG | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YSTW | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YST | 30,000 | 30,900 | 31,600 | 32,400 | 43,400 | 45,400 | 47,300 | 49,400 | 51,400 | 53,400 | 55,400 | 57,400 | 59,500 | 61,500 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 670 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DS4A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■スタンド加工図 H100~300![]() | ■ロボット取付穴加工図 対応ロボット機種 デンソーウェーブ HM-4060,4070,4085,40A0,4A60,4A70,4A85,4AA0 (位置決め方式:内ノック) ![]() [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する [ ! ]指示無き機械加工公差はJISB0405m級に準拠。ただし、リブ部寸法及び [ ! ]指示無き角部面取C0.5~1.0 [ ! ] 剛性参考値をもとにお客様のロボット使用方法に適切かお確かめください。■商品質量(kg) ※参考値
| ||||||||||||||||||||
■スタンド加工図 H305~800![]() |
| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | 塗装色 | 取付加工 (ロボット取付穴 加工図参照) | H 指定5mm 単位 | [ ! ]リブ 長さ h |
| Type | ||||||
| YSTB | SS400 相当 | 粉体 塗装 | 黒(日塗工N-15) | DS5A | 100~800 | (H-40)/2 |
| YSTG | グレー(RAL7015) | |||||
| YSTW | 白(RAL9003) | |||||
| YST | - | - |
| ■参考色見本 | ||
YSTB![]() 近似マンセル No.N1.5 | YSTG![]() 近似マンセル No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 近似マンセル No.1.0GY9.2/0.2 |
■注文例
| ■数量スライド価格表
| ■納期
|
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | H305~350 | H355~400 | H405~450 | H455~500 | H505~550 | H555~600 | H605~650 | H655~700 | H705~750 | H755~800 |
| YSTB | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YSTG | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YSTW | 32,600 | 33,400 | 34,300 | 35,300 | 47,200 | 49,400 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,600 | 66,800 |
| YST | 30,000 | 30,900 | 31,600 | 32,400 | 43,400 | 45,400 | 47,300 | 49,400 | 51,400 | 53,400 | 55,400 | 57,400 | 59,500 | 61,500 |
| Alterations | 加工面を塗装 | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 | ||
| 上下プレートの加工面を塗装 | スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |||
| Code | TAD | PHX | NC | ||
| Spec. | ![]() [ ! ]塗装後H寸法公差は上図の通り [ ! ]塗装後平面度・平行度0.05/100は適用しません [ ! ]ボルト穴とノック穴は塗装せず | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() | H≦300のとき![]() | H>300のとき![]() |
| ¥/1Code | 670 | 500 | 無料 | ||
| 型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
| YSTB | - | DS5A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
スタンド上面に、デンソーウェーブ製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さ最大800まで指定可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-安川電機製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

鍋屋バイテック
空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B
0通常価格(税別):7,000円~