17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径プラグ ステンレス パック品【20個入り】

通常単価(税別)
1,5608,530
税込単価
1,7169,383
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番(Type・No.)
 E-PACK-MSFPZ1
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理シールコーティング
E−PACK−MSFPZSUS304あり
E−PACK−MSSPZSUS316あり

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番R(PT)LA入数¥基準単価
TypeNo.E−PACK−MSFPZE−PACK−MSSPZ
E−PACK−MSFPZ
(SUS304)
E−PACK−MSSPZ
(SUS316)
11/812.57.51220個1,5602,260
21/414.59.5142,8804,180
33/815.510.5173,8405,570
41/217.512.5215,8808,530
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SJSPG
エコノミーシリーズ
E-PACK-MSFPZ
E-PACK-MSSPZ
材質C3604SUS304
SUS316
表面処理なしなし
使用温度範囲―50~150℃―50~60℃
最高使用圧力(MPa)6.91.5
シールコーティングなしあり
販売形態バラ販売パック販売
RoHS10対応保証外
関連商品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

最小発注数量
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304
1パック

20個入り

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
1パック

20個入り

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
1パック

20個入り

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
1パック

20個入り

1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316
1パック

20個入り

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316
1パック

20個入り

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS316
1パック

20個入り

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径プラグ ステンレス パック品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径プラグ ステンレス パック品
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径プラグ 黄銅 パック品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 エルボ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 ソケット
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 45°エルボ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,560-1,200860 -490 -1,110 -420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状プラグプラグ90°エルボソケット45°エルボ六角ニップル
ねじの種類1R(PTおねじ)R(PTおねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)R(PTおねじ)
使用流体空気空気脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング