メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ゴム | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MUTB40 | − | L90 | − | 100 | − | L | − | P10 | − | C |
| Type | リード(mm) | ストローク (指定100mm単位) | モータ位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高回転数(mm/sec) | 定格 推力(N) | |
| 水平使用 | 垂直使用 | ||||||||||
| E-MUTB40 | 90 | 100~900 | L (モータ左折) R (モータ右折) LU (モータ左上折) RU (モータ右上折) LD (モータ左下折) RD (モータ右下折) LT (モータ直付左折) RT (モータ直付右折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 10 (100W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.1 | 5 | - | 4500 | 80 |
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| E-MUTB40 | L 全長(mm) | L・R | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 |
| LT・RT | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1175 | ||
| LU・LD RU・RD | 377 | 477 | 577 | 677 | 777 | 877 | 977 | 1077 | 1177 | ||
| 質量(kg) | L・LU・LT・LD R・RU・RT・RD | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 本体幅(mm) | 40 |
| 減速機構 | 無 |
| リード | 90 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W12xH7.5 |
| ベルト幅(mm) | 15 |
| 駆動電力(W) | 100 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| タイミングプーリ | 3GT-24歯 | 2 | |
| タイミングベルト | 177-3GT-12 | 1 |
| 型番 | ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| E-MUTB40 | L90 | L | 62,410 | 65,090 | 67,870 | 70,550 | 74,530 | 77,210 | 79,990 | 82,670 | 86,650 |
| LU | |||||||||||
| LD | |||||||||||
| LT | |||||||||||
| R | |||||||||||
| RU | |||||||||||
| RD | |||||||||||
| RT | |||||||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | HG-KR13J | MR-J4-10A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR13BJ | |||||
| パナソニック | P | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SE |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF012L1V2M | |||||
| 安川 | Y | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| デルタ | T | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | ECMA-C20401FS | ASD-B2-0121-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20401GS |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):1,940円

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0
THK
アクチュエータ KR20
0
NSK
モノキャリア MCM型
0通常価格(税別):11,064円~

ミスミ
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様
0