17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB65シリーズ

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB65シリーズ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目~99日目

本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本商品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図
■モータ取付位置

RT L,LU,LD R,RU,RD LT

[ ! ]上記外形図のセンサ位置は、テールエンドから見た時の左側となります。
[ ! ]図の表記意味は以下の通りです。
  ME:メカエンド、LS:リミットスイッチ、ST:ストローク

構成品本体ガイドレールタイミングベルトタイミングプーリステージカバー
[ M ] 材質アルミ合金炭素鋼ゴムS45Cアルミ合金アルミ合金
[ S ] 表面処理アルマイト処理ニッケルメッキアルマイト処理アルマイト処理
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式(Type)リードストロークモータ位置モータブランド・出力センサ位置
E-MUTB65L130200LP40C
Typeリード(mm)ストローク
(指定100mm単位)
モータ取付位置モータブランドモータ出力センサ位置繰返し位置決め
精度
(mm)
減速比最大可搬質量(kg)最高回転数
(mm/sec)
定格
推力(N)
水平使用垂直使用
E-MUTB65130100~700L
(モータ左折)
R
(モータ右折)
LU
(モータ左上折)
RU
(モータ右上折)
LD
(モータ左下折)
RD
(モータ右下折)
LT
(モータ直付左折)
RT
(モータ直付右折)
M
(三菱)
P
(パナソニック)
Y
(安川)
T
(デルタ電子)
40
(400W)
C
(左取付)
D
(右取付)
±0.13:13092166220
5:145151300
7:15516928
10:16017650
 
Type項目モータ取付位置有効ストローク
100200300400500600700
E-MUTB65L
全長(mm)
L・R4395396397398399391039
LT・RT375475575675775875975
LU・LD
RU・RD
377477577677777877977
質量(kg)L・LU・LT・LD
R・RU・RT・RD
6.46.97.47.98.48.99.4
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]本商品は本体のみで、モータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
[ ! ]垂直使用でベルトが切れる場合、積載物が落下する恐れがありますのでご注意ください。
[ ! ]アクチュエータには減速機構が付いておりませんので、減速機構付きモータの使用をお薦めします。
[ ! ]イラストは概略図で、詳細寸法はCADデータでご確認ください。
[ ! ]モータ加減速設定は0.5秒です。
■基本仕様
駆動方式ベルト駆動
本体幅(mm)65
減速機構
リード130
高剛性リニアガイド(mm)W15xH13
ベルト幅(mm)30
駆動電力(W)400
使用環境通常環境
■付属品
付属品付属品名型番数量
センサ(NPN)C-MSX672N-2M3
タイミングプーリ5GT-25歯2
タイミングベルト340-5GT-251
[ ! ]モータ接続用付属品の単品購入はできません。
[ ! ]モータ直付(LT/RT)はプーリ・ベルトは付属しません。

■モジュール固定方法

各ストローク付属ブロック数

有効ストローク数量
100~5004
600~7006
付属品材質
モジュール取付図

価格表

・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
Typeリードモータ位置ストローク
100200300400500600700
E-MUTB65L130L68,53073,48078,38083,33088,28093,23098,130
LU
LD
LT
R
RU
RD
RT
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください

使用方法

■モータ取付方法
・モータ直付
   1、カップリングカバーを外します。
   2、モータ側のカップリングねじを緩めます。
       (カップリングがない場合は、カップリングカバーを取り外した後にカップリングを取り付けてください。)
   3、モータとテーブルを結合し、モータを固定する際にはモータの配線位置に注意してください。
   4、モータねじを取り付けてください。
   5、カップリングを締め付けてください。
   6、カップリングカバーを取付後、組立完了です。
 
・モータ折り返しの取付方法はこちらをご確認ください。

技術資料

■誘導センサ配線図
誘導センサー配線図
■推奨組合せサーボモータ一覧表
ブランドモータコードブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
三菱Mブレーキなし(水平使用)400W220VHG-KR43JMR-J4-40A
ブレーキあり(垂直使用)HG-KR43BJ
パナソニックPブレーキなし(水平使用)400W220VMSMF042L1U2MMADLN25SE
ブレーキあり(垂直使用)MSMF042L1V2M
安川Yブレーキなし(水平使用)400W220VSGM7J-04AFC6SSGD7S-2R8A00A002
ブレーキあり(垂直使用)SGM7J-04AFC6E
デルタTブレーキなし(水平使用)400W220VECMA-C20604RSASD-B2-0421-B
ブレーキあり(垂直使用)ECMA-C20604SS
■モータ取付穴
モータ取付穴
注意・禁止事項
使用上の注意
■以下の環境での一軸アクチュエータのご使用は避けてください
①粉塵が多い環境(特に金属粉)
②水や油がかかる環境
③火元付近
④有機溶液、塩分の多い環境
⑤直射日光や熱放射のある環境
⑥強い振動や衝撃が伝わる環境
⑦腐食性ガス、可燃性ガスのある環境

■単軸ロボット使用環境
使用環境:常温(凍結、結露なきこと)

型番リスト

表示件数

有効ストローク

(mm)

モータ取付位置

モータブランド・出力

センサ位置

最小発注数量
100 ~ 700
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LT モータ直付左折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RT モータ直付右折 / RU モータ右上折
M40 三菱400W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 700
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LT モータ直付左折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RT モータ直付右折 / RU モータ右上折
P40 パナソニック400W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 700
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LT モータ直付左折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RT モータ直付右折 / RU モータ右上折
T40 デルタ400W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 700
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LT モータ直付左折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RT モータ直付右折 / RU モータ右上折
Y40 安川400W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜

詳細情報

基本情報

本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本商品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB65シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB65シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB40シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB80シリーズ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS50 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ ベルト駆動タイプ EN規格 E-MUTB110シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目〜19日目〜19日目〜13日目〜19日目〜19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
リード(mm)13090200-25040
モータ有無なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(Φ)1616168--
駆動方式ベルトベルトベルトボールねじベルトベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング