メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/R(モータ左折) | LU/RU(モータ左上折) | LD/RD(モータ左下折) | LT/RT(モータ直付左折) |

[ ! ]上記外形図のセンサ位置は、テールエンドから見た時の左側となります。
[ ! ]図の表記意味は以下の通りです。
ME:メカエンド、LS:リミットスイッチ、ST:ストローク
| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ゴム | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MUTB110 | − | L250 | − | 500 | − | L | − | P75 | − | C |
| Type | リード(mm) | ストローク (指定100mm単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度 (mm) | 減速比 | 最大可搬質量(kg) | 最高回転数(mm/sec) | 定格 推力(N) | |
| 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||||
| E-MUTB110 | 250 | 100~500 | L (モータ左折) R (モータ右折) LU (モータ左上折) RU (モータ右上折) LD (モータ左下折) RD (モータ右下折) LT (モータ直付左折) RT (モータ直付右折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 75 (750W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.1 | 10:1 | 100 | 23 | 1250 | 765 |
| 15:1 | 150 | 36 | 833 | |||||||||
| 20:1 | 200 | 50 | 625 | |||||||||
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | ||
| 100 | 200 | 300 | |||
| E-MUTB110 | L 全長(mm) | L・R | 773 | 873 | 973 |
| LT・RT | 604 | 704 | 804 | ||
| LU・LD RU・RD | 634 | 734 | 834 | ||
| 質量(kg) | L・LU・LT・LD R・RU・RT・RD | 25.16 | 26.26 | 27.36 | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 本体幅(mm) | 110 |
| 減速機構 | 無 |
| リード | 250 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W23xH19 |
| ベルト幅(mm) | 50 |
| 駆動電力(W) | 750 |
| 使用環境 | 通常環境 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| タイミングプーリ | 5GT-40歯 | 2 | |
| タイミングベルト | 500-5GT-30 | 1 |
■モジュール固定方法
各ストローク付属ブロック数
| 有効ストローク | 数量 |
| 100~500 | 4 |

| 型番 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| E-MUTB110 | L250 | L | 102,840 | 107,960 | 111,840 | 116,280 | 122,240 |
| LU | |||||||
| LD | |||||||
| LT | |||||||
| R | |||||||
| RU | |||||||
| RD | |||||||
| RT | |||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(水平使用) | 750W | 220V | HG-KR73J | MR-J4-70A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR73BJ | |||||
| パナソニック | P | ブレーキなし(水平使用) | 750W | 220V | MSMF082L1U2M | MADLN35SG |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF082L1V2M | |||||
| 安川 | Y | ブレーキなし(水平使用) | 750W | 220V | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J-08AFC6E | |||||
| デルタ | T | ブレーキなし(水平使用) | 750W | 220V | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20807SS |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):1,940円

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0
THK
アクチュエータ KR20
0
NSK
モノキャリア MCM型
0通常価格(税別):11,064円~

ミスミ
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様
0