メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール組み込み | ねじ | ナット | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 軸受鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | アルミ合金 | ステンレス |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | - | アルマイト処理 | - |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCT5 | − | L10 | − | 100 | − | BC | − | P10 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50mm単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MCT5 | 5 | 50~800 | BC (モータ直結) BL (モータ左折) BR (モータ右折) BM (モータ下折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 10 (100W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.01 | 30 | 10 | 250 | 341 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | 170 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | 85 | |||||||
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MCT5 | L 全長(mm) | BC | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| BL・BR・BM | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | BC BL BR BM | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
| P ピン穴間隔(mm) | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | ||
| 質量(kg) | 1.85 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.95 | 4.1 | ||
| 型式 | リード(mm) | モータ出力(W) | 最高移動速度(mm/sec) | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MCT5 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | |
| ボールねじ | 精度 | C7 |
| 外径(mm) | Φ12 | |
| 本体幅(mm) | 54 | |
| 駆動電力 | 100W | |
| 使用環境 | 無塵環境 | |
| [ A ] 付属品 | 付属品の名称 | 型番 | 数量 | |||
| センサ(NPN) | C-MSX674N-2M | 3 | ||||
| モータ接続方式 | BC | カップリング(mm) | 10*14(*11)モータ側 | 10x14モータ側 | 1 | |
| BL/BR/BM | タイミングプーリ | S3M-36歯-14 | 1 | |||
| タイミングプーリ | S3M-36歯-10 | 1 | ||||
| タイミングベルト | S3M-258-15 | 1 | ||||
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MCT5 | L5 L10 | BC | 32,230 | 34,220 | 36,210 | 38,200 | 40,230 | 42,220 | 44,210 | 46,200 | 48,230 | 50,220 | 52,210 | 54,200 | 56,230 | 58,220 | 60,210 | 62,200 |
| BM | 37,230 | 39,220 | 41,210 | 43,200 | 45,230 | 47,220 | 49,210 | 51,200 | 53,230 | 55,220 | 57,210 | 59,200 | 61,230 | 63,220 | 65,210 | 67,200 | ||
| BR | ||||||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||||||
| L20 | BC | 36,370 | 38,700 | 41,000 | 43,330 | 45,660 | 47,990 | 50,290 | 52,620 | 54,950 | 57,280 | 59,580 | 61,880 | 64,250 | 66,550 | 68,880 | 71,180 | |
| BM | 41,370 | 43,700 | 46,000 | 48,330 | 50,660 | 52,990 | 55,290 | 57,620 | 59,950 | 62,280 | 64,580 | 66,880 | 69,250 | 71,550 | 73,880 | 76,180 | ||
| BR | ||||||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||||||

■静的許容モーメント

| 水平取付 | |
| MY | 103 |
| MP | 103 |
| MR | 144 |
| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR13B | |||||
| パナソニック | P | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | MSMF012L1U | MADLN05SG |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF012L1V | |||||
| 安川 | Y | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| デルタ | T | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | ECMA-C20401RS | ASD-B20121-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20401SS |
| P10 パナソニック100W | M10 三菱100W Y10 安川100W T10 デルタ100W |
![]() | ![]() |
| 100Wモータ軸径: φ8mm | 100Wモータ軸径: φ8mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS60 標準タイプ
0
オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ
0通常価格(税別):23,929円~

HIWIN(ハイウィン)
単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)
0通常価格(税別):40,080円~