メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール組み込み | ねじ | ナット | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 軸受鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | アルミ合金 | ステンレス |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | - | アルマイト処理 | - |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCT8 | − | L10 | − | 100 | − | BC | − | P20 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50mm単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | ||
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | 200W | 400W | ||||||||
| E-MCT8 | 5 | 50~1100 | BC (モータ直結) BL (モータ左折) BR (モータ右折) BM (モータ下折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 20 (200W) 40 (400W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.01 | 50 | 15 | 250 | 683 | 1388 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | 341 | 694 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | 174 | 347 | |||||||
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
| E-MCT8 | L 全長(mm) | BC | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 |
| BL・BR・BM | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | BC BL BR BM | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
| P ピン穴間隔(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
| 質量(kg) | 4.25 | 4.6 | 4.95 | 5.3 | 5.65 | 6 | 6.35 | 6.7 | 7.05 | 7.4 | 7.75 | 8.1 | 8.45 | 8.8 | 9.15 | 9.5 | 9.85 | 10.2 | 10.55 | 10.9 | 11.25 | 11.6 | ||
| 型式 | リード(mm) | モータ出力(W) | 最高移動速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
| E-MCT8 | 5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | ||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
| 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | |||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | |
| ボールねじ | 精度 | C7 |
| 外径(mm) | Φ16 | |
| 本体幅(mm) | 82 | |
| 駆動電力(W) | 200/400 | |
| 使用環境 | 無塵環境 | |
| [ A ] 付属品 | 付属品の名称 | 型番 | 数量 | |||
| センサ(NPN) | C-MSX674N-2M | 3 | ||||
| モータ接続方式 | BC | カップリング(mm) | 10*14(*11)モータ側 | 10x14モータ側 | 1 | |
| BL/BR/BM | タイミングプーリ | S3M-36歯-14 | 1 | |||
| タイミングプーリ | S3M-36歯-10 | 1 | ||||
| タイミングベルト | S3M-258-15 | 1 | ||||
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
| E-MCT8 | L5 L10 L20 | BC | 35,660 | 38,020 | 40,380 | 45,100 | 47,460 | 49,820 | 52,180 | 52,180 | 54,540 | 56,900 | 59,260 | 61,620 | 63,980 | 66,340 | 68,700 | 71,060 | 73,420 | 75,780 | 78,140 | 80,500 | 82,860 | 85,220 |
| BM | 41,010 | 43,370 | 45,730 | 50,450 | 52,810 | 55,170 | 57,530 | 57,530 | 59,890 | 62,250 | 64,610 | 66,970 | 69,330 | 71,690 | 74,050 | 76,410 | 78,770 | 81,130 | 83,490 | 85,850 | 88,210 | 90,570 | ||
| BL | ||||||||||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||||||||||

■静的許容荷重慣性モーメント

| 水平取付 | |
| MY | 318 |
| MP | 318 |
| MR | 626 |
| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M20 | ブレーキなし(水平使用) | 200W | 220V | HG-KR23 | MR-J4-20A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR23B | |||||
| M40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | HG-KR43 | MR-J4-40A | |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR43B | |||||
| パナソニック | P20 | ブレーキなし(水平使用) | 200W | 220V | MSMF022L1U | MADLN15SG |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF022L1V | |||||
| P40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | MSMF042L1U | MADLN25SG | |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF042L1V | |||||
| 安川 | Y20 | ブレーキなし(水平使用) | 200W | 220V | SGM7J02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J02AFC6E | |||||
| Y40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | SGM7J04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 | |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J04AFC6E | |||||
| デルタ | T20 | ブレーキなし(水平使用) | 200W | 220V | ECMA-C20602RS | ASD-B20221-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20602SS | |||||
| T40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B | |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20604SS |
| P20/40 パナソニック200W/400W | M20/40 三菱200W/400W Y20/40 安川200W/400W T20/40 デルタ200W/400W |
![]() | ![]() |
| 200Wモータ軸径: φ11mm 400Wモータ軸径: φ14mm | モータ軸径: φ14mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS60 標準タイプ
0
オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ
0通常価格(税別):23,929円~

HIWIN(ハイウィン)
単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)
0通常価格(税別):40,080円~