メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール組み込み | ねじ | ナット | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 軸受鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | アルミ合金 | ステンレス |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | - | アルマイト処理 | - |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCT12 | − | L10 | − | 200 | − | BC | − | P40 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50mm単位) | モータ位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MCT12 | 5 | 50~1200 | BC (モータ直結) BL (モータ左折) BR (モータ右折) BM (モータ下折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 40 (400W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.01 | 110 | 33 | 250 | 1388 |
| 10 | 88 | 22 | 500 | 694 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | 347 | |||||||
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
| E-MCT12 | L 全長(mm) | BC | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 |
| BL・BR・BM | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | BC BL BR BM | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||
| P ピン穴間隔(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| 質量(kg) | 5.35 | 5.7 | 6.05 | 6.4 | 6.75 | 7.1 | 7.45 | 7.8 | 8.15 | 8.5 | 8.85 | 9.2 | 9.55 | 9.9 | 10.25 | 10.6 | 10.95 | 11.3 | 11.65 | 12 | 12.35 | 12.7 | 13.05 | 13.4 | ||
| 型式 | リード(mm) | モータ出力(W) | 最高移動速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
| E-MCT12 | 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 167 | 158 | 150 | 133 | 125 | |||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 333 | 317 | 300 | 267 | 250 | |||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 667 | 633 | 600 | 533 | 500 | |||||||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | |
| ボールねじ | 精度 | C7 |
| 外径(mm) | Φ16 | |
| 本体幅(mm) | 120 | |
| 駆動電力(W) | 400W | |
| [ A ] 付属品 | 付属品の名称 | 型番 | 数量 | ||
| センサ(NPN) | C-MSX674N-2M | 3 | |||
| モータ接続方式 | BC | カップリング(mm) | 7x8モータ側 | 1 | |
| BL/BR/BM | タイミングプーリ | S3M-36歯-14 | 1 | ||
| タイミングプーリ | S3M-36歯-10 | 1 | |||
| BM | タイミングベルト | S3M-258-15 | 1 | ||
| BL/BR | タイミングベルト | S3M-300-15 | 1 | ||
| 型番 | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | ||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
| E-MCT12 | L5 L10 L20 | BC | 60,710 | 62,130 | 63,580 | 65,030 | 66,480 | 67,930 | 69,350 | 70,800 | 72,250 | 73,700 | 75,150 | 76,600 | 78,050 |
| BM | 67,360 | 68,780 | 70,230 | 71,680 | 73,130 | 74,580 | 76,000 | 77,450 | 78,900 | 80,350 | 81,800 | 83,250 | 84,700 | ||
| BL | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| 型番 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | ||||||||||
| 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
| E-MCT12 | L5 L10 L20 | BC | 79,500 | 80,920 | 82,370 | 83,820 | 85,270 | 86,690 | 88,140 | 89,590 | 91,040 | 92,490 | 93,940 |
| BM | 86,150 | 87,570 | 89,020 | 90,470 | 91,920 | 93,340 | 94,790 | 96,240 | 97,690 | 99,140 | 100,590 | ||
| BL | |||||||||||||
| BR | |||||||||||||

■静的許容モーメント

| 水平取付 | |
| MY | 318 |
| MP | 318 |
| MR | 626 |
| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | HG-KR43J | MR-J4-40A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR43BJ | |||||
| パナソニック | P40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | MSMF042L1U2M | MADLN25SE |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF042L1V2M | |||||
| 安川 | Y40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | SGM7J04AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J04AFC6E | |||||
| デルタ | T40 | ブレーキなし(水平使用) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B2-0421-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20604SS |
| P20/40 パナソニック200W/400W | M20/40 三菱200W/400W Y20/40 安川200W/400W T20/40 デルタ200W/400W |
![]() | ![]() |
| 200Wモータ軸径: φ11mm 400Wモータ軸径: φ14mm | モータ軸径: φ14mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS40 標準タイプ
4
イマオコーポレーション
シャフトロック(MAU-SL)
4通常価格(税別):2,969円~