メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■座金なしタイプ
■座金付タイプ

| Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||
| 座金なし | 座金付 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-UHFNS | - | SUS304 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UHFNS | SH-UHFNSZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UHFNS | SHD-UHFNSZ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| - | SL-UHFNAZ | アルミ合金 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| - | SH-UHFNAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| - | SHD-UHFNAZ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| - | SL-UHFNEAZ | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| - | SH-UHFNEAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-UHFN | SL-UHFNZ | SS400 | クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UHFN | SH-UHFNZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | 座金選択 |
| SL-UHFNS66 | ||
| SH-UHFNS100 |
| 型式 | L1 | 許容荷重 (N) | 参考質量 (g) | SL-UHFNS | SH-UHFNS | SHD-UHFNS | SL-UHFN | SH-UHFN | |||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| Type | L | 1~3本 | 4~7本 | 8~50本 | 1~3本 | 4~7本 | 8~50本 | 1~3本 | 4~7本 | 8~50本 | 1~3本 | 4~7本 | 8~50本 | 1~3本 | 4~7本 | 8~50本 | |||
| SL-UHFNS SH-UHFNS SHD-UHFNS SL-UHFN SH-UHFN | 48 | 58 | 2000 | 90 | 1,780 | 1,584 | 1,513 | 2,320 | 2,065 | 1,972 | 2,370 | 2,115 | 2,022 | 1,600 | 1,520 | 1,438 | 2,000 | 1,900 | 1,797 |
| 66 | 76 | 100 | 1,800 | 1,602 | 1,530 | 2,350 | 2,092 | 1,998 | 2,400 | 2,142 | 2,048 | 1,630 | 1,549 | 1,466 | 2,030 | 1,929 | 1,825 | ||
| 88 | 98 | 114 | 1,820 | 1,620 | 1,547 | 2,370 | 2,109 | 2,015 | 2,420 | 2,159 | 2,065 | 1,650 | 1,566 | 1,484 | 2,050 | 1,946 | 1,844 | ||
| 100 | 110 | 122 | 1,900 | 1,691 | 1,615 | 2,450 | 2,181 | 2,083 | 2,500 | 2,231 | 2,133 | 1,730 | 1,643 | 1,556 | 2,130 | 2,022 | 1,916 | ||
| 110 | 120 | 127 | 2,000 | 1,780 | 1,700 | 2,560 | 2,278 | 2,176 | 2,610 | 2,328 | 2,226 | 1,790 | 1,698 | 1,610 | 2,190 | 2,077 | 1,970 | ||
| 120 | 130 | 134 | 2,030 | 1,807 | 1,726 | 2,580 | 2,296 | 2,193 | 2,630 | 2,346 | 2,243 | 1,820 | 1,729 | 1,638 | 2,220 | 2,109 | 1,998 | ||
| 125 | 135 | 136 | 2,110 | 1,878 | 1,794 | 2,660 | 2,367 | 2,261 | 2,710 | 2,417 | 2,311 | 1,830 | 1,738 | 1,646 | 2,230 | 2,118 | 2,005 | ||
| 160 | 170 | 158 | 2,220 | 1,976 | 1,887 | 2,770 | 2,465 | 2,355 | 2,820 | 2,515 | 2,405 | 2,180 | 2,071 | 1,962 | 2,580 | 2,451 | 2,322 | ||
| 型式 | 座金選択 | L1 | 許容荷重 (N) | 参考質量 (g) | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | L | SH-UHFNSZ | SHD-UHFNSZ | SL-UHFNAZ | SH-UHFNAZ | SHD-UHFNAZ | SL-UHFNEAZ | SH-UHFNEAZ | SL-UHFNZ | SH-UHFNZ | ||||
| SH-UHFNSZ SHD-UHFNSZ SL-UHFNAZ SH-UHFNAZ SHD-UHFNAZ SL-UHFNEAZ SH-UHFNEAZ SL-UHFNZ SH-UHFNZ | 48 | S (SUS304) G (SUM22L+ クロムメッキ) B (SUM22L 静電塗装・黒) | 58 | 2000 | 90 | 2,320 | 2,560 | 1,740 | 2,140 | 2,380 | 1,490 | 1,890 | 1,660 | 2,060 |
| 66 | 76 | 100 | 2,350 | 2,590 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,530 | 1,930 | 1,690 | 2,090 | |||
| 88 | 98 | 114 | 2,370 | 2,610 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,560 | 1,960 | 1,710 | 2,110 | |||
| 100 | 110 | 122 | 2,460 | 2,700 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,620 | 2,020 | 1,790 | 2,190 | |||
| 110 | 120 | 127 | 2,580 | 2,820 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 1,740 | 2,140 | 1,850 | 2,250 | |||
| 120 | 130 | 134 | 2,600 | 2,840 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 1,790 | 2,190 | 1,880 | 2,280 | |||
| 125 | 135 | 136 | 2,690 | 2,930 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 1,850 | 2,250 | 1,900 | 2,300 | |||
| 160 | 170 | 158 | 2,810 | 3,050 | 2,410 | 2,810 | 3,050 | 1,970 | 2,370 | 2,240 | 2,640 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~