17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT12シリーズ 全密閉型

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT12シリーズ 全密閉型
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目~99日目

本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本製品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図
■モータ取付位置
モータの結線図

E-MCT12-BC-寸法図
[ ! ]上記外形図のセンサ位置は、テールエンドから見た時の左側となります。
[ ! ]図の表記意味は以下の通りです。
  ME:メカエンド、LS:リミットスイッチ、ST:ストローク
■材質・表面処理
構成品本体ガイドレール組み込みねじナットステージカバー
[ M ] 材質アルミ合金軸受鋼炭素鋼合金鋼アルミ合金ステンレス
[ S ] 表面処理アルマイト処理-----
[ ! ]本製品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式(Type)リードストロークモータ位置モータブランド・出力センサ位置
E-MGT12L10200BCP40C
型式リード(mm)ストローク
(指定50mm単位)
モータ取付位置モータブランドモータ出力センサ位置繰返し位置決め
精度(mm)
最大可搬質量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MGT12550~1200BC
(モータ直結)
BL
(モータ左折)
BR
(モータ右折)
BM
(モータ下折)
M
(三菱)
P
(パナソニック)
Y
(安川)
T
(デルタ電子)
40
(400W)
C
(左取付)
D
(右取付)
±0.01110332501388
108822500694
2040101000347
Type項目モータ取付位置有効ストローク
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
E-MGT12L
全長(mm)
BC3443944444945445946446947447948448949449941044109411441194124412941344139414441494
BL・BR・BM331.5381.5431.5481.5531.5581.5631.5681.5731.5781.5831.5881.5931.5981.51031.51081.51131.51181.51231.51281.51331.51381.51431.51481.5
A
取付穴間隔(mm)
BC
BL
BR
BM
100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050
m
ピッチ数(個)
1223344556677889910101111121213
N
取付穴数(個)
688101012121414161618182020222224242626282830
P
ピン穴間隔(mm)
100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250
質量(kg)5.355.76.056.46.757.17.457.88.158.58.859.29.559.910.2510.610.9511.311.651212.3512.713.0513.4
[ ! ]本製品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
[ ! ]ストロークが600mmを超えると、ボールねじが共振する場合があります。その場合は移動速度を下げてください。
[ ! ]垂直使用時はブレーキ付きモータをお選びください。
[ ! ]図面は概略図のため、詳細寸法はCADデータにてご確認ください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]Pは中央部にある位置決め用ピン穴間隔を示しています。
■最高移動速度(mm/sec)
型番モータ出力
(W)
リード
(mm)
最高移動速度(mm/sec)
ストローク5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
E-MGT12200525022520017515012510075
10500450400350300250200150
201000900800700600500400300
400525022520017515012510075
10500450400350300250200150
201000900800700600500400300
[ ! ]表中の値は、ボールねじの危険速度とDN値によって算出された参考値です。
[ ! ]各ストロークでの最高速度がモータ回転数(3000r/min)の場合、ストロークが長いため、最高速度で使用するとボールねじが共振し、異音や振動等が発生する場合があります。
  移動速度を適切に下げてご使用ください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■基本仕様
駆動方式ボールねじ
ボールねじ精度C7
外径(mm)Φ16
本体幅(mm)120
駆動電力(W)400W
■付属品
[ A ] 付属品付属品の名称型番数量
センサ(NPN)C-MSX674N-2M3
モータ接続方式BCカップリング(mm)7x8モータ側1
BL/BR/BMタイミングプーリS3M-36歯-141
タイミングプーリS3M-36歯-101
BMタイミングベルトS3M-258-151
BL/BRタイミングベルトS3M-300-151
[ ! ]モータ接続用付属品の単品購入はできません。

価格表

・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
Typeリードモータ位置ストローク
50100150200250300350400450500550600650
E-MGT12L5
L10
L20
BC38,98039,99041,00042,01043,02044,02045,03046,04047,05048,06049,07050,08051,090
BM44,48045,49046,50047,51048,52049,52050,53051,54052,55053,56054,57055,58056,590
BL
BR
 
型番¥基準単価
Typeリードモータ位置ストローク
70075080085090095010001050110011501200
E-MGT12L5
L10
L20
BC52,09053,10054,09055,11056,11056,37057,42058,43059,44060,45061,940
BM57,59058,60059,59060,61061,61061,87062,92063,93064,94065,95067,440
BL
BR
[ ! ]本製品はRoHS保証外です。ご注意ください。

使用方法

■モータ取付方法
・モータ直付
 1、カップリングカバーを外します。
 2.モータ側のカップリングねじを緩めます。
  (カップリングがない場合は、カップリングカバーを取り外した後にカップリングを取り付けてください。)
 3、モータとテーブルを結合し、モータを固定する際にはモータの配線位置に注意してください。
 4、モータねじを取り付けてください。
 5、カップリングを締め付けてください。
 6、カップリングカバーを取付後、組立完了です。

・モータ折り返しの取付方法はこちらをご確認ください。

技術資料

■誘導センサ配線図
誘導センサー配線図

■静的許容モーメント

静的許容荷重慣性モーメント-水平
単位(N·m)
水平取付
MY606
MP606
MR1168
■推奨組合せサーボモータ一覧表
ブランドモータコードブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
三菱M40ブレーキなし(水平使用)400W220VHG-KR43JMR-J4-40A
ブレーキあり(垂直使用)HG-KR43BJ
パナソニックP40ブレーキなし(水平使用)400W220VMSMF042L1U2MMADLN25SE
ブレーキあり(垂直使用)MSMF042L1V2M
安川Y40ブレーキなし(水平使用)400W220VSGM7J04AFC6SSGD7S-1R6A00A002
ブレーキあり(垂直使用)SGM7J04AFC6E
デルタT40ブレーキなし(水平使用)400W220VECMA-C20604RSASD-B2-0421-B
ブレーキあり(垂直使用)ECMA-C20604SS
■モータ取付穴
P20/40 パナソニック200W/400WM20/40 三菱200W/400W
Y20/40 安川200W/400W
T20/40 デルタ200W/400W
モータ取付穴-1モータ取付穴-2
200Wモータ軸径: φ11mm
400Wモータ軸径: φ14mm
モータ軸径: φ14mm
注意・禁止事項
使用上の注意
■以下の環境での一軸アクチュエータのご使用は避けてください
①粉塵が多い環境(特に金属粉)
②水や油がかかる環境
③火元付近
④有機溶液、塩分の多い環境
⑤直射日光や熱放射のある環境
⑥強い振動や衝撃が伝わる環境
⑦腐食性ガス、可燃性ガスのある環境

■単軸ロボット使用環境
使用環境:常温(凍結、結露なきこと)

型番リスト

表示件数

リード(mm)

最高速度(mm/s)

有効ストローク

(mm)

モータ取付位置

モータブランド・出力

センサ位置

最小発注数量
5
250
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
M40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
5
250
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
P40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
5
250
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
T40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
5
250
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
Y40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
10
500
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
M40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
10
500
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
P40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
10
500
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
T40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
10
500
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
Y40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
20
1000
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
M40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
20
1000
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
P40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
20
1000
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
T40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
20
1000
50 ~ 1200
BC モータ直付 / BL モータ左折 / BM モータ下折 / BR モータ右折
Y40
C モータ側 / D モータ反対側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜

詳細情報

基本情報

本製品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本製品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT12シリーズ 全密閉型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT12シリーズ 全密閉型
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB6シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB17シリーズ
【エコノミーシリーズ】アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB22シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
モータ取付姿勢折り返し折り返し折り返し折り返し折り返し折り返し
カバーありありありありありなし
精度並級並級並級並級並級並級
テーブルロング1個ロング1個ロング1個ロング1個ロング1個ロング1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング