メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ポリウレタン | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MTB10 | − | L32 | − | 300 | − | L | − | P10 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50m単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MTB10 | 32 | 100~850 | L (モータ左折) R (モータ右折) LD (モータ左下折) RD (モータ右下折) LU (モータ左上折) RU (モータ右上折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 10 (100W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.04 | 10 | - | 1600 | 61 |
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||
| E-MTB10 | L 全長(mm) | L・R | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 |
| LU・LD RU・RD | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | L LU LD R RU RD | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| m ピッチ数(個) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| N 取付穴数(個) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| 質量(kg) | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | ||
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 減速機構 | 有 |
| 本体幅(mm) | 102 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W20xH18 |
| ベルト幅(mm) | 15 |
| 駆動電力(W) | 100 |
| 使用環境 | 通常環境 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| 本体側タイミングプーリ | 3GT-50歯(大ピッチホイール) | 1 | |
| モータ側タイミングプーリ | 3GT-20歯 | 1 | |
| タイミングベルト | 2GT-12 | 1 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||
| E-MTB10 | L32 | L | 101,980 | 104,030 | 106,080 | 108,130 | 110,180 | 112,230 | 114,280 | 116,400 | 118,370 | 120,420 | 122,470 | 124,520 | 126,570 | 128,620 | 130,670 | 132,640 |
| LU | ||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| RD | ||||||||||||||||||
| RU | ||||||||||||||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし | 100W | 220V | HG-KR13J | MR-J4-10A |
| パナソニック | P | ブレーキなし | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SE |
| 安川 | Y | ブレーキなし | 100W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| デルタ | T | ブレーキなし | 100W | 220V | ECMA-C20401FS | ASD-B2-0121-B |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):1,940円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0
アイカムス・ラボ
ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)
0通常価格(税別):10,766円

NSK
モノキャリア MCM型
0通常価格(税別):11,064円~