メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ゴム | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCB6 | − | L40 | − | 100 | − | BM | − | P10 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50m単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MCB6 | 40 | 100~800 | BW (モータ上折) BM (モータ下折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 10 (100W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.04 | 3 | - | 2000 | 51 |
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MCB6 | L 全長(mm) | BM BW | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 |
| A 取付穴間隔(mm) | 83 | 93 | 63 | 73 | 83 | 93 | 63 | 73 | 83 | 93 | 63 | 73 | 83 | 93 | 63 | ||
| m ピッチ数(個) | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
| N 取付穴数(個) | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | ||
| 質量(kg) | 2.8 | 2.95 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.55 | 3.7 | 3.85 | 4 | 4.15 | 4.3 | 4.45 | 4.6 | 4.75 | 4.9 | ||
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 本体幅(mm) | 65 |
| 減速機構 | 無 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W42xH9.5 |
| ベルト幅(mm) | 12 |
| 駆動電力(W) | 100 |
| 使用環境 | 無塵環境 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| ボールねじ側タイミングプーリ | 2GT-20歯 | 1 | |
| モータ側タイミングプーリ | 2GT-20歯 | 1 | |
| タイミングベルト | 2GT-12 | 1 |
| 型番 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MCB6 | L40 | BW | 31,580 | 32,690 | 33,760 | 34,830 | 35,940 | 37,010 | 38,080 | 39,190 | 40,260 | 41,330 | 42,440 | 43,510 | 44,580 | 45,690 | 46,760 |
| BM | |||||||||||||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | HG-KR13J | MR-J4-10A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR13BJ | |||||
| パナソニック | P | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SE |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF012L1V2M | |||||
| 安川 | Y | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| デルタ | T | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | ECMA-C20401FS | ASD-B2-0121-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20401GS |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS86 標準タイプ
4
ミスミ
一軸アクチュエータ LX30モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS60 標準タイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT8シリーズ 全密閉型
0
THK
アクチュエータ SKR33
0