17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目~99日目

本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本商品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図
■モータ取付位置
E-MCB10折り返し

 
E-MCB10-LURU
[ ! ]上記外形図のセンサ位置は、テールエンドから見た時の左側となります。
[ ! ]図の表記意味は以下の通りです。
  ME:メカエンド、LS:リミットスイッチ、ST:ストローク Y部詳細
構成品本体ガイドレールタイミングベルトタイミングプーリステージカバー
[ M ] 材質アルミ合金炭素鋼ポリウレタンS45Cアルミ合金アルミ合金
[ S ] 表面処理アルマイト処理ニッケルメッキアルマイト処理アルマイト処理
[ ! ]本製品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式(Type)リードストロークモータ位置モータブランド・出力センサ位置
E-MCB10L32300LP10C
型式リード(mm)ストローク
(指定50m単位)
モータ取付位置モータブランドモータ出力センサ位置繰返し位置決め
精度(mm)
最大可搬質量(kg)最高速度
(mm/sec)
定格
推力
(N)
Type水平使用垂直使用
E-MCB1032100~850L
(モータ左折)
R
(モータ右折)
LD
(モータ左下折)
RD
(モータ右下折)
LU
(モータ左上折)
RU
(モータ右上折)
M
(三菱)
P
(パナソニック)
Y
(安川)
T
(デルタ電子)
10
(100W)
C
(左取付)
D
(右取付)
±0.0410160061
Type項目モータ取付位置有効ストローク
100150200250300350400450500550600650700750800850
E-MCB10L
全長(mm)
L・R49754759764769774779784789794799710471097114711971247
LU・LD
RU・RD
4464965465966466967467968468969469961046109611461196
A
取付穴間隔(mm)
L
LU
LD
R
RU
RD
2005010015020050100502005010015020050100150
m
ピッチ数(個)
0111122223333444
N
取付穴数(個)
46666888810101010121212
質量(kg)9.19.59.910.310.711.111.511.912.312.713.113.513.914.314.715.1
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
[ ! ]本商品は垂直使用できません。
[ ! ]図面は概略図のため、詳細寸法はCADデータにてご確認ください。
[ ! ]モータ加減速設定は0.5秒。
[ ! ]最高速度は、ベルトの危険速度とDN値によって算出された参考値です。
[ ! ]最高速度は各ストロークで使用できる安全な最高速度です。標準ストローク内では安全な最高速度で使用できますが、
  この速度を超えるとベルトの摩耗が加速し、ベルト切れが発生して寿命が短くなります。
■基本仕様
駆動方式ベルト駆動
減速機構
本体幅(mm)102
高剛性リニアガイド(mm)W20xH18
ベルト幅(mm)15
駆動電力(W)100
使用環境無塵環境
■付属品
付属品付属品名型番数量
センサ(NPN)C-MSX672N-2M3
ボールねじ側タイミングプーリ3GT-50歯(大ピッチホイール)1
モータ側タイミングプーリ3GT-20歯1
タイミングベルト240-3GT-81
[ ! ]モータ接続用付属品の単品購入はできません。
価格表
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
Typeリードモータ位置ストローク
100150200250300350400450500550600650700750800850
E-MCB10L32L56,93058,11059,33060,51061,69062,87064,09065,27066,45067,63068,81070,03071,21072,39073,57074,790
LU
LD
R
RD
RU
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

使用方法

・モータ折り返しの取付方法はこちらをご確認ください。

技術資料

モーメントオーバハング量
■誘導センサ配線図
誘導センサー配線図
■推奨組合せサーボモータ一覧表
ブランドモータコードブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
三菱Mブレーキなし100W220VHG-KR13JMR-J4-10A
パナソニックPブレーキなし100W220VMSMF012L1U2MMADLN05SE
安川Yブレーキなし100W220VSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
デルタTブレーキなし100W220VECMA-C20401FSASD-B2-0121-B
■モータ取付穴
モータ取付穴
注意・禁止事項
使用上の注意
■以下の環境での一軸アクチュエータのご使用は避けてください
①粉塵が多い環境(特に金属粉)
②水や油がかかる環境
③火元付近
④有機溶液、塩分の多い環境
⑤直射日光や熱放射のある環境
⑥強い振動や衝撃が伝わる環境
⑦腐食性ガス、可燃性ガスのある環境

■単軸ロボット使用環境
使用環境:常温(凍結、結露なきこと)

型番リスト

表示件数

有効ストローク

(mm)

モータ取付位置

モータブランド・出力

センサ位置

最小発注数量
100 ~ 850
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RU モータ右上折
M10 三菱100W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 850
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RU モータ右上折
P10 パナソニック100W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 850
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RU モータ右上折
T10 デルタ100W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
100 ~ 850
L モータ左折 / LD モータ左下折 / LU モータ左上折 / R モータ右折 / RD モータ右下折 / RU モータ右上折
Y10 安川100W
C モータ側 / D モータ反対側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜
-
( - )
19日目〜

詳細情報

基本情報

本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
  • 本商品にはマイクロフォトセンサが付属しています。詳細は付属品をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB6シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB17シリーズ
【エコノミーシリーズ】アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB22シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB14シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
モータ取付姿勢折り返し折り返し折り返し折り返し折り返し折り返し
カバーありありありありなしあり
精度並級並級並級並級並級並級
リード(mm)324040404040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング