メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ポリウレタン | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCB14 | − | L40 | − | 500 | − | L | − | P20 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50m単位) | モータ位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MCB14 | 40 | 100~750 | L (モータ左折) R (モータ右折) LD (モータ左下折) RD (モータ右下折) LU (モータ左上折) RU (モータ右上折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 20 (200W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.04 | 25 | - | 2000 | 100 |
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||
| E-MCB14 | L 全長(mm) | L・R | 556.5 | 606.5 | 656.5 | 706.5 | 756.5 | 806.5 | 856.5 | 906.5 | 956.5 | 1006.5 | 1056.5 | 1106.5 | 1156.5 | 1206.5 |
| LU・LD RU・RD | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | L LU LD R RU RD | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| 質量(kg) | 12.5 | 12.95 | 13.4 | 13.85 | 14.3 | 14.75 | 15.2 | 15.65 | 16.1 | 16.55 | 17 | 17.45 | 17.9 | 18.35 | ||
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 減速機構 | 有 |
| 本体幅(mm) | 135 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W15xH12.5 |
| ベルト幅(mm) | 22 |
| 駆動電力(W) | 200 |
| 使用環境 | 無塵環境 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| ボールねじ側タイミングプーリ | AT5-65歯(大ピッチホイール) | 1 | |
| モータ側タイミングプーリ | AT5-26歯 | 1 | |
| タイミングベルト | 288-3GT-25 | 1 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||
| E-MCB14 | L40 | L | 68,740 | 70,240 | 71,740 | 73,200 | 74,700 | 76,200 | 77,700 | 79,200 | 80,700 | 82,200 | 83,660 | 85,160 | 86,660 | 88,160 |
| LU | ||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| RD | ||||||||||||||||
| RU | ||||||||||||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし | 200W | 220V | HG-KR23J | MR-J4-20A |
| パナソニック | P | ブレーキなし | 200W | 220V | MSMF022L1U2M | MADLN15SE |
| 安川 | Y | ブレーキなし | 200W | 220V | SGM7J-02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| デルタ | T | ブレーキなし | 200W | 220V | ECMA-C20602RS | ASD-B2-0221-B |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

イマオコーポレーション
シャフトロック(MAU-SL)
4通常価格(税別):2,969円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ
0通常価格(税別):23,929円~

THK
アクチュエータ KR15
0
HIWIN(ハイウィン)
単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)
0通常価格(税別):40,080円~