メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール | タイミングベルト | タイミングプーリ | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 炭素鋼 | ポリウレタン | S45C | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | ニッケルメッキ | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MCB22 | − | L40 | − | 1000 | − | L | − | P75 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50m単位) | モータ位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
| E-MCB22 | 40 | 100~550 | L (モータ左折) R (モータ右折) LD (モータ左下折) RD (モータ右下折) LU (モータ左上折) RU (モータ右上折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 75 (750W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.04 | 85 | - | 2000 | 367 |
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
| E-MCB22 | L 全長(mm) | L・R | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 |
| LU・LD RU・RD | 653.5 | 703.5 | 753.5 | 803.5 | 853.5 | 903.5 | 953.5 | 1003.5 | 1053.5 | 1103.5 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | L LU LD R RU RD | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 質量(kg) | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | ||
| 駆動方式 | ベルト駆動 |
| 減速機構 | 有 |
| 本体幅(mm) | 220 |
| 高剛性リニアガイド(mm) | W23xH18 |
| ベルト幅(mm) | 50 |
| 駆動電力(W) | 750 |
| 使用環境 | 無塵環境 |
| 付属品 | 付属品名 | 型番 | 数量 |
| センサ(NPN) | C-MSX672N-2M | 3 | |
| ボールねじ側タイミングプーリ | 5GT-60歯(大ピッチホイール) | 1 | |
| モータ側タイミングプーリ | 5GT-24歯 | 1 | |
| タイミングベルト | 420-3GT-25 | 1 |
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
| E-MCB22 | L40 | L | 127,670 | 130,220 | 132,770 | 135,320 | 137,870 | 140,420 | 142,970 | 145,520 | 148,070 | 150,620 |
| LU | ||||||||||||
| LD | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| RD | ||||||||||||
| RU | ||||||||||||


| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし | 750W | 220V | HG-KR73J | MR-J4-70A |
| パナソニック | P | ブレーキなし | 750W | 220V | MSMF082L1U2M | MADLN35SE |
| 安川 | Y | ブレーキなし | 750W | 220V | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 |
| デルタ | T | ブレーキなし | 750W | 220V | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS60 標準タイプ
0
オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ
0通常価格(税別):23,929円~

HIWIN(ハイウィン)
単軸ロボットKK50型(取付面高さ26・幅50)
0通常価格(税別):40,080円~