17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

    ~mm
  • 取付部 長さ変更 [LC](mm)

    ~mm
      [10-50/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 8日以内

    【クリーン洗浄品】ローレットつまみノブ

    【クリーン洗浄品】ローレットつまみノブ
    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~8日目

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

    詳細を確認
    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が87型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ショート              ロング
     
    Type本体材質洗浄方法
    ショートロング[ M ]材質[ A ]付属品洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
    SL-NRSSSL-NRLSSUS303ナイロンワッシャ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
    SH-NRSSSH-NRLS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
    SHD-NRSSSHD-NRLS電解研磨+精密洗浄
    [ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
    [ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

    規格表

    型式-L
    SL-NRSS4-10
    SH-NRLS5-30
    SHD-NRLS6-40
    ■ショート
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式LL1DD1H質量
    (g)
    SL-NRSSSH-NRSSSHD-NRSS
    ¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
    TypeM(並目)1~3本4~7本8~29本30本~1~3本4~7本8~29本30本~1~3本4~7本8~29本30本~
    SL-NRSS
    SH-NRSS
    SHD-NRSS
    410201510812680598551510880774713660910804743690
    152513700616567525900792729675930822759705
    510201214690607559518890783721668920813751698
    152515690607559518890783721668920813751698
    61022181024760669616570960845778720990875808750
    1527257706786245789708547867281,000884816758
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ■ロング
    型式LL1L2DD1D2H質量
    (g)
    SL-NRLSSH-NRLSSHD-NRLS
    ¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
    TypeM(並目)1~3本4~7本8~29本30本~1~3本4~7本8~29本30本~1~3本4~7本8~29本30本~
    SL-NRLS
    SH-NRLS
    SHD-NRLS
    4203012151038148107697457459709218928921,1101,0541,0211,021
    2535148207797547549809319019011,1201,0641,0301,030
    304015148107697457459809319019011,1101,0541,0211,021
    5203012123.8157707317087089408938648641,0801,026993993
    253515167907507267269609128838831,0901,0351,0021,002
    3040168107697457459709218928921,1101,0541,0211,021
    4050178307887637639909409109101,1301,0731,0391,039
    63042184.510278708268008001,0309789479471,1601,1021,0671,067
    3547278808368098091,0409889569561,1701,1111,0761,076
    4052289709218928921,1101,0541,0211,0211,2501,1871,1501,150
    5062299809319019011,1201,0641,0301,0301,2601,1971,1591,159
    8405224146501,1001,0451,0121,0121,2201,1591,1221,1221,3501,2821,2421,242
    5062531,1601,1021,0671,0671,2701,2061,1681,1681,4001,3301,2881,288
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    追加工

    型式-L-(FC)
    SL-NRLS8-LC30-FC20
    [ ! ]FCはロングタイプのみ適用
     9 日目出荷
    AlterationCodeSpec.\/1Code AlterationCodeSpec.\/1Code
    LCL寸法を1mm単位で指定できます。
    指定方法 LC30
    MLC
    410~30
    510~40
    610~50
    820~50
    [ ! ]ショートタイプはM4~6まで適用
    300 FCねじ部を1mm単位で指定できます。
    指定方法 FC20
    M≦FC≦LC-2

    [ ! ]FCはLC併用時のみ適用
    [ ! ]ロングタイプのみ適用
    無料
    洗浄工程
    ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

    作業環境:一般環境


    アルカリ系温純水
     
     

    純水洗浄実施後
    超音波純水洗浄
    ※3回実施

    乾燥
     
     

    防錆袋1重梱包
     
     
    ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    材質に応じた電解研磨層で
    電解研磨

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    温純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    梱包例
    脱脂洗浄の場合
    (TYPE型番:SL-□□)
    精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
    (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

    [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
    洗浄効果・利用推奨環境

    洗浄方法

    商品型番

    梱包形態

    未洗浄品と比べた効果

    ご利用環境(目安)

    利用シーン・工程

    脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程

    型番リスト

    表示件数

    取付部 呼び径 M

    取付部 長さ

    (mm)

    ノブ部 外径【範囲選択】

    (mm)

    ノブ部 外径

    (mm)

    洗浄方法

    本体 高さ

    (mm)

    本体 表面処理

    取付部 長さ変更 [LC]

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    M4
    20
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    25
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    30
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    10 ~ 30
    10
    1個
    M5
    20
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    25
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    30
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    40
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    10
    なし
    10 ~ 40
    10
    1個
    M6
    30
    ~20
    18
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    35
    ~20
    18
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    40
    ~20
    18
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    50
    ~20
    18
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    精密洗浄
    12
    なし
    10 ~ 50
    10
    1個
    M8
    40
    20.1~30
    24
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M8
    50
    20.1~30
    24
    精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M8
    -
    20.1~30
    24
    精密洗浄
    12
    なし
    20 ~ 50
    10
    1個
    M4
    10
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    15
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    16 ~ 30
    10
    1個
    M5
    10
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    15
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    精密洗浄
    8
    なし
    16 ~ 40
    10
    1個
    M6
    10
    ~20
    18
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    15
    ~20
    18
    精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    精密洗浄
    10
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    精密洗浄
    10
    なし
    16 ~ 50
    10
    1個
    M4
    20
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    25
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    30
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    10 ~ 30
    10
    1個
    M5
    20
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    25
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    30
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    40
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    10 ~ 40
    10
    1個
    M6
    30
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    35
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    40
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    50
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    10 ~ 50
    10
    1個
    M8
    40
    20.1~30
    24
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M8
    50
    20.1~30
    24
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    -
    10
    1個
    M8
    -
    20.1~30
    24
    電解研磨+精密洗浄
    12
    なし
    20 ~ 50
    10
    1個
    M4
    10
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    15
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M4
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    16 ~ 30
    10
    1個
    M5
    10
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    15
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    -
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M5
    -
    ~20
    15
    電解研磨+精密洗浄
    8
    なし
    16 ~ 40
    10
    1個
    M6
    10
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    15
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    11 ~ 14
    10
    1個
    M6
    -
    ~20
    18
    電解研磨+精密洗浄
    10
    なし
    16 ~ 50
    10
    1個
    M4
    20
    ~20
    15
    脱脂洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    M4
    25
    ~20
    15
    脱脂洗浄
    10
    なし
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    洗浄不要の場合の代替品

    詳細情報

    基本情報

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
    商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
    SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    ご注意

    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     5 日目出荷
    [ NG ]ストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【クリーン洗浄品】ローレットつまみノブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【クリーン洗浄品】ローレットつまみノブ
    【クリーン洗浄品】ローレットノブ
    【クリーン洗浄品】つまみステンレスノブ
    【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/おねじ
    【クリーン洗浄品】ローレットノブ スリ割タイプ
    【クリーン洗浄品】段付ノブ ローレットなしタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目3日目3日目
    特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
    本体 種類円形円形円形円形円形円形
    円形 種類標準標準マッシュルームタイプ標準標準標準
    取付部の種類おねじ-めねじおねじおねじおねじ(段付)
    本体 材質SUS303SUS303SUS304ステンレス-SUS303

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング