17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用)

【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用)
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年7月より順次、ステンレス品の材質が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

適用する軸

【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用):関連画像
Type本体材質洗浄方法
[ M ]材質[ H ]硬度洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-NETWSSUS304−CSP相当37~46HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-NETWS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-NETWS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-NETWS3
SH-NETWS5
SHD-NETWS8
型式止め輪適用する軸(参考)
TypeNo.        d1の区分    n
(最小)
d許容差D許容差H許容差t許容差を越え以下d2許容差m許容差
SL-NETWS

SH-NETWS

SHD-NETWS
1.21.2   0
-0.09
3±0.11   0
-0.25
0.3±0.0251.421.2+0.06
   0
0.4+0.05
   0
0.6
1.51.54±0.21.30.4±0.0322.51.50.50.8
2251.72.53.221
2.52.562.13.242.5
3372.60.6±0.044530.7+0.1
   0
44   0
-0.12
93.5   0
-0.30
574+0.075
   0
1.2
55114.3685
66125.20.87960.9
77   0
-0.15
146.1   0
-0.35
8117+0.09
   0
1.5
88166.991281.8
99187.8101492
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

洗浄方法

RoHS?最小発注数量
1.2
1.4~2
1.2
1.2
精密洗浄
10
1個
1.5
2~2.5
1.5
1.5
精密洗浄
10
1個
2
2.5~3.2
2
2
精密洗浄
10
1個
2.5
3.2~4
2.5
2.5
精密洗浄
10
1個
3
4~5
3
3
精密洗浄
10
1個
4
5~7
4
4
精密洗浄
10
1個
5
6~8
5
5
精密洗浄
10
1個
6
7~9
6
6
精密洗浄
10
1個
7
8~11
7
7
精密洗浄
10
1個
8
9~12
8
8
精密洗浄
10
1個
9
10~14
9
9
精密洗浄
10
1個
1.2
1.4~2
1.2
1.2
電解研磨+精密洗浄
10
1個
1.5
2~2.5
1.5
1.5
電解研磨+精密洗浄
10
1個
2
2.5~3.2
2
2
電解研磨+精密洗浄
10
1個
2.5
3.2~4
2.5
2.5
電解研磨+精密洗浄
10
1個
3
4~5
3
3
電解研磨+精密洗浄
10
1個
4
5~7
4
4
電解研磨+精密洗浄
10
1個
5
6~8
5
5
電解研磨+精密洗浄
10
1個
6
7~9
6
6
電解研磨+精密洗浄
10
1個
7
8~11
7
7
電解研磨+精密洗浄
10
1個
8
9~12
8
8
電解研磨+精密洗浄
10
1個
9
10~14
9
9
電解研磨+精密洗浄
10
1個
1.2
1.4~2
1.2
1.2
脱脂洗浄
10
1個
1.5
2~2.5
1.5
1.5
脱脂洗浄
10
1個
2
2.5~3.2
2
2
脱脂洗浄
10
1個
2.5
3.2~4
2.5
2.5
脱脂洗浄
10
1個
3
4~5
3
3
脱脂洗浄
10
1個
4
5~7
4
4
脱脂洗浄
10
1個
5
6~8
5
5
脱脂洗浄
10
1個
6
7~9
6
6
脱脂洗浄
10
1個
7
8~11
7
7
脱脂洗浄
10
1個
8
9~12
8
8
脱脂洗浄
10
1個
9
10~14
9
9
脱脂洗浄
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 【仕様変更】25年7月より順次、ステンレス品の材質が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.
SL-NETWS
SH-NETWS
SHD-NETWS
¥基準単価
¥スライド単価
¥基準単価
¥スライド単価
¥基準単価
¥スライド単価
1〜8コ
9〜12コ
13〜499コ
50〜500コ
1〜8コ
9〜12コ
13〜499コ
50〜500コ
1〜8コ
9〜12コ
13〜499コ
50〜500コ
1.2
168
143
138
132
288
245
202
144
338
287
237
169
1.5
168
143
138
132
288
245
202
144
338
287
237
169
2
168
143
138
132
288
245
202
144
338
287
237
169
2.5
168
143
138
132
288
245
202
144
338
287
237
169
3
171
145
140
134
291
247
204
146
341
290
239
171
4
171
145
140
134
291
247
204
146
341
290
239
171
5
171
145
140
134
291
247
204
146
341
290
239
171
6
171
145
140
134
291
247
204
146
341
290
239
171
7
171
145
140
134
291
247
204
146
341
290
239
171
8
178
151
146
140
298
253
209
149
348
296
244
174
9
178
151
146
140
298
253
209
149
348
296
244
174
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】C形止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】箱販売 E形止め輪
【クリーン洗浄品】C形止め輪(穴用)
【クリーン洗浄品】箱販売 C形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(軸用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミオチアイ
通常価格-----268 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄-
種類ラジアル方向取付外輪止めラジアル方向取付内輪止め外輪止めスラスト方向取付(軸用)
形状E形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪標準(Cリング)軸用C形止め輪ベベル形軸用止め輪
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング