17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が128型番あります。

【クリーン洗浄品】ステンレス管

【クリーン洗浄品】ステンレス管
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~8日目

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。「脱...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 規格表内の赤文字は2025年5月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が128型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

SUS304・SUS316
[ ! ]SUS316のBA管のt寸法は( )内の数値となります。
DD公差tt公差
4

±0.3

1

±0.2

61
6.35(1/4インチ)1
81 (1.2)
9.53(3/8インチ)1
101 (1.5)
121 (1.5)
12.7(1/2インチ)1
161
SUS316L
D
D公差
t
t公差
内面粗さ
SKBAR
SKEPR
3.2(1/8インチ)
+0.06
0
0.71
±0.1
Ry≦4.5μm
Ry≦1.0μm
6.35(1/4インチ)
+0.05
0
1
±0.1
Ry≦3.0μm
(Ra≦0.4μm)
Ry≦0.5μm
(Ra≦0.3μm)
9.53(3/8インチ)
+0.06
0
1
±0.1
12.7(1/2インチ)
+0.07
0
1.24
±0.13
[ ! ]内面粗さRa・Ryの定義については、こちらの表面性状に関する技術情報をご参照ください。
Type[ M ]材質規格縫目洗浄方法
製管方法
大気焼鈍
光沢無[ ! ]
光輝焼鈍(BA管)
光沢有
電解研磨(EP管)
光沢有
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SKHRSL-SKHSUS304JIS G3459脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SKHRSH-SKH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SKHRSHD-SKH電解研磨+精密洗浄
SL-SKERSL-SKESUS316脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SKERSH-SKE精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SKERSHD-SKE電解研磨+精密洗浄
SL-SKBARSL-SKEPRSUS316L脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SKBARSH-SKEPR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SKBAR電解研磨+精密洗浄
[ ! ]φ4は光沢有になります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]本品はシームレス管になります。
■ステンレス管の肉厚別使用可能圧力(MPa)
管外径(mm)肉厚(mm)
0.51.01.52
430.761.5
641.061.5
830.746.1
1024.636.9
1220.530.741.0
1615.323.030.6
■ステンレス管(インチ)の肉厚別使用可能圧力(MPa)
管外径(mm)肉厚(mm)
1.01.52
6.35(1/4インチ)38.758.1
9.53(3/8インチ)25.838.7
12.7(1/2インチ)19.329.0038.7
[ ! ]SUS316Lは、使用可能圧力の保証対象外になります。

規格表

型式-L
SL-SKE4-50
SH-SKE8-100
SHD-SKE16-500
型式L
TypeD指定1mm単位
SUS304
SL-SKHR
SH-SKHR
SHD-SKHR
SL-SKH
SH-SKH
SHD-SKH
SUS316
SL-SKER
SH-SKER
SHD-SKER
SL-SKE
SH-SKE
SHD-SKE
420~800
6
6.35(1/4インチ)
8
9.53(3/8インチ)
10
12
12.7(1/2インチ)
16
 
型式L
TypeD指定1mm単位
SUS316L
SL-SKBAR
SH-SKBAR
SHD-SKBAR
SL-SKEPR
SH-SKEPR
3.2(1/8インチ)20~800
6.35(1/4インチ)
9.53(3/8インチ)
12.7(1/2インチ)
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

洗浄方法

材質

製管方法

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
3.2
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
8
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
10
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
12
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
16
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS316L
電解研磨
3.2
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
電解研磨
6.35
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
電解研磨
9.53
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316L
電解研磨
12.7
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
8
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
10
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
12
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
16
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
8
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
10
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
12
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
光輝焼鈍
16
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
8
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
10
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
12
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
精密洗浄
SUS304
大気焼鈍
16
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
3.2
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316L
光輝焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS316L
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
8
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
9.53
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
10
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
12
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
12.7
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
光輝焼鈍
16
20 ~ 1000
SUS304
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
4
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
6
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS316
大気焼鈍
6.35
20 ~ 1000
SUS316
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 規格表内の赤文字は2025年5月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は25年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDSL-SKHRSH-SKHRSHD-SKHR
L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701
〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800
SL-SKHR
SH-SKHR
SHD-SKHR
41,3601,8702,0002,3202,4802,9503,3103,8001,7602,4702,6003,4403,6004,5504,9105,4002,0002,8302,9604,1404,3005,3505,7106,200
61,3701,8802,0202,3502,5202,9803,3103,8201,7702,4802,6203,4703,6404,5804,9105,4202,0102,8402,9804,1704,3405,3805,7106,220
6.35(1/4インチ)1,3701,8902,0302,3602,5303,0103,3403,8601,7702,4902,6303,4803,6504,6104,9405,4602,0102,8502,9904,1804,3505,4105,7406,260
81,4501,9802,1202,4802,6703,1703,5204,0901,8502,5802,7203,6003,7904,7705,1205,6902,0902,9403,0804,3004,4905,5705,9206,490
9.53(3/8インチ)1,4702,0202,1602,5802,7903,3803,8204,4301,8702,6202,7603,7003,9104,9805,4206,0302,1102,9803,1204,4004,6105,7806,2206,830
101,4802,0302,1902,5902,8003,3803,8204,4301,8802,6302,7903,7103,9204,9805,4206,0302,1202,9903,1504,4104,6205,7806,2206,830
121,5402,1102,2902,7102,9603,5604,0404,7301,9402,7102,8903,8304,0805,1605,6406,3302,1803,0703,2504,5304,7805,9606,4407,130
12.7(1/2インチ)1,5502,1202,3002,7302,9803,6004,0804,7801,9502,7202,9003,8504,1005,2005,6806,3802,1903,0803,2604,5504,8006,0006,4807,180
161,8602,5402,8103,3803,7104,5205,1806,2102,2603,1403,4104,5004,8306,1206,7807,8102,5003,5003,7705,2005,5306,9207,5808,610
・下表の価格表は25年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDSL-SKHSH-SKHSHD-SKH
L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701
〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800
SL-SKH
SH-SKH
SHD-SKH
41,4402,0602,2902,7603,0503,7804,5305,4201,8402,6602,8903,8804,1705,3806,1307,0202,0803,0203,2504,5804,8706,1806,9307,820
61,4702,1002,3902,9103,2604,0304,7805,7601,8702,7002,9904,0304,3805,6306,3807,3602,1103,0603,3504,7305,0806,4307,1808,160
6.35(1/4インチ)1,4902,1302,4302,9503,3204,1104,9005,8901,8902,7303,0304,0704,4405,7106,5007,4902,1303,0903,3904,7705,1406,5107,3008,290
81,5502,2202,5103,0403,4104,2104,9906,0301,9502,8203,1104,1604,5305,8106,5907,6302,1903,1803,4704,8605,2306,6107,3908,430
9.53(3/8インチ)1,5602,2502,5703,1303,5304,3905,2406,3501,9602,8503,1704,2504,6505,9906,8407,9502,2003,2103,5304,9505,3506,7907,6408,750
101,5802,2702,6003,1803,6004,4905,3206,3901,9802,8703,2004,3004,7206,0906,9207,9902,2203,2303,5605,0005,4206,8907,7208,790
121,6702,3902,7603,3803,8504,7905,6906,8702,0702,9903,3604,5004,9706,3907,2908,4702,3103,3503,7205,2005,6707,1908,0909,270
12.7(1/2インチ)1,6802,4002,7703,3903,8604,8105,7306,9102,0803,0003,3704,5104,9806,4107,3308,5102,3203,3603,7305,2105,6807,2108,1309,310
162,1903,0403,8504,7805,4906,8408,10010,0302,5903,6404,4505,9006,6108,4409,70011,6302,8304,0004,8106,6007,3109,24010,50012,430
・下表の価格表は25年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDSL-SKERSH-SKERSHD-SKER
L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701
〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800
SL-SKER
SH-SKER
SHD-SKER
41,3901,9302,1002,4902,7003,2503,7204,3601,7902,5302,7003,6103,8204,8505,3205,9602,0302,8903,0604,3104,5205,6506,1206,760
61,4001,9502,1302,5202,7503,3503,8504,5201,8002,5502,7303,6403,8704,9505,4506,1202,0402,9103,0904,3404,5705,7506,2506,920
6.35(1/4インチ)1,4001,9602,1402,5402,7703,3503,8504,5401,8002,5602,7403,6603,8904,9505,4506,1402,0402,9203,1004,3604,5905,7506,2506,940
81,4802,0602,2502,6702,9203,5204,0504,7901,8802,6602,8503,7904,0405,1205,6506,3902,1203,0203,2104,4904,7405,9206,4507,190
9.53(3/8インチ)1,5102,1102,3402,8003,1003,7804,4105,2601,9102,7102,9403,9204,2205,3806,0106,8602,1503,0703,3004,6204,9206,1806,8107,660
101,5102,1102,3402,8003,1003,7804,4105,2601,9102,7102,9403,9204,2205,3806,0106,8602,1503,0703,3004,6204,9206,1806,8107,660
121,6002,2202,4802,9703,3004,0304,6605,5302,0002,8203,0804,0904,4205,6306,2607,1302,2403,1803,4404,7905,1206,4307,0607,930
12.7(1/2インチ)1,6002,2202,4802,9703,3004,0304,6605,5302,0002,8203,0804,0904,4205,6306,2607,1302,2403,1803,4404,7905,1206,4307,0607,930
162,0602,7303,2104,0004,5405,5506,4507,8502,4603,3303,8105,1205,6607,1508,0509,4502,7003,6904,1705,8206,3607,9508,85010,250
・下表の価格表は25年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDSL-SKESH-SKESHD-SKE
L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701L20L101L201L301L401L501L601L701
〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800〜100〜200〜300〜400〜500〜600〜700〜800
SL-SKE
SH-SKE
SHD-SKE
42,0002,3602,7103,0703,3603,8804,5505,4802,8003,1603,5103,8704,1604,6805,3506,2802,8503,2103,5603,9204,2104,7305,4006,330
62,0602,4702,8903,3003,6504,2905,0806,1702,8603,2703,6904,1004,4505,0905,8806,9702,9103,3203,7404,1504,5005,1405,9307,020
6.35(1/4インチ)2,1102,5302,9503,4703,7404,4205,2306,3702,9103,3303,7504,2704,5405,2206,0307,1702,9603,3803,8004,3204,5905,2706,0807,220
82,1202,6003,0703,5703,9304,6705,6206,8802,9203,4003,8704,3704,7305,4706,4207,6802,9703,4503,9204,4204,7805,5206,4707,730
9.53(3/8インチ)2,1702,6503,1203,6704,1104,8005,6706,9502,9703,4503,9204,4704,9105,6006,4707,7503,0203,5003,9704,5204,9605,6506,5207,800
102,1902,7303,3203,8604,2605,0806,0507,3202,9903,5304,1204,6605,0605,8806,8508,1203,0403,5804,1704,7105,1105,9306,9008,170
122,2602,8603,5704,1504,5805,4706,5207,9303,0603,6604,3704,9505,3806,2707,3208,7303,1103,7104,4205,0005,4306,3207,3708,780
12.7(1/2インチ)2,3302,8903,6904,3004,7205,6006,6308,1703,1303,6904,4905,1005,5206,4007,4308,9703,1803,7404,5405,1505,5706,4507,4809,020
162,9403,5804,4205,3706,1707,3608,78011,0003,7404,3805,2206,1706,9708,1609,58011,8003,7904,4305,2706,2207,0208,2109,63011,850
型式¥基準単価
TypeDSL-SKBARSH-SKBARSHD-SKBAR
L20

100
L101

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

700
L701

800
L20

100
L101

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

700
L701

800
L20

100
L101

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

700
L701

800
SL-SKBAR
SH-SKBAR
SHD-SKBAR
3.2(1/8インチ)3,5704,2704,5705,0705,3705,8706,1706,4703,9704,8705,1706,1906,4907,4707,7708,0704,2105,2305,5306,8907,1908,2708,5708,870
6.35(1/4インチ)3,3703,9704,1404,5204,7005,0805,2505,4303,7704,5704,7405,6405,8206,6806,8507,0304,0104,9305,1006,3406,5207,4807,6507,830
9.53(3/8インチ)3,4204,0504,2904,7204,9505,3905,6205,8503,8204,6504,8905,8406,0706,9907,2207,4504,0605,0105,2506,5406,7707,7908,0208,250
12.7(1/2インチ)3,5804,2904,6005,1105,4205,9306,2406,5503,9804,8905,2006,2306,5407,5307,8408,1504,2205,2505,5606,9307,2408,3308,6408,950
型式¥基準単価
TypeDSL-SKEPRSH-SKEPR
L20

100
L101

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

700
L701

800
L20

100
L101

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

700
L701

800
SL-SKEPR
SH-SKEPR
3.2(1/8インチ)4,4406,0207,2008,5809,75011,13012,31013,4904,8406,6207,8009,70010,87012,73013,91015,090
6.35(1/4インチ)3,4804,1704,4504,9405,2305,7206,0106,3003,8804,7705,0506,0606,3507,3207,6107,900
9.53(3/8インチ)3,5404,3004,6505,2105,5706,1206,4806,8303,9404,9005,2506,3306,6907,7208,0808,430
12.7(1/2インチ)3,7904,7105,2305,9506,4807,2007,7208,2404,1905,3105,8307,0707,6008,8009,3209,840

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら

●SUS304・SUS316
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●SUS316L
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
値引率基準単価お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●SUS304・SUS316
 5 日目出荷
[ ! ]ストーク適応不可
●SUS316L
 8 日目出荷
[ ! ]ストーク適応不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステンレス管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】ステンレス管
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
磨ステンレス管(5本)
NSSP ステンレス管(ねじなし)
2.0×2000mm 磨ステンレス管
メーカーミスミミスミ丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)エスコ日鉄住金ステンレス鋼管エスコ
通常価格---3,170 -10,374 -7,617 -
通常出荷日5日目〜2日目〜6日目〜1日目〜4日目〜2日目
特性・用途クリーン洗浄 / 禁油該当なし----
材質証明書対象対象----

ステンレス管カテゴリの売れ筋ランキング