17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が381型番あります。

【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 穴タイプ

【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 穴タイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
  • 適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は26年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください
詳細を確認
未確定:候補が381型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

ストレート・ℓ寸固定タイプ
二面幅タイプ
二面幅・首下全ねじタイプ
(上図は全ねじ共通)
TypeD-Lℓ
ストレート
ℓ寸固定タイプ
3-105
5-158
6-2012
8-2011
8-2516
10-3017
10-3522
12-4020
[ ! ]規格表*印のサイズは、ℓ寸が
  上表の寸法となります。

[ ! ]指示なき寸法公差は JIS B 0405 m級に準じる。ただし、おねじ長さ、角度寸法は除く。
Type[ M ]材質[ A ]付属品Type[ M ]材質[ A ]付属品洗浄方法
ストレート
ℓ寸固定タイプ
二面幅タイプ二面幅
首下全ねじタイプ
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SASPOSUS303ナット1コ
(JIS1種)
SUS304相当
SL-SAIPOSL-SAIPOZSUS304ナット1コ
(JIS1種)
SUS304相当
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SASPOSH-SAIPOSH-SAIPOZ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SASPOSHD-SAIPOSHD-SAIPOZ電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-L
SH-SAIPO6-20
SHD-SAIPOZ8-25
・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LM
(並目)
ℓ*FHTdSL-SASPOSH-SASPOSHD-SASPO
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本
ℓ寸固定タイプ
SL-SASPO
SH-SASPO
SHD-SASPO
3*10152025303540    M31031.01.21.59507881,2901,0701,5001,245
4 152025303540 50  M42.0
5 *152025303540 50  M552.0
6  *2025303540455060 M6169908021,3201,0691,5301,239
8  *20*2530354045506070M82062.53.0
10    *30*354045506070M102574.01,0208461,3501,1201,5601,294
12      *40 506070M123091.86.0
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LM
(並目)
dWGEFhSL-SAIPOSH-SAIPOSHD-SAIPO
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~6本7~15本16~100本1~6本7~15本16~100本1~6本7~15本16~100本
二面幅タイプ
SL-SAlPO
SH-SAlPO
SHD-SAlPO
315202530     M31.51.5331.50.29006843971,1608825121,210920534
41520253035    M42.553.51.750.38906763921,1508745071,200912529
5152025303540   M523420.48906763921,1508745071,200912529
6 202530354050  M63.552.50.59407144141,2009125291,250950551
8 2025303540506070M83573.519407144141,2009125291,250950551
10   303540506070M10461041.29807454321,2409425461,290980568
12    3540506070M12571251.49807454321,2409425461,290980568
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LM
(並目)
dWEFhSL-SAIPOZSH-SAIPOZSHD-SAIPOZ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本
首下全ねじタイプ
SL-SAIPOZ
SH-SAIPOZ
SHD-SAIPOZ
310152025     M31.51.53.01.50.21,0508291,3801,0901,5901,256
41015202530    M42.53.51.750.3
5101520253035   M52.03.04.02.00.4
6 152025303545  M63.55.02.50.51,0608371,3901,0981,6001,264
8 1520253035455565M83.05.07.03.51.01,0908831,4201,1501,6301,320
10   253035455565M104.06.010.04.01.21,1109431,4401,2241,6501,402
12      455565M125.07.012.05.01.41,1409691,4601,2401,6701,419
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

ポスト径 D

(φ)

全長 L

(mm)

取付ネジサイズ

ポスト形状

洗浄方法

寸法 K

(mm)

ねじ長さ ℓ

(mm)

引っ掛け穴径 d

(mm)

二面幅 B

(mm)

材質証明書:材質

RoHS2(10物質)?最小発注数量
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
70
M3
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
20
M3
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
25
M3
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
30
M3
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
15
M4
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
20
M4
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
25
M4
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
30
M4
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
35
M4
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
15
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
20
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
25
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
30
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
35
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
40
M5
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
20
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
25
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
30
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
35
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
40
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
50
M6
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
20
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
25
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
30
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
35
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
40
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
50
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
60
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[8] 8
70
[M8] M8
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
3
5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
30
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
35
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
40
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
50
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
60
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
10
70
M10
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
4
6
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[12] 12
35
[M12] M12
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
5
7.0
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[12] 12
40
[M12] M12
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
5
7.0
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[12] 12
50
[M12] M12
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
5
7.0
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[12] 12
60
[M12] M12
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
5
7.0
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
[12] 12
70
[M12] M12
二面幅タイプ
精密洗浄
-
-
5
7.0
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
10
M3
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
15
M3
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
20
M3
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
3
25
M3
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
1.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
10
M4
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
15
M4
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
20
M4
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
25
M4
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
4
30
M4
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
1.5
2.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
10
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
15
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
20
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
25
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
30
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
5
35
M5
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
15
M6
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
20
M6
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
25
M6
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
30
M6
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
SUS304
6
35
M6
二面幅・首下全ねじタイプ
精密洗浄
-
-
2
3.5
SUS304
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
  • 適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は26年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください

納期・価格

納期

 3 日目出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します
[ NG ]ストーク適応不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 穴タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 溝タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト ローラタイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 六角穴付タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 切欠き穴タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト L型穴タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目
表面処理なしなし無電解ニッケルメッキなしなしなし
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張ばね用ポストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト