17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット

通常単価(税別)
320620
税込単価
352682
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
外形図
[ M ] 材質
本体 : 黄銅
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番(Type・No.)
 E-SJSFS6A

■仕様
使用流体水・空気
使用温度範囲-50~150℃
最高使用圧力5MPa
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番G(PF)LCH
(二面幅)
¥基準単価
TypeNo.
E-SJSFS6A1/81514320
8A1/42217390
10A3/82422480
15A1/23027620
※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。
 気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SJSFS
エコノミーシリーズ
E-SJSFS
使用温度範囲-50~150℃
※但し凍結なきこと
-50~150℃
※但し凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)6.95.0
材質C3604黄銅
接続ねじ種類Rc(PT)G(PF)
RoHS10対応保証外
関連商品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
5個
1/4B(8A)
5個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 キャップ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス ソケット
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス チーズ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径 オス エルボ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格320-280 -270 -290 -310 -230 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケット90°エルボキャップブッシング・おすめすソケットチーズ90°エルボ
ねじの種類1G(PFめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)R(PTおねじ)G(PFめねじ)R(PTおねじ)
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング