17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス エルボ

通常単価(税別)
4801,110
税込単価
5281,221
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


外形図
外形図
[ M ] 材質
本体 : 黄銅
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番(Type・No.)
 E-SJSXL6A

■仕様
使用流体水・空気
使用温度範囲-50~150℃
最高使用圧力5MPa

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番R(PT)G(PF)L1L2CH
(二面幅)
¥基準単価
TypeNo.
E-SJSXL6A1/81/8818.52110480
8A1/41/41123.525.513580
10A3/83/811.5262817820
15A1/21/2143133.5211,110
※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。
 気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SJSXL
エコノミーシリーズ
E-SJSXL
使用温度範囲-50~150℃
※但し凍結なきこと
-50~150℃
※但し凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)6.95.0
材質C3771黄銅
めねじ側接続ねじ種類Rc(PT)G(PF)
おねじ側接続ねじ種類R(PT)R(PT)
RoHS10対応保証外
関連商品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスエルボ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス ソケット
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス チーズ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格480-820 -290 -290 -380 -290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状メス・オスエルボメス・オスエルボメス・オスエルボブッシング・おすめすソケットチーズソケット
ねじの種類1R(PTおねじ)R(PTおねじ)R(PTおねじ)R(PTおねじ)R(PTおねじ)G(PFめねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(PFめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)G(PFめねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング