17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 光束(lm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
通常単価(税別)
3,3703,430
税込単価
3,7073,773
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
センサ使用例
材質:アルミ合金
表面カパー:ポリカーボネート
ケーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)
規格表
注文例 型式L
 E-LED300
型式全長 L取付寸法 L2保護等級入力電流入力電圧消費電力光束(lm)色温度配光角度付属品¥基準単価
Type(mm)(mm)(A)(V)(W)(K)(°)
E-LED300288IP650.29DC247760約6500約120クリップ x23,370
5004880.5121350タッピンねじ x23,430
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LEDST350-W
エコノミーシリーズ
E-LED-300
全長x幅x高さ(mm)360x40x19288x30x21
明るさ(lm/m2)210760
色温度(ケルビンK)5000(白)約6500(白)
配光角度(°)約110約120
保護特性(IP)IP65IP65
温度範囲(℃)-10~45-20~50
入力電圧(V)DC24DC24
入力電流(mA)450290
消費電力(W)10.87
本体材質・表面処理アルミニウム合金アルミニウム合金
カバーポリカーボネートポリカーボネート
ケーブルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS対応保証外
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品概要
汎用照明
●高輝度LEDを使用した低消費電力の汎用照明
●厚さ21mmの超スリム構造で垂直照度の向上とボックス内の省スペース化を実現
●保護等級IP65の密閉構造で湿気や粉塵の多い屋内環境でも優れた性能を発揮。
●白色LEDで赤外線・紫外線をカット
●照射範囲や取付スペースに合わせて長さ300mmと500mmの2仕様から選択可能
CE NO.BO2303246-V544   IP65 NO.ET202304004
注意事項
·LEDは色や明るさに若干の違いが生じる場合がありますが、品質上の問題ではありません。
·お客様自身で調光器の設定を行わないでください。
·使用温度範囲は-20℃~50℃です。
使用方法
取付方法
使用方法
取付方法1:ねじによる固定
使用方法
取付方法2:クリップ止め

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

光束

(lm)

最小発注数量
288
288
760
1個
488
488
1350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370
( 3,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
制御盤照明
5
満足度:5.0
価格安く、明るさも十分です。防水なので安心です。制御盤の照明に使用しました
0人が参考にしています。
老朽化した蛍光灯の置き換え
5
満足度:5.0
思っていたより明るく、老朽化した蛍光灯より明るく感じた。価格も安く、盤内も明るくできたので満足できた。
0人が参考にしています。
制御盤内の天井部の照明
4
満足度:4.0
価格も通常品と比べてかなり安価。また、電源もDC24Vと制御盤電源と相性がよく組み込みやすい。配光角度も申し分なくかなり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Iタイプ
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,370-3,1903,980 -5,5308,790 -4,120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状バータイプスポットタイプスポットタイプスポットタイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP65IP65IP65IP20IP67IP20
発光色
発光色白色白色
入力電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
よく一緒に購入される商品

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング