メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

| 番号 | 部品名称 | 数量 |
| ① | ベアリングハウジング | 1 |
| ② | 海外製アンギュラベアリング (※) | 1組 |
| ③ | カバー | 1 |
| ④ | オイルシール | 2 |
| ⑤ | 六角穴付ボルト | 4 |
| ⑥ | カラー | 2 |
| ⑦ | 締付ナット(セットピース付き) | 1 |
[ ! ](※)No,6・8Sはラジアルベアリングを
搭載しています。
[ ! ]No,6・8Sは④オイルシールは1個です。
[ ! ]No,8S・10Sはオイルシールの内径が従来品より
小さくなっています。
[ ! ]①②③④⑤は分解しないでください。
| Type | [M] 材質 | [S] 表面処理 | |
| ①③ | ⑥⑦ | ①③⑥⑦ | |
| E-TLK | S45C相当 | 一般構造用鋼 | 四三酸化鉄皮膜 |
| 注文例 | 型式(Type・No.) | |
| E-TLK12 |
| 型式 | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | P | d1 | d2 | ℓ | M (細目) | T | オイルシール 適応軸径 | \基準単価 | |
| Type | No. | ||||||||||||||||
| E-TLK | 6 | 6 | 20 | - | 22 | 3.5 | 42 | 22 | 11 | 30 | 5.5 | 9.5 | 12 | M6×0.75 | 12 | 10 | 4,750 |
| 8S | 8 | 23 | - | 26 | 4 | 52 | 28 | 14 | 38 | 6.6 | 11 | 15 | M8×1.0 | 14 | 10 | 4,750 | |
| 10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 36 | 18 | 52 | 9 | 14 | 19 | M10×1.0 | 16 | 12 | 4,160 | |
| 10 | 14.5 | 4,160 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 36 | 18 | 52 | 9 | 14 | 19 | M12×1.0 | 19 | 15.5 | 4,270 | |
| 15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 41 | 21 | 60 | 11 | 17 | 21 | M15×1.0 | 22 | 20 | 5,000 | |
| 20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 56 | 28 | 75 | 11 | 17 | 29 | M20×1.0 | 30 | 25 | 6,330 | |

| No. | D | V | L |
| 6 | 9.5 | 6 | 5 |
| 8S | 10 | 8 | 5.5 |
| 10S | 12 | 10 | 5.5 |
| 10 | 14.5 | 10 | 5.5 |
| 12 | 15.5 | 12 | 5.5 |
| 15 | 20 | 15 | 10 |
| 20 | 25 | 20 | 11 |

| No. | M 細目ねじ | B | m | d | D | F | C |
| 6 | M6×0.75 | 5 | M3 | 10 | 14.5 | 12 | 3 |
| 8S | M8×1.0 | 6.5 | M3 | 13 | 17 | 14 | 4 |
| 10S | M10×1.0 | 8 | M3 | 15 | 20 | 16 | 5.5 |
| 10 | |||||||
| 12 | M12×1.0 | 8 | M4 | 17 | 22 | 19 | 5.5 |
| 15 | M15×1.0 | 8 | M4 | 21 | 25 | 22 | 5 |
| 20 | M20×1.0 | 11 | M4 | 26 | 35 | 30 | 7 |
| 当社類似品 BSV10 | エコノミーシリーズ E-TLK10 | ||
| 使用ベアリング | 日系アンギュラベアリング | 海外製アンギュラベアリング | |
| 中心高さ公差 | 0 -0.03 | ±0.03 | |
| 適用ボールねじ | すべて | 転造ボールねじ推奨 | |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 | |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| Type | No. | ベアリング 種類 | 許容 アキシアル 荷重(N) | 基本 動定格 荷重(N) | ベアリング |
| E-TLK | 6 | ラジアル ベアリング | - | 1580 | 606ZZ |
| 8S | - | 2310 | 608ZZ | ||
| 10 | アンギュラ ベアリング | 2250 | 4750 | 7000ZZ | |
| 12 | 2550 | 5200 | 7001ZZ | ||
| 15 | 3250 | 5950 | 7002ZZ | ||
| 20 | 7850 | 14000 | 7204ZZ |
| 分類 | ボールねじ 代表Type | 推奨サポートユニット | |||||||
| 角型 | 丸型 | ||||||||
| 固定側 軸受種類 | 中心高さ 公差 | 固定側 | 支持側 | 固定側 軸受種類 | 同心度 | 固定側 | 支持側 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 当社 類似品 | BSS BSST | 日本製 アンギュラ ベアリング | 0 −0.03 | BSW | BUN | 日本製 アンギュラ ベアリング | φ0.010 | BRW | BUR |
| エコノミー シリーズ | C-BSS□ C-BSST□ C-KBS□ | 海外製 アンギュラ ベアリング | ±0.02 | CーBSW | CーBUN | 海外製 アンギュラ ベアリング | φ0.020 | C-BRW | CーBUR |
| C-TBS□ | ±0.03 | CーTEK CーTBK EーTLK | CーTEF CーTBF EーTLF | φ0.025 | CーTFK | CーTFF | |||
・ボールねじ固定側にサポートユニットを挿入。
(挿入時の注意点)
*かじらないようにまっすぐ挿入。
(グリースを塗るとスムーズに挿入が可能。)
*オイルシールがめくれないように注意。
| M | 締付ナット 締付トルク(N・cm) |
| 4 | 160 |
| 5 | 200 |
| 6 | 245 |
| 8 | 490 |
| 10 | 930 |
| M | 締付ナット 締付トルク(N・cm) |
| 12 | 1370 |
| 15 | 2350 |
| 20 | 4700 |
| 25 | 8430 |

・ベアリング締付ナットを軽く締め付けること。
推奨締付トルク(表参照)の1/3程度が目安。
・ねじ軸をVブロックで支持し、治具等で固定したダイヤルゲージをAまたはBに合わせる。ダイヤルゲージの指針の振れがある場合、ハンマーなどでベアリング締付ナットを軽くたたいて指針の振れを少なくすること。
(その際、ねじ軸をサポートユニットから浮かせた状態で固定し、衝撃が伝わらないようにする)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サポートユニット丸型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
5通常価格(税別):6,940円~

ミスミ
サポートユニツト角型 支持側標準タイプ
4.3通常価格(税別):2,360円~

ミスミ
サポートユニット角型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
4.6通常価格(税別):6,940円~

ミスミ
サポートユニツト丸型 支持側標準タイプ
4通常価格(税別):1,910円~

ミスミ
サポートユニット丸型 固定側 アンギュラベアリングJIS0級
5通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
ACサーボモータブラケット一体型
4通常価格(税別):17,500円~

ミスミ
サポートユニット角型 支持側標準狭ピッチタイプ 海外製ラジアルベアリング
0通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
サポートユニット角型 固定側 アンギュラベアリングJIS0級
5通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
サポートユニット角型 固定側コンパクトタイプ アンギュラベアリングJIS0級
5通常価格(税別):6,230円~