メカニカル部品技術窓口

【特長】・微小角度の繰り返し駆動に最適なゴニオステージです。ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリー...
詳細を確認
| 注文例 | 型式 | − | センサ位置 | − | ドライバ | − | ケーブル |
| E-GMPG60-50 | − | L | − | A | − | 2 |
| 型式 | センサ 位置 | ドライバ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | センサ | ¥基準価格 | |||||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 耐荷重 (N) | 回転中心高さ(mm) | 自重 (kg) | 最大速度 (°/sec) | 繰返し位置決め 精度 | リミット センサ | 原点センサ (ORG1) | ||||
| E-GMPG | 60-50 | L (正勝手) R (勝手違い) | A (1軸パルスドライバ) | 2 | 60×60 | ±9 | 49 | 50±0.2 | 0.5 | 10.5 | ±0.01°以内 | あり | あり | 98,190 |
| 60-75 | ±5.5 | 75±0.2 | 7 | 106,380 | ||||||||||
| 60-100 | ±5 | 100±0.2 | 5.5 | 108,640 | ||||||||||
| 60-125 | ±4 | 125±0.2 | 4.5 | 111,000 | ||||||||||
| 60-50 | 4 | ±9 | 50±0.2 | 10.5 | 103,620 | |||||||||
| 60-75 | ±5.5 | 75±0.2 | 7 | 107,940 | ||||||||||
| 60-100 | ±5 | 100±0.2 | 5.5 | 110,230 | ||||||||||
| 60-125 | ±4 | 125±0.2 | 4.5 | 112,630 | ||||||||||
| NO. | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | |
| 送りねじ | ボールねじΦ6、リード1mm | ||||
| ガイドレール | カーブクロスローラーガイド | ||||
| モータ | タイプ | 2相ステッピングモータ 1.3A/相 | |||
| ステップ角 | 1.8° | ||||
| 分解能(パルス)Full | ≒0.0052° | ≒0.0036° | ≒0.0027° | ≒0.0022° | |
ドライバ | 電源電圧 | DC12~50V | |||
| 出力電流 | 0.1~2.2A | ||||
| パルス信号電圧 | 5~24V | ||||
| ピッチ数 | 200~51200 | ||||
| コネクタ | 型式 | HR10A-10R-12P(ヒロセ) | |||
| 受信側型式 | HR10A-10P-12S(ヒロセ) | ||||
| センサ基板 | リミットセンサ | あり | |||
| 原点センサ | あり | ||||
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||||
| センサ型式 | マイクロフォトセンサRPI-0125(ローム) | ||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 | ||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) | ||||



| 当社類似品 GMPBG60-50-L-N | エコノミーシリーズ E-GMPG60-50-L-A-2 | |
| 材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
| 送り方式 | ボールねじ | ボールねじ |
| 分解能(パルス)Full | ≒0.0021 | ≒0.0052 |
| 繰返し位置決め精度(°) | ±0.001以内 | ±0.01以内 |
| 移動ガイド | クロスローラ | クロスローラ |
| モータ特性 | 5相ステッピングモータ | 2相ステッピングモータ |
| 移動量(°) | ±8.5 | ±9 |
| 最高速度(°/sec) | 31.5 | 10.5 |
| 耐荷重(N) | 49 | 49 |
| ケーブル | なし | あり |
| ドライバ | なし | あり |
| ステップ角(°) | 0.72 | 1.8 |
| センサ | リミットセンサ/原点センサ | リミットセンサ/原点センサ |
| 自重(㎏) | 0.5 | 0.5 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
| 項目 | E-DR42B | |||
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
| 出力電流(連続) | 0.3 | - | 3 | A |
| 電源電圧(DC) | 12 | 24 | 50 | Vdc |
| 入力電流(理論値) | 6 | 10 | 16 | mA |
| 入力電圧(理論値) | 5 | 5 | 24 | Vdc |
| 入力信号最小パルス幅 | 1.5 | - | - | us |
| ステップパルス周波数 | 0 | - | 200 | kHz |
| 絶縁抵抗 | 500 | - | - | MΩ |
| 冷却方式 | 自然冷却または強制空冷 | |
| 使用環境 | 周辺環境 | 他の熱源機器の近くに置かないでください。 粉塵やオイルミスト、腐食性ガスのある場所、湿度が高く、強い振動のある場所での使用を避けてください。また、可燃性ガスや導電性粉塵のある場所での使用を控えてください。 |
| 温度 | -10℃ ~ +50 | |
| 湿度 | 40 ~ 90%RH | |
| 振動 | 5.9m/s2MAX | |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |
| 海抜 | 1000m 以下 | |
| 質量 | 0.2KG | |

| No | 点滅回数 | 赤色 LED 点滅波形 | 異常理由 |
| 1 | 1 | ![]() | ドライバが過剰な電流を検知した場合またはモータの相間で短絡が発生した場合発生する異常 |
| 2 | 2 | ![]() | 電源電圧がドライバの許容範囲を超えた場合に発生する異常 |
| 3 | 3 | ![]() | その他異常 |
| 4 | 4 | ![]() | モータの回路が開いている(接続が切れている)場合、またはモータの位相が失われた場合に発生する保護機能 |
| 名称 | 機能 |
| PUL+ ステップパルス信号の正極(プラス) | 高速信号:パルス立ち上がりエッジ有効 高電位時電圧範囲:5~24Vdc、 低電位時電圧範囲:0~0.5V パルス幅:1.5μs 以上必要 |
| PUL- ステップパルス信号の負極(マイナス) | |
| DIR+ 方向制御信号の正極(プラス) | 高速信号:パルス立ち上がりエッジ有効 高電位時電圧範囲:5~24Vdc、 低電位時電圧範囲:0~0.5V パルス幅:1.5μs 以上必要 |
| DIR- 方向制御信号の負極(マイナス) | |
| ENA+ イネーブル信号の正極(プラス) | 使用信号:ドライバを有効または禁止するために使用 ENA+:4.5~28Vdc に接続 ENA- :低電位(または内部フォトカプラ導通)接続 ※ドライバはモータ各相の電流を遮断し、 モータをフリー状態にします。 この状態では、ステッピングパルスは応答されません。 ※この機能が不要な場合、イネーブル信号をオープンにする |
| ENA- イネーブル信号の負極(マイナス) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
98,190円 ( 108,009円 ) | 19日目〜 |
103,620円 ( 113,982円 ) | 19日目〜 |
98,190円 ( 108,009円 ) | 19日目〜 |
103,620円 ( 113,982円 ) | 19日目〜 |
106,380円 ( 117,018円 ) | 19日目〜 |
107,940円 ( 118,734円 ) | 19日目〜 |
106,380円 ( 117,018円 ) | 19日目〜 |
107,940円 ( 118,734円 ) | 19日目〜 |
108,640円 ( 119,504円 ) | 19日目〜 |
110,230円 ( 121,253円 ) | 19日目〜 |
108,640円 ( 119,504円 ) | 19日目〜 |
110,230円 ( 121,253円 ) | 19日目〜 |
111,000円 ( 122,100円 ) | 19日目〜 |
112,630円 ( 123,893円 ) | 19日目〜 |
111,000円 ( 122,100円 ) | 19日目〜 |
112,630円 ( 123,893円 ) | 19日目〜 |
【特長】・微小角度の繰り返し駆動に最適なゴニオステージです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードXYステージ(自動ステージ)
4通常価格(税別):188,768円~

ミスミ
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
0通常価格(税別):298,000円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
回転ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,609円~

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~