メカニカル部品技術窓口

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認
| 注文例 | 型式 | − | ドライバ | − | ケーブル |
| E-RMPG40 | − | A | − | 2 |
| 型式 | ドライバ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | センサ | ¥基準価格 | ||||||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | 最大速度 (°/sec) | 一方向位置決め 精度 | 繰返し位置決め 精度 | 平行度 (μm) | リミット センサ | 原点センサ(ORG1) | |||
| E-RMPG | 40 | A (1軸パルスドライバ) | 2 | φ39 | 360 | 29.4 | 0.5 | 25 | 0.15°以内 | ±0.08°以内 | 50以内 | なし | あり | 71,280 |
| 60 | φ60 | 39.2 | 0.9 | 15 | 89,250 | |||||||||
| 80 | φ79 | 39.2 | 1.1 | 15 | 109,620 | |||||||||
| 100 | φ99 | 196 | 1.9 | 25 | 119,670 | |||||||||
| 120 | φ119 | 196 | 2.2 | 25 | 132,760 | |||||||||
| 40 | 4 | φ39 | 29.4 | 0.5 | 25 | 72,770 | ||||||||
| 60 | φ60 | 39.2 | 0.9 | 15 | 91,120 | |||||||||
| 80 | φ79 | 39.2 | 1.1 | 15 | 111,120 | |||||||||
| 100 | φ99 | 196 | 1.9 | 25 | 121,170 | |||||||||
| 120 | φ119 | 196 | 2.2 | 25 | 134,260 | |||||||||
| NO. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
| ガイドレール | 深溝玉軸受け | |||||
| モータ | タイプ | ステッピングモータ1.3A/相 | ステッピングモータ1.3A/相 | 2相高トルクステッピングモータ 1.3A/相 | ステッピングモータ2.0A/相 | ステッピングモータ2.0A/相 |
| ステップ角 | 1.8° | |||||
| 分解能(パルス)Full | ≒0.015° | ≒0.01 | ≒0.01° | ≒0.015° | ≒0.015° | |
| ドライバ | 電源電圧 | DC12~50V | ||||
| 出力電流 | 0.1~2.2A | |||||
| パルス信号電圧 | 5~24V | |||||
| ピッチ数 | 200~51200 | |||||
| コネクタ | 型式 | HR10A-10R-12P(ヒロセ) | ||||
| 受信側型式 | HR10A-10P-12S(ヒロセ) | |||||
| センサ基板 | リミットセンサ | なし | ||||
| 原点センサ | あり | |||||
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||||
| センサ型式 | マイクロフォトセンサRPI-0125(ローム) | |||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 | |||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) | |||||



| 当社類似品 RMPG40W-N | エコノミーシリーズ E-RMPG40-A-2 | |
| 材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
| 送り方式 | ウォームギア | ウォームギア |
| モータ特性 | 5相ステッピングモータ | 2相ステッピングモータ |
| 分解度(パルス)Full | ≒0.006° | ≒0.015° |
| 繰返し位置決め精度(°) | ±0.01以内 | ±0.08以内 |
| 透過穴(テーブルセンタ穴) | あり | あり |
| 最高速度(°/Sec) | 30 | 25 |
| 移動量(°) | 360 | 360 |
| 耐荷重(N) | 29.4 | 29.4 |
| ケーブル | なし | あり |
| ドライバ | なし | あり |
| ステップ角(°) | 0.72 | 1.8 |
| センサ | 原点センサ | 原点センサ |
| 自重(㎏) | 0.4 | 0.5 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
| 項目 | E-DR42B | |||
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
| 出力電流(連続) | 0.3 | - | 3 | A |
| 電源電圧(DC) | 12 | 24 | 50 | Vdc |
| 入力電流(理論値) | 6 | 10 | 16 | mA |
| 入力電圧(理論値) | 5 | 5 | 24 | Vdc |
| 入力信号最小パルス幅 | 1.5 | - | - | us |
| ステップパルス周波数 | 0 | - | 200 | kHz |
| 絶縁抵抗 | 500 | - | - | MΩ |
| 冷却方式 | 自然冷却または強制空冷 | |
| 使用環境 | 周辺環境 | 他の熱源機器の近くに置かないでください。 粉塵やオイルミスト、腐食性ガスのある場所、湿度が高く、強い振動のある場所での使用を避けてください。また、可燃性ガスや導電性粉塵のある場所での使用を控えてください。 |
| 温度 | -10℃ ~ +50 | |
| 湿度 | 40 ~ 90%RH | |
| 振動 | 5.9m/s2MAX | |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |
| 海抜 | 1000m 以下 | |
| 質量 | 0.2KG | |

| No | 点滅回数 | 赤色 LED 点滅波形 | 異常理由 |
| 1 | 1 | ![]() | ドライバが過剰な電流を検知した場合またはモータの相間で短絡が発生した場合発生する異常 |
| 2 | 2 | ![]() | 電源電圧がドライバの許容範囲を超えた場合に発生する異常 |
| 3 | 3 | ![]() | その他異常 |
| 4 | 4 | ![]() | モータの回路が開いている(接続が切れている)場合、またはモータの位相が失われた場合に発生する保護機能 |
| 名称 | 機能 |
| PUL+ ステップパルス信号の正極(プラス) | 高速信号:パルス立ち上がりエッジ有効 高電位時電圧範囲:5~24Vdc、 低電位時電圧範囲:0~0.5V パルス幅:1.5μs 以上必要 |
| PUL- ステップパルス信号の負極(マイナス) | |
| DIR+ 方向制御信号の正極(プラス) | 高速信号:パルス立ち上がりエッジ有効 高電位時電圧範囲:5~24Vdc、 低電位時電圧範囲:0~0.5V パルス幅:1.5μs 以上必要 |
| DIR- 方向制御信号の負極(マイナス) | |
| ENA+ イネーブル信号の正極(プラス) | 使用信号:ドライバを有効または禁止するために使用 ENA+:4.5~28Vdc に接続 ENA- :低電位(または内部フォトカプラ導通)接続 ※ドライバはモータ各相の電流を遮断し、 モータをフリー状態にします。 この状態では、ステッピングパルスは応答されません。 ※この機能が不要な場合、イネーブル信号をオープンにする |
| ENA- イネーブル信号の負極(マイナス) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,280円 ( 78,408円 ) | 19日目〜 |
72,770円 ( 80,047円 ) | 19日目〜 |
89,250円 ( 98,175円 ) | 19日目〜 |
91,120円 ( 100,232円 ) | 19日目〜 |
109,620円 ( 120,582円 ) | 19日目〜 |
111,120円 ( 122,232円 ) | 19日目〜 |
119,670円 ( 131,637円 ) | 19日目〜 |
121,170円 ( 133,287円 ) | 19日目〜 |
132,760円 ( 146,036円 ) | 19日目〜 |
134,260円 ( 147,686円 ) | 19日目〜 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【自動】回転 ダイレクトドライブ
0通常価格(税別):65,900円~

中央精機
回転ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,609円~

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)
0通常価格(税別):125,000円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~