17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ

8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さ...

詳細を確認
  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

(30度及び60度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし

(シルバー)
HFBL30A8-4040
HFBL30A8-4080
GFBL30A8-4040
GFBL30A8-4080

(黄)
HFBLY30A8-4040
HFBLY30A8-4080

<正面図>
HFBL30A8-4040
GFBL30A8-4040
HFBLY30A8-4040


HFBL30A8-4080
GFBL30A8-4080
HFBLY30A8-4080

B部詳細図

A部詳細図

8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ:関連画像
[ ! ]本商品は補強用であり、単体での締結はできません。ブラケットを締結したコーナーへの補強としてご使用ください。
Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HFBL30A8
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
GFBL30A8
A6061SS-T6相当
HFBLY30A8
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)*1
[ ! ]*1 HFBLYの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。

規格表

型式L
HFBL30A8−4040300
HFBLY30A8−4040300

■30度・60度タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
L
指定1mm単位
D
F1
G1
t1
使用フレーム
適合ボルト・ナット・座金
アルミフレーム
加工費
Type
No.
Min
Max
穴1・2用
ボルト
個数
ナット
個数
座金
個数
¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
¥基準単価
1〜4コ
5〜20
21〜50
1〜4コ
5〜20
21〜50
HFBL30A8
4040
100
500
18
9
25
43.5
5
HFS8-4040
CBE8-18
2
HNTT8-8
2
PWF8
2
1,020
945
840
3,390
3,225
2,850
2,240
4080
150
500
HFS8-4080
4
4
4
1,815
1,710
1,515
6,150
5,835
5,175
3,440
GFBL30A8
(高剛性)
4040
100
500
GFS8-4040
2
2
2
1,920
1,740
1,500
4,980
4,710
3,945
2,240
4080
150
500
GFS8-4080
4
4
4
2,640
2,460
2,025
8,715
8,250
6,945
3,440
HFBLY30A8
焼付塗装(黄色)
4040
100
500
HFSY8-4040
2
2
2
1,695
1,620
1,365
5,670
5,370
4,500
2,240
4080
150
500
HFSY8-4080
4
4
4
3,120
2,970
2,490
10,395
9,900
8,790
3,440

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:HFBL30A8-4040ー200
⇒1,020+2,240=3,260円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL30A8-4040-500
⇒3,390×0.5m+2,240=3,930円 (1円単位は切り捨て)

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

追加工

型式
-
L
-
(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HFBL30A8−4040
-
300
-
SET
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations
Code
Spec.
適用ブラケット
¥/1Code
SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット
ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
詳細のボルトとナットの
詳細スペックは下表の通りです
(セット品の価格はブラケットの価格に加算します)
HFBL30A8-4040
HFBLY30A8-4040
146
114
184
158
178
148
HFBL30A8-4080
HFBLY30A8-4080
292
228
368
316
356
296
GFBL30A8-4040
146
114
184
158
178
148
GFBL30A8-4080
292
228
368
316
356
296

追加工詳細

■適応ボルト・ナット・座金セット詳細
追加工型式
穴1・2用ボルト
ナット
座金
型式
材質
タイプ
型式
材質
ストッパ
型式
材質
SET
SCM435
先入れ
S10C相当
無し
SPCC
SST
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS316相当
無し
SUS304
SEU
SCM435
先入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSU
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS304相当
有り
SUS304
SEP
SCM435
後入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSP
(ステンレス)
SUS304相当
後入れ
SUS316相当
有り
SUS304
[ ! ]ボルト・ナット・座金セットの追加工をご選択いただいた場合、取付穴数分、ボルト・ナット・座金が付属します。
[ ! ]追加工を選択しない場合ボルト・ナット・座金は付属されません。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

フレームシリーズ

フレームサイズ

フレーム接続穴数

全長L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)

RoHS?最小発注数量
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
4040用
2
100 ~ 500
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10
1個
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
4080用
4
100 ~ 500
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
4040用
2
100 ~ 500
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
4080用
4
100 ~ 500
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
4040用
2
100 ~ 500
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10
1個
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
4080用
4
100 ~ 500
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品の補強用フレームブラケット45度形状に加え、30度・60度形状を追加いたしました。
追加工ご指定時、締付に平座金を追加しましたので従来品よりねじが緩みにくい構造です。
同シリーズ45度形状の商品はこちら

ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

価格表

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:HFBL30A8-4040ー200
⇒1,020+2,240=3,260円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL30A8-4040-500
⇒3,390×0.5m+2,240=3,930円 (1円単位は切り捨て)

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

概要・仕様

使用例

HFSタイプのアルミフレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。
本商品は筋交い部分の商品です。周りに使用するアルミフレームは別途ご注文が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置骨組みの補強
4
満足度:4.0
装置骨組みの補強に使用しました。 グラつきがあったので補強しました。 グラつきも無くなりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
【クリーン洗浄品】8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
フレームシリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
ブラケットタイプ補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット
適合ボルトM8ボルトM8ボルトM6ボルトM8ボルトM5ボルトM8ボルト
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング