メカニカル部品技術窓口
フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さ...
詳細を確認(30度及び60度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし)
(シルバー)
HFBL30A5-2020
HFBL30A5-2040
HFBL30A5-2060
HFBL30A5-2080
HFBL30A5-2550
(黄)
HFBLY30A5-2020
HFBLY30A5-2040
<正面図>
HFBL30A5-2020
HFBLY30A5-2020
HFBL30A5-2040
HFBLY30A5-2040
HFBL30A5-2060
HFBL30A5-2080
HFBL30A5-2550
B部詳細図
A部詳細図
(シルバー)
HFBL30A5-4080
<正面図>
HFBL30A5-4080
B部詳細図
A部詳細図

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HFBL30A5 | A6N01SS-T5 | 白アルマイト処理 |
| HFBLY30A5 | A6N01SS-T5 | 焼付塗装(黄色)*1 |
| 型式 | ‐ | L |
| HFBL30A5−2020 | ‐ | 300 |
| HFBLY30A5−2020 | ‐ | 300 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | D | d | F1 | G1 | t1 | 使用フレーム | 適合ボルト・ナット・座金 | アルミフレーム | 加工費 | ||||||||||||
| Type | No. | Min | Max | 穴1・2用 ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 座金 | 個数 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ¥基準単価 | ||||||||
| 1〜4コ | 5〜20 | 21〜30 | 1〜4コ | 5〜20 | 21〜30 | |||||||||||||||||
| HFBL30A5 | 2020 | 100 | 500 | 11 | 5.5 | 14 | 27 | 4 | HFS5-2020 | CBE5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | PWF5 | 2 | 360 | 240 | 225 | 1,095 | 1,005 | 900 | 2,150 |
| 2040 | 100 | 500 | HFS5-2040 | 4 | 4 | 4 | 390 | 210 | 195 | 2,025 | 1,920 | 1,695 | 3,000 | |||||||||
| 2060 | 100 | 500 | HFS5-2060 | 6 | 6 | 6 | 780 | 750 | 675 | 2,655 | 2,535 | 2,235 | 3,860 | |||||||||
| 2080 | 150 | 500 | HFS5-2080 | 8 | 8 | 8 | 1,125 | 1,080 | 960 | 3,855 | 3,660 | 3,240 | 4,640 | |||||||||
| 2550 | 100 | 500 | 17 | 28 | HFS5-2550 | 4 | 4 | 4 | 1,005 | 945 | 840 | 3,345 | 3,165 | 2,820 | 3,000 | |||||||
| 4080 | 150 | 500 | 14 | 27 | HFS5-4080 | 8 | 8 | 8 | 1,890 | 1,890 | 1,605 | 8,670 | 8,220 | 7,305 | 4,640 | |||||||
| HFBLY30A5 焼付塗装(黄色) | 2020 | 100 | 500 | HFS5-2020 | 2 | 2 | 2 | 810 | 780 | 660 | 1,635 | 1,560 | 1,305 | 2,150 | ||||||||
| 2040 | 100 | 500 | HFS5-2040 | 4 | 4 | 4 | 960 | 915 | 765 | 3,210 | 3,015 | 2,685 | 3,000 | |||||||||
![]() |
|
| Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | ||||||||
| SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | |||||||
| 適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU 先入れバネナット ステンレス SEP (後入れバネナット) SSP (後入れバネナット ステンレス) | 詳細のボルトとナットの 詳細スペックは下表の通りです (セット品の価格はブラケットの価格に加算します) | HFBL30A5-2020 HFBLY30A5-2020 | 100 | 86 | 134 | 130 | 130 | 120 | |||
| HFBL30A5-2040 HFBLY30A5-2040 | 200 | 172 | 268 | 260 | 260 | 240 | ||||||
| HFBL30A5-2060 | 300 | 258 | 402 | 390 | 390 | 360 | ||||||
| HFBL30A5-2080 | 400 | 344 | 536 | 520 | 520 | 480 | ||||||
| HFBL30A5-2550 | 200 | 172 | 268 | 260 | 260 | 240 | ||||||
| HFBL30A5-4080 | 400 | 344 | 536 | 520 | 520 | 480 | ||||||
| 追加工型式 | 穴1・2用ボルト | ナット | 座金 | |||||
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 型式 | 材質 | |
| SET | CBE5-10 | SCM435 | 先入れ | HNTT5-5 | S10C相当 | 無し | PWF5 | SPCC |
| SST (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 先入れ | HNTTSN5-5 | SUS316相当 | 無し | SPWF5 | SUS304 |
| SEU | CBE5-10 | SCM435 | 先入れ | HNTU5-5 | S10C相当 | 有り | PWF5 | SPCC |
| SSU (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 先入れ | SHNTU5-5 | SUS304相当 | 有り | SPWF5 | SUS304 |
| SEP | CBE5-10 | SCM435 | 後入れ | HNTP5-5 | S10C相当 | 有り | PWF5 | SPCC |
| SSP (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 後入れ | SHNTP5-5 | SUS316相当 | 有り | SPWF5 | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品の補強用フレームブラケット45度形状に加え、30度・60度形状を追加いたしました。
追加工ご指定時、締付に平座金を追加しましたので従来品よりねじが緩みにくい構造です。
同シリーズ45度形状の商品はこちら
| 3 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
3
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
4
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ
0
ミスミ
10シリーズ用(溝幅12mm)補強用フレームブラケット 45度形状タイプ
0
SUS(エスユーエス)
Sコーナー補強ブラケットS
0通常価格(税別):1,046円