17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • スピンドルピッチ

    ~mm
  • インジケーターカラー内径 d

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ (スリーブ:ステンレス)

通常単価(税別)
3,910
税込単価
4,301
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 下表の価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Typeカバー背板スリーブ[ A ] 付属品
[ M ] 材質[ M ] 材質[ M ] 材質[ S ] 表面処理
 E-DSTRABSナイロンSUS304止めねじ
(ステンレス)
クッションシート(黒色)
(ポリ塩化ビニル発泡体)
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
注文例型番(Type・スピンドルピッチ)-d
 E-DSTR3-10

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番内径d1回転表示
(4桁)
最高回転数
(rpm)
本体質量
(g)
¥基準単価
Typeスピンドルピッチ
E-DSTR16001.0250d=6:66
d=8:64
d=10:59
d=12:55
d=14:44
3,910
28002.01503,910
310003.01003,910
412004.0753,910
514005.0603,910
[ ! ]スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。
[ ! ]付属品の止めねじ、クッションシートは取り付けてあります。
[ ! ]相手軸推奨公差:h7
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
DPTR3
エコノミーシリーズ
E-DSTR3-14
カバー色オレンジ
カバー材質ナイロンABS
背板材質ポリフェニレンエーテルナイロン
スリーブ材質SUM23SUS304相当
スピンドルピッチ2~61~5
最高回転数100rpm ※
桁数4桁・5桁4桁のみ
回転方向左・右右のみ
RoHS10対応保証外
※最高回転数はスピンドルピッチによって異なります。詳細は規格表をご確認ください。
概要・仕様
使用方法
 ① 位置決め用の穴を加工してください。 (クランププレートを使用される場合は、必要ありません。) ②ねじ軸に通してください。 ③ インジケータの目盛が0(ゼロ)になるよう、
 カウンターを戻してから、
 付属の止めねじで固定します。
[ ! ]注意
止めねじをシャフトに固定したまま、
本体を移動させないでください。
スラスト方向に荷重がかかると破損の原因になります。
注意・禁止事項
・ねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)を右回りにまわすとカウント数が回転数に応じて増加し、左回りにまわすと減少します。
・起動時の回転速度は最高回転数(rpm)の1/3以下でご使用ください。
・急加速・急停止での使用は避けてください。
・電動ドライバーなどでの使用は避けてください。破損の原因となります。
・ねじ軸がスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。破損の原因となります。
・ねじ軸は必ずインジケータの内径の中心に対して真っ直ぐ挿入して下さい。動作不良の原因になります。
特長
台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンター表示になります。
正転、逆転ともカウンターが動きます。
使用例

型番リスト

表示件数

スピンドルピッチ

インジケーターカラー内径 d

最小発注数量
1
6
1個
1
8
1個
1
10
1個
1
12
1個
1
14
1個
2
6
1個
2
8
1個
2
10
1個
2
12
1個
2
14
1個
3
6
1個
3
8
1個
3
10
1個
3
12
1個
3
14
1個
4
6
1個
4
8
1個
4
10
1個
4
12
1個
4
14
1個
5
6
1個
5
8
1個
5
10
1個
5
12
1個
5
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
3,910
( 4,301 )
9日目〜

-

3,910
( 4,301 )
9日目〜

-

3,910
( 4,301 )
9日目〜

-

3,910
( 4,301 )
9日目〜

-

3,910
( 4,301 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 下表の価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ (スリーブ:ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ (スリーブ:ステンレス)
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ スタンダードタイプ (スリーブ:ステンレス)
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ フロントタイプ (スリーブ:ステンレス)
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ フロントタイプ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ スタンダードタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,9103,9103,9103,430 -3,430 -3,430 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目〜
種類ポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
ポジションインジケータ サイズコンパクトタイプコンパクトタイプコンパクトタイプコンパクトタイプコンパクトタイプコンパクトタイプ
カバー色イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
桁数・回転方向4桁・右回転4桁・右回転4桁・右回転4桁・右回転4桁・右回転4桁・右回転
CSE(インジケーターカラー)無し無し無し---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング