メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■丸フランジ
■角フランジ
■二面フランジ
●D3~15
●D16~50

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||||
| 取付穴キリ穴 | 取付穴タップ穴 | |||||||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | 丸フランジ | 二面フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SSTHR | SL-SSTHS | SL-SSTHC | SL-SSTHRT | SL-SSTHCT | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHR | SH-SSTHS | SH-SSTHC | SH-SSTHRT | SH-SSTHCT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SSTHR | SHD-SSTHS | SHD-SSTHC | SHD-SSTHRT | SHD-SSTHCT | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-ATHR | SL-ATHS | SL-ATHC | SL-ATHRT | SL-ATHCT | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ATHR | SH-ATHS | SH-ATHC | SH-ATHRT | SH-ATHCT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-STHR | SL-STHS | SL-STHC | SL-STHRT | SL-STHCT | 一般 構造用鋼 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STHR | SH-STHS | SH-STHC | SH-STHRT | SH-STHCT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SSTHS10 |
| SHD-SSTHC20 |
| 型式 | ホールド部 肉厚(N) | L | D1 | H | T | ℓ | M (並目) | P | K | W | P1 | F | d1 | M1 (並目) | ||||
| Type | DH7 | |||||||||||||||||
| 3 | +0.010 0 | 2.5 | 10 | 8 | 22 | 3 | 7 | M3 | 15 | 16 | 8 | 15 | − | 3.5 | − | |||
| 取付穴キリ穴タイプ | ||||||||||||||||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | 4 | +0.012 0 | 10 | 9 | 24 | 3 | 7 | 17 | 19 | 9 | 17 | |||||
| SL-SSTHR SH-SSTHR SHD-SSTHR SL-ATHR SH-ATHR SL-STHR SH-STHR | SL-SSTHS SH-SSTHS SHD-SSTHS SL-ATHS SH-ATHS SL-STHS SH-STHS | SL-SSTHC SH-SSTHC SHD-SSTHC SL-ATHC SH-ATHC SL-STHC SH-STHC | 5 | 12 | 10 | 25 | 3.5 | 7 | 18 | 20 | 10 | 18 | ||||||
| 6 | 3 | 15 | 12 | 28 | 3.5 | 7 | 20 | 22 | 12 | 20 | ||||||||
| 8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 10 | 20 | 22 | 16 | 20 | |||||||
| *8M | M4 | 4.5 | M4 | |||||||||||||||
| 10 | 20 | 14 | 30 | 12 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | 3.5 | − | |||||||
| *10M | M4 | 4.5 | M4 | |||||||||||||||
| *12 | +0.018 0 | 24 | 16 | 36 | 6 | 15 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | M4 | |||||
| 13 | 2.5 | 18 | 38 | 28 | 30 | 22 | 28 | |||||||||||
| 取付穴タップ穴タイプ(D寸*印のみ) | *15 | 30 | 20 | 40 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | |||||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | *16 | 3 | 32 | 22 | 42 | 19 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | ||||||
| SL-SSTHRT SH-SSTHRT SHD-SSTHRT SL-ATHRT SH-ATHRT SL-STHRT SH-STHRT | SL-SSTHCT SH-SSTHCT SHD-SSTHCT SL-ATHCT SH-ATHCT SL-STHCT SH-STHCT | 18 | 5 | 32 | 28 | 50 | 8 | 20 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | ||
| *20 | +0.021 0 | 4 | 32 | 28 | 50 | 8 | 20 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | ||||||
| *25 | 38 | 33 | 55 | 8 | 23 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||||
| *30 | 38 | 66 | 10 | 24 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | M6 | ||||||
| *35 | +0.025 0 | 5 | 50 | 45 | 80 | 10 | 30 | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 | M8 | ||||
| *40 | 10 | 60 | 90 | 10 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | |||||||||
| *50 | 70 | 100 | 10 | 85 | 90 | 75 | 74 | 43 | ||||||||||
| 型式 | - | (MB) |
| SL-SSTHR8 | - | MB |
| SHD-SSTHC20 | - | MB |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 六角穴付止めねじ付属 | 適用条件 | \/1Code | ||||||||||
| MB | 六角穴付止めねじを付属します。 外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。
| [ ! ]付属止めねじは2本となります。 | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | |||||||
| SL-SSTHR | SH-SSTHR | SHD-SSTHR | SL-SSTHS | SH-SSTHS | SHD-SSTHS | SL-SSTHC | SH-SSTHC | SHD-SSTHC | |
| 3 | 2,270 | 2,870 | 3,230 | - | - | - | 2,720 | 4,180 | 4,210 |
| 4 | 2,330 | 2,930 | 3,290 | - | - | - | 2,770 | 4,230 | 4,260 |
| 5 | 2,430 | 3,030 | 3,390 | - | - | - | 2,830 | 4,290 | 4,320 |
| 6 | 2,520 | 3,120 | 3,480 | 3,230 | 4,690 | 4,720 | 3,020 | 4,480 | 4,510 |
| 8・8M | 2,530 | 3,130 | 3,490 | 3,610 | 5,070 | 5,100 | 3,050 | 4,510 | 4,540 |
| 10・10M | 2,530 | 3,130 | 3,490 | 3,610 | 5,070 | 5,100 | 3,050 | 4,510 | 4,540 |
| 12 | 2,900 | 3,500 | 3,860 | 3,620 | 5,080 | 5,110 | 3,400 | 4,860 | 4,890 |
| 13 | 2,900 | 3,500 | 3,860 | 3,620 | 5,080 | 5,110 | 3,400 | 4,860 | 4,890 |
| 15 | 3,430 | 4,030 | 4,390 | 4,180 | 5,640 | 5,670 | 4,050 | 5,510 | 5,540 |
| 16 | 3,430 | 4,030 | 4,390 | 4,180 | 5,640 | 5,670 | 4,050 | 5,510 | 5,540 |
| 18 | 4,340 | 4,940 | 5,300 | - | - | - | 4,850 | 6,310 | 6,340 |
| 20 | 4,340 | 4,940 | 5,300 | 5,050 | 6,510 | 6,540 | 4,850 | 6,310 | 6,340 |
| 25 | 4,720 | 5,320 | 5,680 | 5,700 | 7,160 | 7,190 | 5,450 | 6,910 | 6,940 |
| 30 | 5,510 | 6,110 | 6,470 | 6,580 | 8,040 | 8,070 | 6,340 | 7,800 | 7,830 |
| 35 | 7,310 | 7,910 | 8,270 | 8,020 | 9,480 | 9,510 | 7,820 | 9,280 | 9,310 |
| 40 | 8,710 | 9,310 | 9,670 | 9,420 | 10,880 | 10,910 | 9,210 | 10,670 | 10,700 |
| 50 | 10,650 | 11,250 | 11,610 | 11,360 | 12,820 | 12,850 | 11,150 | 12,610 | 12,640 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | ||||
| SL-ATHR | SH-ATHR | SL-ATHS | SH-ATHS | SL-ATHC | SH-ATHC | |
| 6 | 2,430 | 3,030 | 2,620 | 3,220 | 2,550 | 3,150 |
| 8 | 2,710 | 3,310 | 2,800 | 3,400 | 2,720 | 3,320 |
| 10 | 2,740 | 3,340 | 2,930 | 3,530 | 2,900 | 3,500 |
| 12 | 2,880 | 3,480 | 3,130 | 3,730 | 3,070 | 3,670 |
| 13 | 3,020 | 3,620 | - | - | 3,210 | 3,810 |
| 15 | 3,170 | 3,770 | 3,480 | 4,080 | 3,370 | 3,970 |
| 16 | 3,170 | 3,770 | 3,480 | 4,080 | 3,370 | 3,970 |
| 18 | 3,430 | 4,030 | - | - | 3,640 | 4,240 |
| 20 | 3,430 | 4,030 | 3,740 | 4,340 | 3,640 | 4,240 |
| 25 | 3,600 | 4,200 | 3,960 | 4,560 | 3,850 | 4,450 |
| 30 | 3,800 | 4,400 | - | - | 4,070 | 4,670 |
| 35 | 4,180 | 4,780 | 4,630 | 5,230 | 4,480 | 5,080 |
| 40 | 4,560 | 5,160 | 5,060 | 5,660 | 4,910 | 5,510 |
| 50 | 4,930 | 5,530 | - | - | 5,310 | 5,910 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | ||||
| SL-STHR | SH-STHR | SL-STHS | SH-STHS | SL-STHC | SH-STHC | |
| 3 | 2,160 | 2,760 | 2,290 | 2,890 | 2,240 | 2,840 |
| 4 | 2,210 | 2,810 | 2,370 | 2,970 | 2,310 | 2,910 |
| 5 | 2,280 | 2,880 | 2,430 | 3,030 | 2,300 | 2,900 |
| 6 | 2,330 | 2,930 | 2,500 | 3,100 | 2,340 | 2,940 |
| 8・8M | 2,320 | 2,920 | 2,490 | 3,090 | 2,460 | 3,060 |
| 10・10M | 2,460 | 3,060 | 2,600 | 3,200 | 2,570 | 3,170 |
| 12 | 2,570 | 3,170 | 2,710 | 3,310 | 2,680 | 3,280 |
| 13 | 2,660 | 3,260 | 3,050 | 3,650 | 2,880 | 3,480 |
| 15 | 2,910 | 3,510 | 3,230 | 3,830 | 3,170 | 3,770 |
| 16 | 2,800 | 3,400 | 3,080 | 3,680 | 3,030 | 3,630 |
| 18 | 3,120 | 3,720 | 3,390 | 3,990 | 3,340 | 3,940 |
| 20 | 2,990 | 3,590 | 3,230 | 3,830 | 3,180 | 3,780 |
| 25 | 3,100 | 3,700 | 3,370 | 3,970 | 3,330 | 3,930 |
| 30 | 3,390 | 3,990 | 3,770 | 4,370 | 3,710 | 4,310 |
| 35 | 3,910 | 4,510 | 4,320 | 4,920 | 4,170 | 4,770 |
| 40 | 4,260 | 4,860 | 4,720 | 5,320 | 4,560 | 5,160 |
| 50 | 4,580 | 5,180 | 5,100 | 5,700 | 4,930 | 5,530 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||||
| SL-SSTHRT | SH-SSTHRT | SHD-SSTHRT | SL-SSTHCT | SH-SSTHCT | SHD-SSTHCT | |
| 8M | 2,740 | 3,340 | 3,700 | 2,960 | 3,560 | 3,920 |
| 10M | 2,740 | 3,340 | 3,700 | 2,960 | 3,560 | 3,920 |
| 12 | 3,110 | 3,710 | 4,070 | 3,310 | 3,910 | 4,270 |
| 15 | 3,640 | 4,240 | 4,600 | 3,960 | 4,560 | 4,920 |
| 16 | 3,640 | 4,240 | 4,600 | 3,960 | 4,560 | 4,920 |
| 20 | 4,550 | 5,150 | 5,510 | 4,760 | 5,360 | 5,720 |
| 25 | 4,930 | 5,530 | 5,890 | 5,360 | 5,960 | 6,320 |
| 30 | 5,720 | 6,320 | 6,680 | 6,250 | 6,850 | 7,210 |
| 35 | 7,520 | 8,120 | 8,480 | 7,730 | 8,330 | 8,690 |
| 40 | 8,920 | 9,520 | 9,880 | 9,120 | 9,720 | 10,080 |
| 50 | 10,860 | 11,460 | 11,820 | 11,060 | 11,660 | 12,020 |
| D | ¥基準単価 | |||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||
| SL-ATHRT | SH-ATHRT | SL-ATHCT | SH-ATHCT | |
| 12 | 3,090 | 3,690 | 3,280 | 3,880 |
| 15 | 3,380 | 3,980 | 3,580 | 4,180 |
| 16 | 3,380 | 3,980 | 3,580 | 4,180 |
| 20 | 3,640 | 4,240 | 3,850 | 4,450 |
| 25 | 3,810 | 4,410 | 4,060 | 4,660 |
| 30 | 4,010 | 4,610 | 4,280 | 4,880 |
| 35 | 4,390 | 4,990 | 4,690 | 5,290 |
| 40 | 4,770 | 5,370 | 5,120 | 5,720 |
| 50 | 5,140 | 5,740 | 5,520 | 6,120 |
| D | ¥基準単価 | |||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||
| SL-STHRT | SH-STHRT | SL-STHCT | SH-STHCT | |
| 8M | 2,530 | 3,130 | 2,670 | 3,270 |
| 10M | 2,670 | 3,270 | 2,780 | 3,380 |
| 12 | 2,780 | 3,380 | 2,890 | 3,490 |
| 15 | 3,120 | 3,720 | 3,380 | 3,980 |
| 16 | 3,010 | 3,610 | 3,240 | 3,840 |
| 20 | 3,200 | 3,800 | 3,390 | 3,990 |
| 25 | 3,310 | 3,910 | 3,540 | 4,140 |
| 30 | 3,600 | 4,200 | 3,920 | 4,520 |
| 35 | 4,120 | 4,720 | 4,380 | 4,980 |
| 40 | 4,470 | 5,070 | 4,770 | 5,370 |
| 50 | 4,790 | 5,390 | 5,140 | 5,740 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10~24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20~24 | 25~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) 止めねじタイプ-
4.4通常価格(税別):870円~